Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Changer de système linéaire et réduire les coûts

Construire des systèmes linéaires sur rails igus® sur le principe « glisser plutôt que rouler »

Les guidages linéaires drylin® sans graisse fonctionnent à sec et sont donc sans entretien et insensibles aux influences extérieures. De surcroît, leur niveau sonore est particulièrement faible en raison des matériaux utilisés et de leur structure spéciale.
 
Configurez votre système linéaire sur mesure en ligne, en quelques opérations seulement, et réalisez jusqu'à 40% d'économies par rapport au coût de systèmes à billes. La durée de vie calculable du système vous offre en plus une garantie en terme de planification.

 

Systèmes linéaires flexibles et variés

Guidages compacts  
Guidages linéaires compacts

drylin® W

Résistants à la saleté et robustes

Montage simple

Faible poids et fonctionnement silencieux

Très grand choix de rails

 

Plus d'informations sur les guidages linéaires compacts


Acheter des guidages compacts ici

Guidages miniatures  
Guidages linéaires miniatures

drylin® N

Faible hauteur de montage, entre 6 et 12 mm

Faible poids

Rails anodisés couleur argent ou noire

4 largeurs de rails de 17 à 80 mm


Plus d'informations sur les guidages linéaires miniatures


Acheter des guidages miniatures ici

Guidages sur rails  
Guidages linéaires sur rail

drylin® T

Alternative rapide aux guidages à billes

Dimensions équivalentes aux systèmes à billes

Rattrapage automatique du jeu

Capacité de charge statique élevée

Jeu du chariot réglable

Plus d'informations sur les guidages linéaires sur rail


Acheter des guidages sur rails ici

Guidages linéaires sur axes ronds drylin R  
Guidages linéaires pour arbres ronds

drylin® R

Compatibilité avec les roulements à billes standard

Films lisses échangeables

Très grande résistance à l'usure

Robustesse et insensibilité à la saleté

Plus d'informations sur les guidages linéaires pour arbres ronds


Acheter des guidages pour arbres ici

Guidages carrés  
Guidages linéaires carrés

drylin® Q

Déplacement linéaire avec protection anti-rotation

Faible encombrement, faible poids

Jeu du palier réglable en continu

Robustesse et absence de graisse

Plus d'informations sur les guidages linéaires carrés


Acheter des guidages carrés ici

Systèmes télescopiques drylin NT  
Rails télescopiques

drylin® NT

Courses en continu jusqu'à 600 mm

Utilisation aussi dans des milieux exigeants en terme d'hygiène

Robustes et légers

Sans graisse et silencieux

Plus d'informations sur les rails télescopiques


Acheter des systèmes télescopiques ici

Système complet configuré en 5 étapes

Le système d'expertise pour guidages linéaires drylin® vous permet de configurer en quelques opérations seulement un guidage linéaire adapté à votre application et d'en calculer la durée de vie.


Configurer un système linéaire

Configurateur de système linéaire drylin  

Pourquoi faire appel à des systèmes linéaires drylin® ?

Robustesse  

Robustesse
Les guidages linéaires drylin® résistent aux températures élevées, aux fortes vibrations, etc.

Les guidages linéaires drylin sont résistants à la saleté  

Résistance à la saleté
Les guidages linéaires drylin® peuvent être utilisés même en présence de sable, de copeaux et de poussière

Les guidages linéaires drylin sont résistants à la corrosion  

Absence de corrosion
Insensibilité à la corrosion et résistance aux agents chimiques pour une utilisation en immersion

Les guidages linéaires drylin sont légers  

Faible poids
Jusqu'à 75% de poids en moins grâce aux polymères hautes performances

Les guidages linéaires drylin sont silencieux  

Fonctionnement silencieux
Leur niveau sonore est environ quatre fois inférieur à celui des guidages correspondants en métal

Les guidages linéaires drylin sont hygiéniques  

Hygiène
Tous les systèmes fonctionnent sans lubrification externe et sont donc extrêmement propres

Exemples d'applications choisis avec des systèmes linéaires

Assurer les angles avec drylin®


Précision d'un côté, guidage linéaire de l'autre. Les robustes guidages linéaires drylin® permettent à la société NOVASPORT s.r.o. de réaliser une polisseuse de chants pour les conditions extrêmes sans renoncer à la précision exigée.
 

A l'abri de la saleté et de la poussière


La scierie mobile de la société Serra Maschinenbau GmbH doit fonctionner par tous les temps tout en étant facile à utiliser et à entretenir. La gamme linéaire drylin® résiste à la saleté.
 

Etiqueter sans rouille


Le secteur des boissons et des produits alimentaires est très exigeant en matière d'hygiène. Les machines et les composants doivent être insensibles à la corrosion, comme cette étiqueteuse.
 

Plus d'informations sur le système linéaire drylin®

Nouveautés guidages linéaires  
Nouveautés 2019

Toutes les nouveautés igus 2019 dans un catalogue.

Laboratoire de tests de guidages linéaires  
Testé !

Plus de 500 essais par an dans le laboratoire de tests de 250 m².

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24