Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Acheter en ligne
des écrous et des vis


Accéder à la boutique en ligne

Entraînements à vis drylin®

Réduisez le temps consacré à l'étude et aux recherches puis optimisez votre processus d'approvisionnement. Vis trapézoïdales, hélicoïdales et métriques en plus de 5.000 variantes dans la gamme standard directement disponible sur stock, configuration rapide et simple de filets ou de tourillons individuels.

Ecrous lisses

Ecrous pour vis drylin®  

6 matériaux polymères disponibles

Diamètre de 6 à 70 mm

Mouvement silencieux et sans graisse

Ecrous à collerette

Ecrous à collerette drylin®  

6 matériaux polymères disponibles

Diamètre de 6 à 70 mm

Mouvement silencieux et sans graisse

Formes spéciales

Formes spéciales drylin®  

Pour tables linéaires

Bagues de fixation et contre-écrous

Avec boîtiers compensant les défauts d'alignement

Vis

Vis drylin®  

Acier, inox, aluminium

6x2 à 70x8 et 5x5 à 20x80

4 types de filet

Solutions sur mesure configurables en ligne

Le système d'expertise vous permet de trouver rapidement la bonne référence d'entraînement à vis et d'obtenir des informations sur la durée de vie estimée du produit. Vous pouvez ensuite commander vos références ou nous demander de plus amples informations.
 
Le configurateur vous permet de trouver rapidement la bonne vis et d'en usiner chaque extrémité en fonction de vos besoins. L'application génère directement un plan coté pour votre configuration. Vous pouvez ensuite commander directement votre vis ou nous demander de plus amples informations.

Configurer un entraînement à vis complet

Système d'expertise pour entraînements à vis  
Configurateur d'entraînements à vis drylin®

  • Calcul de la durée de vie pour la configuration d'entraînement souhaitée
  • Représentation claire de la configuration 
  • Téléchargement au format PDF avec tous les détails de l'application souhaitée

Configuration sur mesure des extrémités de vis avec ou sans usinage

Configurateur de vis  
Configurateur de vis drylin®

  • Plan coté 2D de la configuration, directement généré en ligne
  • Fichier 3D STEP, également généré directement en ligne
  • Calcul direct du prix, demande immédiate d'offre en ligne

Rendement élevé et faible usure grâce aux vis hélicoïdales en technologie dryspin®

La technologie brevetéepour vis hélicoïdales dryspin® est basée sur des polymères hautes performances igus® résistants à l'usure mis au point spécialement pour les entraînements à vis. La technologie dryspin® confère aux vis hélicoïdales une durée de vie et une efficacité encore accrues grâce à ses écrous en polymères et à ses vis aux caractéristiques et aux géométries adaptées. L'absence de graisse permet aux entraînements à vis dryspin® d'être utilisés, entre autres, dans les applications en milieu hygiénique ou dans les salles blanches.

 

Quels sont les avantages de la technologie dryspin® ?

Sans graisse et sans entretien

Rendement plus élevé (jusqu'à 82%)

Durée de vie plus longue grâce à l'asymétrie du pas de la vis

Résistance aux agents chimiques

Mouvement sans bruit et sans vibrations grâce à la géométrie arrondie des filets

Calcul de la durée de vie en ligne

Systèmes à vis pour tous les besoins

Propriété icône  
Anti-retour

Géométrie à précontrainte radiale amortissant les vibrations pour un mouvement plus fluide.  

Propriété icône  
« zéro backlash »

Géométrie à réduction axiale du jeu, réglage automatique pour un jeu axial minime sur toute la durée de vie.  

Propriété icône  
Méplat

Géométrie compacte pour les petits espaces de montage, dimensions identiques à celles des écrous métalliques courantes.

CTA  
Echantillons de vis hélicoïdales

Découvrez et essayez la technologie dryspin® pour votre application.

Exemples d'applications choisis

Les systèmes à vis drylin® peuvent être adaptés aux exigences individuelles et peuvent ainsi être utilisés pour des applications très variées.

Installation de soutirage de boissons

Paliers lisses polymères igus® utilisés depuis plus de 20 ans

Cette installation de soutirage illustre bien la grande diversité des paliers sans graisse, linéaires ou rotatifs, utilisés par la société Küppersbusch GmbH.

Appareil de laboratoire

Rendement élevé

Le faible coefficient de frottement des entraînements à vis leur confère un rendement élevé.

Etiqueteuse

Nouvelle technologie avec des composants éprouvés

Des composants à paliers lisses igus® font leurs preuves depuis des années sur les machines Krones.  

Technologie solaire

Influences climatiques extrêmes

Les entraînements à vis igus® peuvent aussi être utilisés dans des conditions extrêmes et en présence de sollicitations élevées tout en étant sans entretien et sans graisse.

Installation de remplissage

Utilisation possible en salles blanches

Les entraînements à vis sont sans graisse et n'émettent pratiquement pas de particules, ce qui permet de les utiliser dans les salles blanches.

Plus d'exemples d'applications faisant appel à des entraînements à vis

Les entraînements à vis sont des éléments de machine qui transforment en translation un mouvement de rotation. Les entraînements à vis drylin® font toujours appel à des écrous en polymères autolubrifiants et garantissent ainsi une longue durée de vie sans lubrification externe.

Plus d'informations sur les systèmes à vis

Echantillons de vis hélicoïdales  
Caractéristiques techniques écrous pour vis trapézoïdales

Plus d'informations sur les propriétés, les domaines d'utilisation et le montage.

Laboratoire de tests dryspin  
Testé !

La technologie dryspin® convainc par sa plus faible usure et son rendement plus élevé après 630.000 cycles.