My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

Aplicaciones modernas para el sector de máquinas herramienta

Aquí encontrará información de ejemplos de aplicaciones con productos igus® en máquinas herramienta.

Aplicaciones con tubos de RX a prueba de virutas en máquinas herramienta

Tubos de RX / sumamente herméticos y repelen las virutas

El solucionador de problemas para los sistemas de suministro de energía en aplicaciones que producen virutas

Drilling and milling machine: sealed energy supply for use with dirt and oil

The manufacturer relies on the very thick RX-tube for supply so that the performance data of the universal machine for milling and drilling remains correct in the long run.

Las aplicaciones con Cadenas Portacable 3D triflex® R en máquinas herramientas

triflex® R para aplicaciones de robots

Específicamente para el uso en entornos difíciles para aplicaciones de varios ejes

Project ADVOCUT

Design of a machine tool with highly integrated mechatronic milling module.

Wood milling machine

This machine works the decorative edge of wooden boards.

Aplicaciones con suministro de energía rotativo RBR y aplicaciones rotatorias en máquinas herramienta

Movimiento circular con radio de curvatura inverso

Los movimientos circulares se pueden implementar con diversas soluciones de Cadenas Portacable

Aplicaciones giratorias con twisterband

7.000° y más movimiento de rotación en horizontal, y hasta 3.000° en la posición de montaje vertical

Tooling machine

Chip protection in tight work spaces in a machine tool.

Woodworking

Flexible machining of wooden materials with rotations around the own axis for up to 1440 degrees.

Aplicaciones con Cadenas Portacable E4 en máquinas herramienta

El kit de construcción estándar de la Cadena Portacable

para casi todas las aplicaciones: 4 piezas

Aplicaciones con la Serie E4.1 para pesos elevados

Wood industry

The igus® preassembled energy chains create a lasting, low-wear connection to the tools.

Lathe and grinder with durable energy chains

Top condition even after 9 years - Preassembled energy supply systems for precision machines working under tough environmental conditions

Streetcar switches

The applied material repels chips with temperatures up to 850° C without leaving a trace.

Reliable energy supply system in a gear grinder in a tight installation space

This application showed that a vertical stroke of more than one metre and a swivellingrange of 270° can be implemented in the limited installation space of the grinding headin a gear-grinding machine.

High-temperature energy tube as an energy supply system in a CNC machining centre

Resistant to temperature and chemicals, the e-tubes withstand the ubiquitous flying chips, for example. They ensure flawless machine tool operation.

Unsupported energy chain in the horizontal lathe's chip area

Lathes of up to 20m also result in particularly long travels. A guidelok energy supply system is used here.

Aplicaciones con tubos portacable E2 en máquinas herramienta

E2 R: tubos de dos piezas para la protección de virutas y un funcionamiento sin fallos

Los tubos se pueden utilizar en áreas con virutas calientes, suciedad y polvo

Aplicaciones con E2/000 en máquinas herramienta

Textile machines

Energy supply systems for knitting machines provide for quality and flexibility.

Tooling machine

Chip protection in tight work spaces in a machine tool.

Aplicaciones con Cadenas Portacable E6 en máquinas herramienta

Cadena Portacable E6: resistente, silenciosa, de escasa vibración, compatible con la sala blanca

Quiet, low-vibration energy supply system for a dynamic machining centre

In this application, a two-spindle horizontal machining center was equipped with particularly silent and low-vibration energy supply systems.

Low-maintenance cable guidance in CNC grinding machines, encountering oil and chips

Neither accumulating grinding residues nor the oils used can impair energy supply to this Cinetic Landis machine tool.

Durable energy chains in cutting tools for continuous operation

Several plastic energy chains ensure cable guidance at high travel speeds and accelerations in Grenzebach Maschinenbau GmbH cutting machines.

Robust cable guidance for dynamic Bystronic laser cutting machines

Because of the extremely high demands on dynamics and the high lateral accelerations, the energy chain has to be stable, robust, and not too heavy.

Aplicaciones con Cadenas Portacable ensambladas readychain® y cables chainflex® en máquinas herramienta

Cables flexibles chainflex®

Quickly installed energy chain in a Waldrich Coburg gantry milling machine

Pre-assembled energy supply systems for machine tool construction saved several weeks of assembly time in this application.

Special machine construction

Energy supply systems demonstrate their reliability even in particularly aggressive environmental conditions in special-purpose machinery construction.

Robust cable guidance for dynamic Bystronic laser cutting machines

Because of the extremely high demands on dynamics and the high lateral accelerations, the energy chain has to be stable, robust, and not too heavy.

Streetcar switches

The applied material repels chips with temperatures up to 850° C without leaving a trace.

Aplicaciones con cojinetes deslizantes iglidur® de plástico y máquinas herramienta

Cojinetes deslizantes iglidur® fabricados con polímeros de alto rendimiento

Smooth running plastic plain bearings in machine tools from DMG

Deckel Maho Gildemeister (now DMG Mori) works with special plastic plain bearings with an almost constant coefficient of sliding friction for a long service life.

Sanding machine for wooden barrels: durable guide rails for grinding head

In this grinding machine for wooden barrels, our lubrication-free linear guides and plain bearings guarantee a long service life.

Wear-resistant spherical and linear bearings in Niles Simmons machine tools

Today, lightweight, robust, lubrication-free polymer bearings are installed in a wide variety of locations in Niles Simmons machine tools and machining centres.

Aplicaciones con cojinetes de deslizamiento lineal drylin® en máquinas herramienta

Guías lineales drylin

A diferencia de los sistemas familiares de recirculación de bolas, los cojinetes de deslizamiento lineal drylin® funcionan sobre elementos deslizantes.

Compact energy chains in Alzmetall machining centres

For tight bend radii at high travel speeds, the GS series from Alzmetall, a machine manufacturer, uses our energy chains.

Fresadora para tubos de hormigón

La fresadora de hormigón funciona desde hace tres años sin mantenimiento en las condiciones más rudas.

Linear guides with no stick-slip effect for a CNC-controlled laser cutting system

This laser cutting system for private households was built to be affordable and low-maintenance. drylin linear guides on the X- and Y-axes.

Wear-resistant spherical and linear bearings in Niles Simmons machine tools

Today, lightweight, robust, lubrication-free polymer bearings are installed in a wide variety of locations in Niles Simmons machine tools and machining centres.

Aplicaciones con platos giratorios PRT en máquinas herramienta

iglidur® PRT: plato giratorio

Wear-resistant spherical and linear bearings in Niles Simmons machine tools

Today, lightweight, robust, lubrication-free polymer bearings are installed in a wide variety of locations in Niles Simmons machine tools and machining centres.

Aplicaciones con cojinetes pivotantes igubal® en máquinas herramienta

Cojinete esférico plástico igubal®


Aplicaciones con rodamientos de bolas xiros® en máquinas herramienta

Cojinetes a bolilla xiros®

Plastic ball bearing in guide rollers

The xiros® plastic ball bearings are cheaper by one-half than the previously used bearings in the cost comparison.

Roller bearing in deburring machine

Thanks to xiros, bi-annual maintenance is no longer necessary. Corrosion-free and lubrication-free.

Aplicaciones con tecnología de accionamiento con husillos y tuercas drylin®

Tecnología de accionamiento con husillos y tuercas drylin®


Aplicaciones con alivios de fuerzas

Bridas tensoras


Buscar por ejemplos de aplicación


¿Está buscando ejemplos de aplicaciones comprobadas en la práctica provenientes de la industria de la máquina herramienta?
Aquí podrá encontrar diversas aplicaciones de clientes ya implementadas y filtrarlas de acuerdo con sus especificaciones.


Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.