My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

Novedades 2022 en cadenas portacables

Energía en movimiento de forma fácil a través de la innovación y la sostenibilidad Mejorar su tecnología y reducir los costes. Es nuestro trabajo.

Nuestra misión consiste en desarrollar cadenas portacables y cables innovadores. Esto le permite ahorrar costes al tiempo que aumenta la calidad de sus máquinas y equipos, basándose en el principio de «Mejorar su tecnología y reducir los costes».
Este año también queremos presentar innovadores sistemas de guiado de energía: desde cadenas portacables fabricadas con material 100% reciclado hasta cadenas para recorridos extremadamente largos, dinamismo extremo y larga vida útil, pasando por sistemas completos iSet para una ingeniería compleja de forma muy fácil. ¡Solicite kits completos en solo 3 clics!

Lo más destacado de 2022


Cradle-chain E2.1.CG

Cradle e-chain E2.1.CG La primera cadena portacables fabricada con material 100% reciclado. Basándose en el programa reciclaje chainge de igus, la nueva cadena portacables E2.1.CG se creó a partir de un 100% de material reciclado, todo probado en el laboratorio igus.
Página del producto

drive-chain

Drive-chain DISEÑO EXPERIMENTAL: Sistema de accionamiento propio para carreras extremadamente largas, un dinamismo muy alto y una larga vida útil. La drive-chain se utiliza, por ejemplo, en las grúas ASC.
Página del producto

Sistema de retracción de cable e-tract 2.0

e-tract DISEÑO EXPERIMENTAL: e-tract es un sistema con retracción de cables para una gestión ordenada y limpia de los cables en las estaciones de carga. Retracción automática. El sistema no utiliza colector giratorio.
Página del producto

Cadena portacables para salas blancas C6

Cadena portacables sin desgaste significativo

La resistencia al desgaste es el parámetro decisivo para las aplicaciones de cadenas portacables en salas blancas. La cadena portacables C6 está sentando las bases en este ámbito. El desgaste es casi insignificante. Difícilmente podría ser mejor: no se puede medir el desgaste en la nueva cadena portacables C6 para salas blancas, incluso cuando ésta se somete a altos niveles de tensión mecánica.
Página del producto

e-skin flat

Sistema completo con certificación UL

El e-skin flat es un sistema de guiado de cables compacto que puede llenarse libremente. Los perfiles interconectables gracias al diseño modular permiten acortar las cadenas según las necesidades. Los cables individuales pueden cambiarse rápidamente sin necesidad de reemplazar todo el suministro de energía. Nuevo UL style para sistemas completos de nuestra empresa. Certificado de serie con CFCLEAN y tubos de PU disponibles como readychain.
Página del producto

e-skin® flat con cadena portacables de soporte SKF.S

Actualizaciones: distanciador y sensor ultrasónico

Al equipar los nuevos componentes adicionales (el distanciador y el sensor ultrasónico), el e-skin® flat con cadena de soporte se puede implementar para obtener mayores longitudes autosoportadas, una instalación más compacta y una supervisión más inteligente.
Página del producto

Cadena portacables con ruedas E4.80R

Fácil cambio de la cadena portacables deslizante a la cadena con ruedas

Sustituya fácilmente la cadena portacables deslizante por la cadena portacables con ruedas con un radio para todas las series, sin necesidad de eslabón adaptador e idónea para carreras largas.Esta actualización prolonga la vida útil de la cadena portacables, disminuye la cantidad de piezas de apoyo y reduce la potencia de accionamiento para mover la cadena portacables.
Página del producto

Cadena portacables con ruedas P4HD.56R

Máxima vida útil para la última generación grúas

La nueva cadena portacables para entornos duros cumple todos los requisitos pertinentes para la nueva generación de grúas de contenedores y para las futuras: recorridos más largos, mayores dinámicas, ciclos de carga cortos y cero fallos.
Página del producto

El mayor sistema modular para casi cualquier aplicación

Sistema E4.1 para carreras largas, deslizantes y con ruedas

La gama del sistema modular E4.1 se ha ampliado con nuevos eslabones y almohadillas de deslizamiento. Estos componentes permiten un sistema de suministro de energía tecnológica y económicamente personalizado para cualquier aplicación, desde recorridos de 12 m hasta 500 m.

  • E4.1 para una alta estabilidad y una larga vida útil
  • E4.1 con ruedas para las velocidades más altas
  • E4.1 con elementos deslizantes para entornos extremadamente abrasivos
Página del producto

iSet: Ingeniería sofisticada de forma fácil

Ahora puede ahorrar tiempo y dinero con los kits completos de cadenas portacables de igus, ya que le permiten encontrar la serie de cadenas portacables adecuada y los accesorios correspondientes sin necesidad de dedicarle mucho tiempo. En igus nos encargamos de ensamblar el conjunto completo de la cadena portacables.
Descubra los conjuntos completos ahora

Perfil de deslizamiento autoglide 5 AG5.RAIL

Un manejo aún más fácil y económico

El perfil de deslizamiento AG5.Rail para el autoglide 5 sustituye a los eslabones sin movimiento entre el punto fijo y el centro del recorrido. Gracias al mayor paso, el diseño delgado y los prácticos conectores del AG5.RAIL, se ahorra tanto en el proceso de compra como en el transporte/manipulación y el montaje.
Página del producto

Cadena portacables E4Q con travesaños extensores

Sistema inteligente y modular de travesaños extensores para grandes diámetros

Concepto de travesaño extensor modular con mecanismo de apertura E4Q: adapte la cadena portacables individualmente al diámetro del tubo. Fácil de montar sin herramientas y de sustituir los tubos según sea necesario. Ahorre tiempo de montaje: montaje sencillo, rápido y sin herramientas. Si hay que hacer una reparación, el tubo se sustituye rápidamente abriendo el travesaño extensor.
Página del producto

Cadena portacables E4Q: nueva distribución interior universal

Completa flexibilidad, fiabilidad y facilidad de montaje en uno

La nueva serie de cadenas portacables E4Q puede abrirse y cerrarse rápidamente sin necesidad de herramientas. Una vez que se ha soltado el travesaño, el separador se puede desbloquear mediante del control deslizante y luego simplemente sacarlo.
Página del producto

Cadena portacables híbrida YE

Máxima estabilidad con un elevado peso de llenado

En dos nuevos tamaños y variantes: cadena portacables con 112 mm y tubo portacables con 108 mm de altura interior. Para una máxima estabilidad con un elevado peso de llenado, ideal para maquinaria de construcción y plataformas elevadoras. Sin
tornillos, remaches o pernos que puedan aflojarse debido a las vibraciones.
Página del producto

e-loop para sistemas top drive

La alternativa a los cables para equipos de perforación... llenado fácil

El nuevo e-loop específico para sistemas top drive tiene un diseño de cuatro piezas. Fácil llenado a través de una apertura lateral. Instalación fácil y larga vida útil. Resistencia a los impactos y a las roturas.
Página del producto

e-spool flex y e-spool flex mini 2.0

Accesorios y versión mini para los espacios más pequeños

Accesorios: Accesorio de cepillo para la limpieza del cable antes de enrollarlo y rodillo transportador para la extracción «a la vuelta de la esquina». e-spool flex mini 2.0 para un guiado ininterrumpido de los cables en los espacios más reducidos. Doble longitud de extensión del e-spool flex mini 2.0 en comparación con el producto de la competencia.
Página del producto

e-spool para teatros y escenarios

Según la norma DIN EN 17206 y el principio DGUV 315-390

El e-spool es la alternativa al enrollador de cable sin colector y permite guiar los cables con seguridad en los espacios más reducidos. El e-spool cuenta ahora con la certificación para su uso en escenarios y teatros según la norma DIN EN 17206 y el principio DGUV 315-390 y con varios sistemas de control de sensores.
Página del producto

Sistema zigzag completo

Zigzag para los soportes de los extremos del eje. Sistemas completos de hasta 15 m

Cadena portacables modular estandarizado como un sistema completo con cadena portacables, terminales, distribución interior, caja de guiado, placa de soporte y preparación para el sistema de alivio de tensión individual. El peso se reduce en un 30% y el precio, en un 20%.
Página del producto

GLV micro

Guiado vertical seguro de los cables en los espacios de instalación más reducidos

Sistemas de guiado compactos y económicos para espacios de instalación reducidos. Guiado seguro de la cadena portacables en aplicaciones con alta dinámica. Transmisión segura de datos mediante cable en lugar de las caras transmisiones ópticas de datos.
Página del producto

guidelok swing GLO.S

Sistemas de suministro de energía para grúas giratorios de hasta 10 m de recorrido

Hasta ahora, los cables que colgaban de las grúas giratorias suponían a menudo un alto riesgo, ya que podían enredarse y romperse. guidelok GLO.S se instala de forma compacta en la viga de la grúa y aumenta la seguridad durante el funcionamiento.
Página del producto

Peine de fijación múltiple 3XXX.ZB.M

Sistema de alivio de tensión con peine

  • Diseño intuitivo
  • Sistema modular flexible de varios niveles apilables
  • Basado en el principio de peine de fijación probado
  • Sistema modular de alivio de tensión para muchos cables que requiere muy poco espacio
Página del producto

Peine de fijación para carril DIN 2010.ZH

Ahorro de espacio y aplicación individual

  • Instalación fácil en el carril DIN 15 (TS92.31) con un sistema de fijación tipo clip
  • Un solo diente para el alivio de la tensión del cable, lo cual permite que se adapte individualmente al llenado
  • Anchura del sistema de alivio de tensión: 10 mm
  • También puede instalarse orientado en la cadena portacables
Página del producto

Peines de fijación CFX para tubos neumáticos

Fije los tubos sin dañarnos

  • Protección de los tubos neumáticos contra el aplastamiento y los daños
  • Gran fuerza de sujeción gracias al «agarre integral»
  • La sección transversal de los tubos neumáticos queda totalmente retenida
  • Los tubos no se aplastan y, por tanto, no pierden su longitud
  • Excelente relación calidad-precio
  • Montaje rápido sin necesidad de comprobar el par de apriete
Página del producto

Cadenas portacables triflex para robots

Los últimos productos y mejoras de productos del campo de la robótica. Por ejemplo, ahorro de espacio con una longitud de retracción de hasta el 36% con triflex® R TRX telescópico y mucho más.
  • TRX para pruebas
  • Sistema de retracción, tamaño 50
  • Módulo de fibras resorte, tamaño 30
Ver las novedades de triflex R

Configuradores online


Configurador de distribución interior

Configurador de distribución interior
  • Añada niveles más rápido con teclas de acceso rápido
  • Facilidad para hacer zoom y desplazar la vista de configuración
  • Selección múltiple para un movimiento rápido y fácil de objetos
  • Ampliación de niveles con solo tirar
  • Y otras mejoras

Configurador e-skin flat

Configurador e-skin flat
  • Configurador de e-skin® flat single pod para SKF12C.1.1.10, SKF120.1.1.10 y SKF15C.1.1.10
  • Configuración rápida y sencilla con la función de arrastrar y soltar
  • Petición rápida

Configurador e-spool

Configurador e-spool
  • Disponible para SP1, SP2, SPHD1, SPHD2
  • Configurador para la distribución interior en e-spool
  • Llenado automático de las cadenas portacables twisterband
  • Creación automática del dibujo técnico de la distribución interior

Modelos interactivos en 3D de los sistemas de cadena portacables

Modelos interactivos en 3D de los sistemas de cadena portacables

Obtenga modelos interactivos en 3D de las cadenas portacables que proporcionan una representación eficaz y una visión convincente del interior de los productos.

Quizá también le interese...


Gama estándar de cadenas portacables

Tienda con más de 100.000 productos.

Configurador de cadenas portacables

Montaje fácil de la cadena portacables en pocos pasos.

Potencial de ahorro

Descubra sus ahorros potenciales con cadenas portacables.

Programa de reciclaje

Recicle sus cadenas portacables en lugar de tirarlas.


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.