El alcance nominal proporciona el área de trabajo en la que el robot puede funcionar de forma continua. Durante cortos períodos, el robot también puede operar en la zona de máximo alcance.
Solo en determinadas condiciones, porque hay que recorrer varios puntos de una curva para completarla. Esto se debe a que las esquinas no son del todo redondeadas.
El 7º eje es un sistema de eje lineal cuya función es mover el robot.
Para los robots igus, igus Robot Control.
Para los robots UR, una solución UR Cap. La ofrecemos directamente en la tienda (con nuestra referencia DDLE-UR-0001).
Los botones giratorios intuitivos permiten ajustar la velocidad y el límite de fuerza del motor conectado sin necesidad de conocimientos previos.
Se puede iniciar un movimiento de desplazamiento mediante los dos botones de la parte frontal del dryve D3 así como a través de 2 interruptores externos libres de potencial.
Gracias a los protocolos de comunicación estandarizados como el CANopen o el Modbus TCP, resulta muy sencillo conectar el sistema a controladores industriales como Siemens o Beckhoff. Las diez entradas y salidas garantizan una comunicación extremadamente fácil con los reguladores industriales y con los módulos económicos y de software libre como Arduino o Raspberry Pi.
Actualmente, la relación de transmisión es de 28:1.
Los motores paso a paso NEMA11 y NEMA17.
La placa de indexación es compatible con todos los efectores finales habituales. El patrón de perforado con roscas M4 y M6 permite una conexión flexible.
El reductor se desliza y no se rompe ningún diente. A continuación, hay que abrir el reductor y volver a alinear el anillo flexible. De esta forma, el sistema volverá a funcionar perfectamente.
Actualmente están disponibles los tamaños 20, 30 y 50, y se prevé desarrollar más en un futuro.
Actualmente ofrecemos los tamaños 20, 30 y 50 y las relaciones de transmisión de 5:1 a 70:1.
En nuestra ficha técnica encontrará las instrucciones para hacerlo.
Sí, también puede solicitar el engranaje helicoidal y el eje helicoidal por separado.
Cuentan con unas relaciones de transmisión 4:1, 32:1 y 64:1, así como 3:1, 8:1 y 16:1.
4:1 para movimientos rotacionales de alta velocidad.
32:1 para altas cargas.
64:1 para el autobloqueo y el posicionamiento preciso.
Todos los motores DC drylin E, así como todos los motores paso a paso en tamaños de instalación NEMA11, NEMA17 y NEMA23.
Están disponibles los diámetros comprendidos entre 4-12 mm.
El recorrido mínimo es de 53 mm.
El recorrido máximo es de 1.042 mm.
Disponemos de un modelo especial disponible bajo petición para este tipo de aplicaciones.
4:1 con 2,5 Nm.
32 con 1 Nm
64 con 1 Nm
Nuestro reductor modular drygear Apiro permite una infinidad de combinaciones posibles para adaptarse a las aplicaciones más diversas. Entre otras, se incluyen las siguientes: