My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

Mejore la tecnología y reduzca los costos en un 25% y más.

Innumerables opciones de diseño en base al kit de construcción de guía lineal drylin® W

¡Se desliza en vez de rodar! No requiere lubricantes gracias a los polímeros dry-tech®

Las guías lineales igus® están hechas de plásticos que no requieren mantenimiento, por ejemplo, de plásticos autolubricantes de alto rendimiento. El lubricante está incorporado al material del cojinete, haciendo que los materiales de los cojinetes sean adecuados para condiciones de funcionamiento en seco; por ejemplo, no requieren mantenimiento durante toda su vida útil. Mediante la eliminación de los lubricantes, los sistemas lineales igus® son
Sistema modular

Aproveche las ventajas técnicas de los productos de nuestro kit de construcción lineal drylin® W libre de mantenimiento:

1.1. Resistentes a la suciedad, al polvo y a la absorción de la humedad

Las partículas son repelidas de la superficie de contacto por el movimiento.

Detalles del principio de funcionamiento

Resistentes a la suciedad, al polvo y a la absorción de la humedad

Funcionamiento en seco, sin lubricación

Los sistemas de cojinetes de deslizamiento lineal drylin® están diseñados para el funcionamiento en seco. Por lo tanto, todas las aplicaciones están protegidas contra la contaminación con grasa o aceite. Incluso es posible en la aplicación sometida a suciedad gruesa y arena.

Probados por igus®

Insensible a la suciedad.

Las partículas de suciedad son repelidas de la superficie de contacto por el mismo movimiento. La parte frontal del elemento deslizante funciona como un rascador. La superficie de contacto permanece limpia.

Ejemplo de aplicación

Fresadora de hormigón

Anteriormente, la contaminación del cojinete sería habitualmente causa de obstrucciones, incluso de la rotura del eje. Gracias a drylin®, ahora la máquina funciona completamente libre de fallas.

1.2. Bajo nivel de ruido

Detalles del principio de funcionamiento

Silencioso y suave

tranquilo

El ruido del funcionamiento también se reduce considerablemente al cambiar el principio operativo de rodadura a deslizamiento. No hay rodadura mecánica de elementos deslizantes ni colisiones de bolas que produzcan ruidos fuertes.

Probados por igus®

silencioso

El deslizamiento es extremadamente silencioso y solo un pequeño ruido debido a la fricción es audible.

Ejemplo de aplicación

Sistema de elevador

A pesar de su velocidad de desplazamiento relativamente alta, el elevador se mueve con muy bajo nivel de ruido. El funcionamiento silencioso y suave llevó al uso de drylin®.

1.3. Limpio e higiénico

Detalles del principio de funcionamiento

Silencioso y suave

Limpio e higiénico

Las propiedades de funcionamiento en seco de los cojinetes iglidur® no solo son ventajosas en los ambientes contaminados. La falta de lubricación es también un criterio importante en aplicaciones con requisitos elevados de higiene y pureza.

testados

aplicable en sala blanca

Las guías drylin® probadas revelan una aplicabilidad exclusiva para salas blancas. Se probaron las siguientes guías drylin® de igus®: N40, W10, T25 y T30.

Ejemplo de aplicación

Alimentador de máquina blister

Las ventajas específicas del sistema de guías lineales drylin® W son la altura de instalación baja, la ausencia de lubricantes y la certificación para aplicaciones de sala blanca por el Instituto Fraunhofer.

1.4. Resistentes a la corrosión

Detalles del principio de funcionamiento

Comportamiento de corrosión

Resistente a la corrosión y a los medios

Todos los cojinetes de plástico iglidur® están libres de corrosión por su naturaleza. Hay también materiales para fines especiales que se pueden utilizar contra soluciones cáusticas, ácidos, agentes de limpieza, etc. y, debido a su resistencia a los medios, se pueden utilizar incluso en las condiciones más adversas. La gama de productos también tiene materiales para fines especiales de empleo permanente en condiciones sumergidas.

Probados por igus®

Resistente a la corrosión y a los medios

Unidad resistente a la corrosión

La resistencia de los sistemas de Cojinetes lineales depende también del eje de deslizamiento. El kit de construcción igus® se puede ser entregar completo como una unidad de acero inoxidable resistente a la corrosión.

Ejemplo de aplicación

Máquinas de hendir

Durante la fase de desarrollo, la oficina de estudios técnicos Dr. Dorstewitz optó por la utilización generalizada de Cojinetes de plástico que funcionan de manera fiable bajo tales condiciones. En total, 239 cojinetes igus® están instalados en la nueva máquina.

2. materiales de los cojinetes

Materiales para cualquier material del eje, desgaste específico superior

Detalles del principio de funcionamiento

Bajo desgaste: los revestimientos de los cojinetes están hechos de polímeros de alto rendimiento

Polímeros de alto rendimiento

Dependiendo de su aplicación, las guías lineales se pueden ajustar en lo que se refiere al material del cojinete. Por ejemplo, iglidur® A180 fue desarrollado para aplicaciones que requieran una solución compatible con la FDA.

Probados por igus®

Bajo desgaste

igus® ofrece diversos materiales para los elementos deslizantes y la superficie de contacto para los sistemas lineales. Extensas pruebas de laboratorio y los años de experiencia de campo han demostrado que iglidur® J, J 200 y X son los materiales ideales para la mayoría de las aplicaciones lineales, debido a sus propiedades de desgaste y fricción favorables.

Ejemplo de aplicación

Mecanismo de llenado en unidad de compactado

Al adoptar el cojinete lineal drylin® R, la tasa de mantenimiento de la unidad de compactación podría extenderse por 2 años a pesar del alto impacto de las partículas de polvo y los agentes abrasivos. La solución anterior del rodamiento de bolas de recirculación necesitaba una sustitución de los rodamientos y ejes cada 2 a 3 meses, debido al desgaste de los ejes.

3. Selección del material ideal del cojinete de carcasa

Diversos materiales disponibles para los cojinetes de carcasa

Fundición de cinc: cojinete de carcasa rentable

Aluminio: bajo peso del componente

Acero inoxidable: resistente a la corrosión y también para altas temperaturas

Mecanismo "Turn-to-Fit": juego regulable manual mediante la función "Turn-to-Fit" con llave allen


4. Selección de la longitud ideal del carro

Los carros de guía están disponibles de inventario en varias longitudes estándar, por ejemplo, 100 mm, 150 mm y 200 mm.

5. Varios rails disponibles, diversos diámetros y versiones

Detalles del principio de funcionamiento

Varios rails disponibles

Varios rails disponibles

Cortaremos los rails de guía a la longitud que desee. No hay una longitud mínima, ni tampoco una longitud máxima de carrera.

Probados por igus®

Carreras máximas

Los rails de guía se pueden conectar en serie, puesto que el elemento de deslizamiento puede desplazarse sobre las uniones de los rails con facilidad. Esto facilita longitudes de carrera de más de 20 metros. El montaje se simplifica mediante la marca distintiva de las uniones prevista en la fábrica.

Ejemplo de aplicación

Máquina cortadora de vidrio

El precio ventajoso combinado a la resistencia a la contaminación y al polvo hicieron que el cliente optara por drylin® W.

6. Kit de construcción grande de los rails de guía

Rectangular, redondo, como rail individual o doble, Ø 6 mm, 10 mm, 16 mm, 20 mm, también con ajuste manual del juego.

Riel simple

Tamaño de instalación (angular): 6 - 20 mm
Tamaño de instalación (redondo): 10 - 25 mm

Riel doble

Tamaño de instalación (angular): 6 - 20 mm
Tamaño de instalación (redondo): 10 - 25 mm

Anchos de los rails

Anchuras: 30 - 120 mm

7. Altamente flexible: usted determina la longitud y el ancho

Ancho, longitud y tipo de instalación variables. Como los sistemas de cojinetes fijos y flotantes

Detalles del principio de funcionamiento

Altamente flexibles: usted determina la longitud y el ancho

Instalación altamente flexible

Las guías lineales drylin® W soportan aplicaciones altamente flexibles. Los errores de alineación y paralelismo se pueden compensar ​​mediante el uso de cojinetes flotantes.

Probados por igus®

Cojinete flotante para guía de deslizamiento

Hay una solución de cojinetes fijos o flotantes adecuada para cada lugar de la instalación, ya sea horizontal, vertical o lateral. Este método de instalación impide una lentitud y / o un bloqueo de la guía con desviaciones del paralelismo entre las guías.

Ejemplo de aplicación

Equipos de gimnasia

Fit-Equip buscaba soluciones que le permitieran reducir los costes en comparación con los guiados utilizados hasta ahora. Además de un diseño atractivo, la guía lineal debe ser además silenciosa y absolutamente libre de lubricantes. Se seleccionaron los sistemas de guía del sistema modular del kit drylin® W.

8. Superficie de contacto

No hay cargas puntuales, como es por ejemplo el caso de los sistemas de recirculación de rodamientos de bolas.

Se puede utilizar ejes sin endurecer

Pueden deslizar incluso sobre ejes no metálicos

Ningún agarrotamiento es posible

Detalles del principio de funcionamiento

Superficie de contacto

Superficie de contacto

El uso de elementos deslizantes hechos de plásticos de alto rendimiento permite al cojinete estar en contacto con el eje en toda la superficie. Por lo tanto la superficie de contacto es considerablemente más grande, lo que se traduce en que la tensión superficial es mucho menor.

Probados por igus®

Distribución óptima de la carga debido a la mayor superficie de contacto

Distribución óptima de la carga

Debido a la gran superficie de contacto en comparación con el punto de carga en una guía de rodamiento de bolas, más suave, con frecuencia, también se pueden utilizar materiales de ejes más rentables (por ejemplo VA) aplicados a ejes endurecidos.

Ejemplo de aplicación

Prensas

La durabilidad de los ejes de acero en estas prensas y separadores ha aumentado por lo menos cuatro veces, lo que no solo pone de relieve las ventajas técnicas de las guías lineales que no requieren lubricantes, sino también que hacer una inversión en este equipo es una buena propuesta financiera.

9. Rail de aluminio anodizado duro

Detalles del principio de funcionamiento

Bajo desgaste: los revestimientos de los cojinetes están hechos de polímeros de alto rendimiento

Bajo desgaste

Los materiales de los cojinetes igus® se adaptan a su superficie de contacto en cuanto a la fricción y características de desgaste. Se alcanza la vida útil más prolongada en combinación con aluminio anodizado. La función y la vida útil de su aplicación se pueden calcular en línea a través de los programas de cálculo de la vida útil de libre acceso.

Probados por igus®

Calculable

En un esfuerzo por mejorar continuamente nuestra gama de productos y para hacer frente a sus necesidades específicas, revisamos diferentes materiales del eje y realizamos pruebas exhaustivas con diversas soluciones de cojinetes en nuestro laboratorio igus® dry-tech®.

Ejemplo de aplicación

Mecanismo de llenado en unidad de compactado

Al adoptar el cojinete lineal drylin® R, la tasa de mantenimiento de la unidad de compactación podría extenderse por 2 años a pesar del alto impacto de las partículas de polvo y los agentes abrasivos. La solución anterior del rodamiento de bolas de recirculación necesitaba una sustitución de los rodamientos y ejes cada 2 a 3 meses, debido al desgaste de los ejes.

10. multitud de accesorios

Detalles del principio de funcionamiento

multitud de accesorios

multitud de accesorios

Además de la guía clásica, que consiste en el rail de guía y el carro de guía, el sistema lineal también se puede personalizar para satisfacer sus necesidades.

Probados por igus®

Numerosas variantes

drylin® W está disponible como una unidad del sistema de medición, con pinza manual, ajuste de la holgura, en acero inoxidable, como mono slide y con cojinetes híbridos.

Ejemplo de aplicación

Guías para movimientos lineales de cámaras

Los cojinetes ajustables en forma individual, las pinzas manuales, los carros híbridos "que ruedan en lugar de deslizarse" y más, garantizan unos sistemas sin sacudidas, libres de lubricantes en las cámaras.

11. Tecnología de transmisión drylin®

Detalles del principio de funcionamiento

Rodadura y deslizamiento

Tecnología de transmisión

En base a nuestro kit de construcción lineal drylin® W, también podemos ofrecer unidades de accionamiento basado en un husillo o correa de distribución. Los sistemas se pueden personalizar para satisfacer sus necesidades.

Probados por igus®

Buscador de productos

Solo tiene que introducir los datos de su aplicación y comparar entre las diferentes mesas lineales deslizantes para quedarse con la más adecuada y configurarla vía online.

Ejemplo de aplicación

Posicionamiento de los cabezales portafresas

En este equipo para la fabricación de marcos de ventana de aluminio el posicionamiento de los cabezales portafresas es asegurado por la mesa lineal drylin® SHT. Como no se utilizan lubricantes en ningún lugar de los cojinetes, el polvo y las virutas de aluminio no se pegan.

12. drylin® E

Detalles del principio de funcionamiento

Rodadura y deslizamiento

Tecnología de transmisión

La "E" significa "Electric" y completa la gama de productos igus® con motores paso a paso híbridos, motores de corriente continua, interruptores de proximidad y los probados cables chainflex® para motor.

Probados por igus®

Buscador de productos

Ingrese los datos de las aplicaciones disponibles y compare, diseñe y configure en línea las unidades lineales adecuadas e incluso los motores.

Ejemplo de aplicación

Muestreador/pipeta

Ajuste telescópico que permite el ahorro de espacio debido al eje de correa dentada drylin® ZLW compacto y libre de lubricación.

Más información:


Solicitud de muestra



Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.