Una vez seleccionados los parámetros de su aplicación, el buscador de productos le mostrará los motores y guías lineales compatibles. También le indicará la carga del motor necesaria, la vida útil expresada en ciclos y el precio unitario del producto. Con solo unos clics podrá configurar una guía lineal completa con motor, cables de conexión y accesorios de montaje.
Automatice una gran variedad de tareas sin tene que programarlas. Este controlador dispone de un servidor web para introducir datos y es idóneo para guías lineales, pórticos de tres ejes y robots Delta. Además, no es necesario instalar ningún software ni aplicación especial para utilizarlo desde el PC, la tableta o el móvil. Es compatible con motores paso a paso, motores de corriente continua y motores de conmutación eléctrica con valores de pico de hasta 21 A y entradas/salidas de 48 V, entradas analógicas, CANopen y ModbusTCP para la conexión a sistemas de control central como Siemens o Beckoff.
Automatización fácil y directa con el controlador de igus, sin software ni PC. Funcionamiento con final de carrera o mediante el consumo de energía del motor. Permite movimientos izquierda/derecha, la velocidad se controla directamente desde el exterior de la carcasa. Compatible con joystics e interruptores externos. Varios modos de funcionamiento, paso a paso y corriente continua. Permite ajustar varias rampas de aceleración. Suministro de energía 24 V / 2,5 A
Además de su tamaño reducido, este motor sorprende por un par de torsión excelente y una gran cantidad de revoluciones por minuto. Además proporciona un funcionamiento fiable y rápido con cargas ligeras.
Sus principales ventajas son un par de torsión alto y un gran número de revoluciones. Este motor es la mejor opción para la mayoría de aplicaciones con cargas medias.
Versión mejorada del conocido motor paso a paso NEMA 23 con casi el doble de par de torsión. Este modelo presenta las mismas dimensiones que el motor NEMA 23, por lo que ofrece una instalación flexible.
Motor de gran tamaño excelente para cargas altas. Normalmente se utiliza en áreas de aplicación con entornos duros y superestructuras con dos raíles en paralelo.
Uso habitual en soluciones autónomas diseñadas a medida para aplicaciones en espacios de instalación reducidos.
Motor adecuado para movimientos lineales simples. La rotación se consigue mediante una batería o un sistema de suministro de energía.
Los motores paso a paso IP65 para aplicaciones con agua a presión e IP86 para aplicaciones sumergidas están perfectamente equipados para trabajar en entornos húmedos.
Solución idónea para ajustes de formato complejos o movimientos incluso con motores más pequeños.
Motores DC con piñón sinfín
Brida motor para motores de servo
Distanciador, brida del motor y acoplamiento gracias a una mesa lineal y un motor.
Sensor de final de carrera compatible con las guías lineales drylin®
Eje en voladizo pequeño y ligero para aplicaciones pick and place
Unidad de accionamiento drylin® E para pórticos - compacta para sistemas de pórticos
drylin® Q - gripper axis, move components within confined spaces and at low weight
Actuadores lineales eléctricos drylin® E
Pórticos drylin®: planos, lineales y tridimensionales
drylin® - lift/swivel unit, based on a rack and pinion drive with coated aluminium 4-edge profile as well as a round table element with integrated toothing
A = motores paso a paso de igus®
Económicos
Libres de mantenimiento
4 tamaños de instalación
15 variantes
B = Embrague de garras
C = Brida del motor: conexión para motores paso a paso
D = Soportes para husillo con rodamientos de bolas
E = Correa dentada o husillo trapezoidal/helicoidal
F = Elementos de deslizamiento libres de mantenimiento hechos de iglidur® J
G = Guía lineal libre de lubricación gracias al uso de cojinetes plásticos
| Tamaño del motor | Especificaciones | Módulos lineales por correa | Mesas lineales por husillo |
| NEMA17 | Par de mantenimiento[Nm]=0,5
Tamaño de la brida: 42 mm | ZLW-0630
ZLW-1040 | SAW-0630
SAW-1040 SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 |
| NEMA23 | Par de mantenimiento[Nm]=2,0
Tamaño de la brida: 56 mm | ZLW-0630
ZLW-1040 ZAW-1040 | SAW-1040
SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 SHT-20 SLW-1660* SLW-2080* |
| NEMA 23XL | Par de mantenimiento[Nm]=3,5
Tamaño de la brida: 60 mm | ZLW-0630
ZLW-1040 ZAW-1040 | SAW-1040
SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 SHT-20 SLW-1660* SLW-2080* |
| NEMA34 | Par de mantenimiento[Nm]=5,9
Tamaño de la brida: 86 mm | ZLW-1660 | SHT-20
SLW-1660* SLW-2080* |