My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

Sistemas de guiado de energía de gran durabilidad para grúas STS

Las grandes grúas STS (ship-to-shore) para la carga y descarga eficiente de contenedores están disponibles en muchas variantes: monorriel, doble carro, cuello de cisne, lanzadera o con pluma de celosía. Lo que tienen en común son los elevados requisitos de funcionamiento y fiabilidad que deben cumplir sus sistemas de suministro de energía. El operador de la planta debe poder confiar siempre completamente en las cadenas portacables y en los cables, incluso en presencia de grandes cargas y condiciones meteorológicas adversas en un entorno corrosivo agresivo. Ayudamos a nuestros clientes a cumplir estos requisitos con una amplia gama de robustos sistemas de cadena portacables y sensores inteligentes para la monitorización del estado o el mantenimiento predictivo.

Productos de larga vida útil para grúas pórtico STS

Cadenas portacables con ruedas

Cadenas portacables con ruedas «heavy duty»

  • Cadenas portacables de acero inoxidable con ruedas
  • Recorridos largos de hasta 800 m
  • Velocidades máximas de 5 m/s
  • Una vida útil hasta 10 veces mayor con menos fuerza motriz
Más información sobre las cadenas portacables con ruedas
Carriles de guiado

Carriles de guiado

  • Disponible en acero inoxidable o aluminio para resistir el agua de mar (según la norma EN6060) y reducir el peso
  • Disponibles en polímero económico y resistente a la corrosión
Más información sobre los carriles de guiado
Brazo flotante de arrastre

Brazo flotante de arrastre

  • Compensación de las fuerzas laterales en los recorridos de gran longitud 
  • Pequeños, ligeros y económicos
  • Compatibles con isense EC.P
  • Pueden utilizarse en una amplia gama de suministros de energía
Más información sobre los brazos flotantes de arrastre
Cables chainflex®

Cables chainflex®

Más información sobre los cables chainflex
P4.1

Cadena portacables con ruedas P4.1

Más información

Mantenimiento predictivo con i.Cee

El software inteligente, combinado con los sensores de las cadenas portacables, puede evitar las paradas imprevistas de grúas y puentes. i.Cee combina sensores y software y señala cualquier necesidad de mantenimiento de la cadena portacables a tiempo, antes de que se produzcan daños o incluso fallos. Este sistema evita las costosas paradas de los equipos y aumenta la seguridad.
Más información

Monitorización del estado con i.Sense

Los sensores y el software i.Sense supervisan constantemente el estado de la cadena portacables de la grúa. i.Sense ayuda a garantizar un funcionamiento seguro frente a las cargas pesadas, las largas horas de funcionamiento y las duras condiciones meteorológicas a las que están expuestas las grúas STS. En caso de problema, el software puede activar una parada de emergencia y evitar así que se produzcan más daños.
Más información

Abrazaderas chainfix CFXL

Como las grúas STS suelen tener recorridos muy largos, las cadenas portacables están sometidas a fuerzas y cargas elevadas. Las abrazaderas chainfix se utilizan para aliviar la tensión de los cables en la cadena. Estas abrazaderas de fácil colocación sirven para sujetar tubos y cables, incluso de gran diámetro.
Más información

Testimonios de clientes: para cada grúa STS hay una solución

Comparación de sistemas

Sistemas de cadena portacables en vez de sistemas festoon, enrolladores de cable motorizados y carriles electrificados

Sistemas de cadena portacables en vez de sistemas <cf italic="on" extstyle="no">festoon</cf> Sistemas de cadena portacables en vez de sistemas festoon
Protección y guiado seguro de los cables en las cadenas portacables en caso de viento y fluctuaciones de temperatura. Permiten reducir los tiempos de inactividad.
Sistemas de cadena portacables en vez de enrolladores de cable motorizados Cadenas portacables en vez de enrolladores de cable motorizados
Sin anillo colector para recorridos largos. Guiado seguro de energía, datos, fluidos y aire en un mismo sistema. Recorridos largos de hasta 1.000 m
Sistemas de cadena portacables en vez de barras colectoras Cadenas portacables en vez de carriles electrificados
Guiado fiable de datos, energía, líquidos y aire en un mismo sistema de cadena portacables. Para espacios pequeños y estrechos y movimientos rápidos en los pasillos. 

Montaje flexible de las cadenas portacables en las grúas STS para hacer frente a cualquier situación

Un sistema de cadena portacables puede instalarse de diferentes maneras en función de los parámetros de la aplicación y tipo de grúa. Existe, por supuesto, el montaje estándar en la viga de la grúa. La fijación lateral protege contra los fuertes vientos cruzados, mientras que la colocación de la cadena bajo la viga de la grúa proporciona una amplia protección contra la nieve, la lluvia y el hielo. Sea cual sea la situación de su aplicación, disponemos de la cadena portacables y el tipo de montaje adecuados.

Instalación sobre la viga de la grúa

Instalación sobre la viga de la grúa

Instalación debajo de la viga de la grúa

Instalación de la cadena portacables debajo de la viga de la grúa

Instalación en el lateral de la viga de la grúa

Instalación de la cadena portacables en el lateral de la viga de la grúa

Probados para aplicaciones del mundo real en el laboratorio más grande del sector

Laboratorio de pruebas de cables chainflex y cadenas portacables. Eche un vistazo a nuestro laboratorio de pruebas para cables chainflex y cadenas portacables, donde se realizan 10.000 millones de ciclos de prueba al año.
Pruebas de larga distancia en exteriores. Nuestro banco de pruebas de 200 m permite probar las cadenas portacables a una distancia de hasta 400 m.

Documento técnico gratuito


Catálogo: soluciones para instalaciones portuarias

Esto también podría interesarle

Puentes grúa interiores
 


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.