Testados exhaustivamente en el laboratorio de pruebas de igus
Bajo desgaste gracias a los plásticos optimizados igus
Aptos para altas temperaturas
Materiales especiales disponibles para campos de aplicación específicos
Reducción del peso y los costes gracias a una estructura ligera
Largas longitudes autosoportadas o cargas adicionales para las cadenas portacables
Montaje simple gracias a una apertura y separación rápida de los eslabones
Travesaños abatibles redondeados que protegen los cables, muy prácticos en presencia de tubos hidráulicos
El producto estándar para aplicaciones de carga media
Funcionamiento silencioso gracias al freno integrado
Herramienta opcional para agilizar todavía más la apertura y el cierre de la cadena portacables
UNA SOLA interfaz en lugar de múltiples conectores
Diseño modular configurable a medida
Numerosos usos posibles, más de 100 inserts a elegir
Combinación de movimientos rotatorios y deslizantes libres de lubricación
Para fuerzas de accionamiento bajas y movimientos suaves
Perfil plano
Altas fuerzas de tracción, cargas elevadas
y recorridos de hasta más de 600 m
Rendimiento garantizado de más de 10.000 km
Apertura y llenado rápidos
Vida útil de los cables de bus de hasta 10 millones de ciclos
Garantía de funcionamiento de 36 meses
Disponibles confeccionados o sin confeccionar
Módulo lineal compacto de correa dentada en tándem con 2 correas en una unidad
Carros controlables sincrónicamente o por separado
Sustitución rápida de los cojinetes directamente en el raíl
Para motores DC, EC y paso a paso
Compatible con muchos sistemas de control industriales
Apto para su uso desde el PC, tablet o smartphone