My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

Engranajes de polímero resistentes al desgaste

Desde 1 pieza hasta grandes producciones en serie


Engranajes cónicos

Relación de transmisión: 1:1 - 1,5
Módulo: 1 - 3,5

Engranajes rectos

Número de dientes: 12 - 150
Módulo: 0,5 - 3

Cremalleras

Módulo: 0,5 - 3​​Longitud: 250 mm

Piezas especiales

Piezas especiales

No encuentro las dimensiones que quiero en la tienda o necesito un engranaje individual para mi aplicación.
Solicitar una pieza especial
FAQ

Preguntas frecuentes (FAQ)

Me gustaría recibir más información sobre los engranajes iglidur® y leer las preguntas y respuestas más frecuentes sobre estos componentes.
Consultar las FAQ
Caja de muestras

Caja de muestras

Me gustaría solicitar una caja de muestras gratuita para probar los materiales de los engranajes de polímero resistentes al desgaste.
Pedir ahora

Los engranajes fabricados con plásticos de alto rendimiento iglidur® permiten un uso sin lubricación ni mantenimiento.
Gracias a su especial composición de plásticos base, fibras, materiales de relleno y lubricantes sólidos, son extremadamente resistentes al desgaste. Nuestros engranajes ya han demostrado su eficacia en diferentes aplicaciones.
Los materiales iglidur® se prueban exhaustivamente en nuestro Laboratorio de pruebas.
En función de los parámetros predominantes en su aplicación, le asesoramos de forma gratuita y sin compromiso sobre el material adecuado, la tecnología de fabricación y las herramientas necesarias para producir su engranaje individual de forma fiable.
Además, puede hacer un pedido a igus sin cantidad mínima.

Nuestro proceso de fabricación

Desde 1 pieza hasta grandes producciones en serie

Engranajes moldeados por inyección

Moldeado por inyección
  • A partir de nuestra gran variedad de materiales iglidur®
  • Dimensiones estándar disponibles
  • Diferentes combinaciones de eje y cubo disponibles
  • Producción de grandes series de piezas especiales
  • Producción económica de grandes cantidades
Más información

Engranajes impresos en 3D

Impresión 3D
  • Plazo de entrega de uno a tres días
  • Sin pedido mínimo
  • Configurador CAD para engranajes y cremalleras
  • Para prototipos

 
Más información

Engranajes mecanizados

Mecanizado
  • Fabricados a partir de barras plásticas iglidur®
  • Económicos en el caso de cantidades pequeñas y medianas
  • Para grandes volúmenes de producción

 
 
Más información


Prueba de desgaste: n.º de ciclos hasta la rotura del engranaje


 
Gráfico de barras Eje X: materiales, eje Y: ciclos de la prueba. Se probaron engranajes de xirodur B180 y POM. Número medio de ciclos a 200 r. p. m. y 2 Nm hasta la rotura de la raíz del diente.
Banco de ensayo Todos los engranajes fabricados con plásticos de alto rendimiento iglidur® se prueban exhaustivamente en el laboratorio de igus

Novedades en engranajes 2021


Mejorar su tecnología y reducir costes: siempre le garantizamos, al menos, una de estas dos ventajas. Este es nuestro trabajo, el cual llevamos muchos años ofreciendo. Este 2021 hemos tenido que enfrentarnos a inmensos desafíos, lo que nos ha llevado a realizar esfuerzos aún mayores. Experimente las innovaciones de los engranajes iglidur® 2021.
Por ejemplo, puede elegir engranajes iguform S270 resistentes al desgaste en más de 300 dimensiones o engranajes iglidur® A500 resistentes a los productos químicos y a las altas temperaturas, por ejemplo, en la industria alimentaria.
 
 
Novedades 2021

¿Necesita engranajes a medida?


En igus fabricaremos el engranaje adecuado para su aplicación, ya sea con dentado helicoidal, de otro material o de dimensiones específicas.
Estaremos encantados de asesorarle y encontrar la solución perfecta para usted.
 
 
Solicite ahora su engranaje a medida
Engranaje personalizado

Ejemplos de aplicaciones con engranajes de polímero


 

Libres de lubricación

Sostenibilidad de nuestros engranajes

Los engranajes iglidur® no necesitan ni una sola gota de lubricante. Una ventaja para el cliente que también beneficia al medio ambiente. Además, los materiales optimizados tribológicamente generan menos desgaste y, por tanto, requieren menos energía.
Sostenibilidad

Este es el motivo por el que hemos desarrollado los engranajes iglidur®:

Los engranajes iglidur® han demostrado su eficacia en diferentes reductores y se han probado en condiciones reales de uso en el laboratorio de pruebas de igus. Por ejemplo, se realizan mediciones eléctricas y evaluaciones de las variaciones de par, la eficiencia y la holgura axial de los reductores con engranajes iglidur®. La experiencia adquirida de este modo permite optimizar constantemente los engranajes y utilizarlos en funcionamiento continuo en aplicaciones de alto desgaste.
 
Los engranajes iglidur® se caracterizan por su gran resistencia al desgaste durante el funcionamiento. Gracias a la composición especial del material, que consiste en polímeros base, fibras, rellenos y lubricantes sólidos, tienen una resistencia al desgaste muy alta y no requieren lubricantes adicionales. De este modo, los intervalos de mantenimiento son más largos y se reducen los costosos tiempos de inactividad.
Laboratorio de pruebas

Sus preguntas y nuestras respuestas (FAQ)


¿Qué es un engranaje?
Un engranaje es un componente de forma redondeada provisto de dientes distribuidos uniformemente alrededor de su circunferencia. Se utiliza para transferir la potencia entre dos engranajes giratorios o entre un engranaje y una cremallera. Dependiendo de la aplicación, se utilizan otros diseños.  
 
¿Qué tipos de engranajes hay?
Los tipos de engranajes/componentes dentados más comunes son los siguientes:  
  • Engranaje recto (puede encontrarlo en nuestra tienda online) 
  • Cremallera 
  • Engranaje de tornillo sinfín 
  • Engranaje cónico 
A menudo se combinan diferentes tipos de engranajes y dentados para realizar determinadas secuencias de movimiento..  
 
¿Cómo se fabrican los engranajes de plásticos de alto rendimiento iglidur®?  
En igus, los engranajes se producen mediante tres métodos de fabricación:
  • Moldeado por inyección con materiales granulados de iglidur® 
  • Mecanizado de barras plásticas de iglidur® 
  • Impresión en 3D con materiales SLS o FDM de iglidur®
En función de la consulta, le asesoraremos de forma gratuita y sin compromiso sobre los métodos de fabricación para encontrar juntos la solución más económica.   
 
¿Cómo se prueban los engranajes iglidur®?
En nuestro Laboratorio de pruebas, disponemos de bancos de pruebas para comprobar nuestros engranajes fabricados con una amplia variedad de materiales iglidur® en diferentes situaciones. También estaremos encantados de proporcionarle muestras para sus propias pruebas relacionadas con la aplicación.   
 
¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
 No hay una cantidad mínima de pedido. Puede enviar una consulta o hacer un pedido de cualquier cantidad.  
 
¿Es necesario lubricar los engranajes iglidur®?
La lubricación de los engranajes no es necesaria. Todos los materiales que igus utiliza han sido optimizados tribológicamente y diseñados para funcionar en seco. Sin embargo, si desea lubricar los componentes, puede hacerlo en combinación con un lubricante sin silicona. 
 
Necesito un diseño especial, ¿es posible?  
Sí, la fabricación de formas especiales es posible y puede realizarse para cualquier cantidad de piezas gracias a nuestros diferentes métodos de fabricación. Estaremos encantados de asesorarle con respecto a la geometría especial y al material adecuado para su pieza. Envíe una consulta sobre su engranaje personalizado aquí.
 
¿Cuáles son las ventajas de los engranajes iglidur®? 
Los engranajes iglidur® no necesitan ningún tipo de lubricación externa y, por lo tanto, tampoco requieren mantenimiento. Además, el usuario se beneficia de la larga vida útil su larga vida útil, que se debe a los materiales resistentes al desgaste, que logramos con las formulaciones de materiales iglidur®. En comparación con los engranajes metálicos, los engranajes de plástico son silenciosos y tienen unas propiedades de funcionamiento de emergencia óptimas. Gracias a la optimización tribológica de los materiales, también se consigue un bajo coeficiente de fricción.  
 
¿Cuándo hay que cambiar un engranaje? 
Debe sustituirse en cuanto la fuerza ya no pueda transferirse debido al desgaste del engranaje. Las adaptaciones geométricas, como el módulo o el número de dientes, o la selección del material adecuado pueden aumentar la vida útil de los engranajes.   
 
¿En qué ámbitos de aplicación se utilizan?
Los engranajes de iglidur® se utilizan en todos los sectores de la industria.  Dependiendo del ámbito de aplicación, ofrecemos materiales especiales que, por ejemplo, tienen la conformidad FDA o cumplen con determinadas normas contra incendios (como para el sector del automóvil) o similares.  

Más de 250.000 clientes en todo el mundo ya confían en los materiales iglidur®
AGCO | B. Braun Melsungen | Crankbrothers | DMG Mori | FAUN Viatech | HillromKohlerKRONESLemken | MultipondNowy Styl | Ottobock | SensataTecnoSun SolarThalerV-ZugWSS Wilh. Schlechtendahl & SöhneZunhammer | y muchos más
 
Caso de éxito

samo Maschinenbau GmbH


«Buscábamos un material económico, resistente y que no necesitara lubricación; por eso optamos por los cojinetes de fricción iglidur® de igus»
Más información sobre este caso de éxito
Resumen

...y muchos otros casos de éxito


Descubra más de 60 casos de éxito de diferentes sectores industriales en todo el mundo.
Descubra otros casos de éxito de nuestros clientes

Engranajes de polímero en lugar de metal

Mejore su tecnología y reduzca los costes ahora

Los engranajes de polímero son económicos, no requieren lubricación externa y no necesitan mantenimiento.
A diferencia de los engranajes metálicos, los de polímero contienen lubricantes sólidos que reducen la fricción.
Además, ciertas fibras de relleno aseguran una mejora adicional
de las propiedades mecánicas.
 
Resumen de las ventajas
  • No necesitan lubricación
  • Libre de mantenimiento
  • Peso ligero
  • Reducción del ruido
  • Resistente a la corrosión
Engranaje de metal frente a uno de polímero

Más información sobre nuestros materiales

Selección de materiales

Materiales con propiedades especiales

Aprenda todo sobre nuestros materiales optimizados tribológicamente y sus propiedades.
 
 
Laboratorio de pruebas

El mayor laboratorio del sector

Sometemos nuestros productos a pruebas para que no tenga que hacerlo usted. Descubra cómo se testan los cojinetes plásticos iglidur® en el laboratorio más grande del sector. Además de los ensayos estándar, también llevamos a cabo pruebas individuales de los clientes.
iglidur

¿Qué es iglidur®?

¿De qué están hechos los materiales iglidur®? ¿Qué significa que sean autolubricados? Descubra más acerca del funcionamiento de iglidur®.
 
 

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.