My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)
Cadenas portacables rotatorias
de igus®
Descargar ahora consejos de diseño

Sistema energético modular - la solución para aplicaciones rotatorias rápidas

Energía en movimiento de forma fácil

Desde hace varios años, igus® desarrolla sistemas personalizados para movimientos rotatorios utilizando cadenas portacables, conocidas como cadenas portacables rotatorias Estas soluciones son diseñadas para suministrar de manera fiable y segura energía, datos y líquidos a conjuntos giratorios en diversas aplicaciones, como máquinas herramienta, robótica y excavadoras de rueda de cangilones.
Los módulos giratorios estándar de igus® constan de dos elementos de guiado circulares. Una parte del carril de guiado está unida al extremo fijo, mientras que la otra lo está al extremo móvil. Dado que los módulos rotatorios cuentan con la capacidad de girar tanto interna como externamente, es posible seleccionar libremente el extremo fijo para la cadena portacables. En términos generales, las cadenas portacables de la serie E4.1 se emplean comúnmente en aplicaciones consideradas sencillas. Por otro lado, las series E2.1 y E2/000 también son utilizadas en módulos giratorios, lo que indica su versatilidad y capacidad para adaptarse a requerimientos más complejos.

El estándar para movimientos rotatorios

  • Ángulos de rotación de hasta 540° (en un nivel)
  • Posibilidad de ángulos de rotación de 900º con los módulos de multirrotación igus®
  • Ángulo máximo de rotación en un espacio de instalación mínimo
  • Velocidad de rotación de hasta 360 °/s
  • Más ligero y compacto que los carriles de guiado estáticos
  • Mínimas fuerzas que actúan descentrando la cadena portacables y máxima vida útil
  • Estructura modular con diferentes opciones de montaje estandarizadas
  • Alivio de tensión integrado y guiado de los cables directamente en el carril de guiado
  • Configuración del suministro de energía de forma rápida y fiable con el Configurador CAD

¿Qué significa "RBR"?

RBR es la abreviatura inglesa del término en inglés Reverse Bend Radius, el cual hace referencia a una cadena portacables que tiene la capacidad de curvarse en ambas direcciones. Es posible desarrollar una versión con RBR para varias cadenas portacables igus®. Es importante destacar que el RBR no necesariamente debe ser idéntico al radio de curvatura estándar (BR) de la cadena portacables. Se han conseguido alcanzar ángulos de rotación de hasta 900º.
Consejo: Para encontrar una solución rápida y sencilla para su diseño, le recomendamos enviar una consulta sobre su aplicación específica a nuestros expertos en cadenas portacables rotatorias. Nuestro equipo le proporcionará el tamaño adecuado, un modelo 3D simplificado y una oferta completa con precios y plazos de entrega.

¿Qué significa MRM?

La abreviatura MRM corresponde a Módulo de Rotación Múltiple, el cual es un sistema RBR de varios niveles desarrollado por igus®. Con un módulo de rotación simple de igus® (como una cadena portacables RBR estándar), se puede alcanzar un ángulo de rotación de hasta 540°, dependiendo del tamaño de la cadena portacables. Cada módulo adicional expande el ángulo de rotación en incrementos de 360°. Se utiliza un sistema de tope simple para guiar con precisión la capa superior del sistema hacia un ángulo de rotación específico y definido. Esta tecnología ofrece la ventaja de implementar un único sistema de control para ambas capas del sistema.
Módulo MRM con dos niveles

Opciones para los carriles de guiado igus®

Las cadenas portacables se deslizan, según la aplicación, sobre superficies de plástico, acero inoxidable o acero galvanizado, y se guían mediante carriles guía especiales con un movimiento giratorio definido.

Suministro de energía giratorio con terminales

Con terminales

Montaje flexible en su estructura
Suministro de energía giratorio con cubierta

Con cubierta

Protección contra la intemperie y los rayos UVA fácil de integrar
Suministro de energía giratorio con guiado integrado

Guiado integrado

Guiado definido y de bajo desgaste de la cadena portacables en su aplicación

Suministro de energía giratorio con tubos

Carril tubular

Estructura abierta que protege de la suciedad y reduce el peso

Ahorro de espacio con cadenas portacables RBR

Cadenas portacables con doble radio de curvatura

Ahorro de espacio: distribución simétrica del sistema y del llenado

Planificación de proyectos de suministros de energía giratorios

Soluciones personalizadas

Ahora simplemente deje la planificación de su suministro de energía giratorio en manos de un experto de igus®.

Suministro de energía PRM para movimientos giratorios

Sistema completo con carril de guiado plástico, con ángulo de rotación de 360°

El sistema de suministro de energía rotatorio PRM consiste en un carril de polímero diseñado para pequeñas máquinas de medición y manipulación, entre otras. Esta estructura también es especialmente adecuada para aplicaciones con cámaras. Se caracteriza por no requerir contactos deslizantes y proporcionar una protección efectiva contra la corrosión.
Suministro de energía rotatorio 200P

10 consejos para un suministro de energía giratorio de larga duración

Asesoramiento gratuito en diseño

Diez valiosos consejos para diseñar su propio carril de guiado para módulos circulares. Evite errores que pueden repercutir negativamente en la vida útil de su instalación e incluso provocar averías.

Contenidos:
- Diseño correcto de las placas guía
- Consejos para la colocación de cables
- Limitación del ángulo máximo de giro
- Generación de datos CAD para carriles y módulos completos

Descargue ahora diez consejos de forma gratuita. Por supuesto, estaremos encantados de asesorarle y ayudarle personalmente si lo necesita.
 
Descargar consejos de diseño gratuitos
Consejos de diseño para cadenas portacables rotatorias
Configurador para movimientos rotatorios

Soluciones personalizadas

¿Le gustaría poner en práctica sus ideas iniciales ahora que ha leído nuestros 10 consejos para una cadena portacables de radio de curvatura doble duradera? Utilizando nuestro configurador para movimientos rotatorios en la sección CAD, puede configurar una cadena portacables que cumpla los criterios de su aplicación, descargar el modelo CAD y cargarlo directamente en su estudio.

Cables a prueba de fallos para cadenas portacables de doble radio de curvatura

Nuestra amplia gama de productos incluye 1.354 tipos de cables diseñados específicamente para datos, bus y sistemas híbridos, control y accionamiento. Estos cables han sido desarrollados y optimizados para su uso en aplicaciones de movimiento en cadenas portacables.
  • Probados y con 36 meses de garantía
  • Numerosas certificaciones, p.ej., UL, DNGVL, EAC, CTP, RoHS
  • Económicos
  • Sin cantidad de pedido mínimo, sin costes por corte
  • Para cualquier tipo de carga o torsión
  • Vida útil fácilmente calculable online

Ejemplos de aplicaciones de nuestros clientes

Más información

twisterchain

Para movimientos circulares y en espiral

Cadenas portacables para movimientos circulares de hasta 540°. Sustitución rápida de cables. Diseño modular - anchuras variables.

twisterband

Movimientos giratorios de hasta 7.000°

twisterband: nuevos tamaños, giros de incluso más de 7.000° posibles. Compacto, modular, económico.


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.