My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

readychains® - Con igus® aumentar rápidamente las capacidades y el cash-flow

Reduzca a cero los costes de almacenamiento de cables, cadenas portacables y conectores

igus® produce en Colonia sobre aproximadamente 45.000 m2 de superficie cerrada. 80.000 productos disponibles en almacén. Reduzca su inmovilización de capital y aumente su cash-flow con igus® readychains®. Nuestro gran volumen de suministro de material le ahorra tiempo y dinero, independientemente de que sean aplicaciones en serie o proyectos individuales. El componente completo readychain® reduce al mínimo el almacenamiento y la disposición de Cadenas Portacables, cables y conectores, al mismo tiempo que usted disminuye el número de proveedores y encargos en un 75%. Aproveche la experiencia de más de 130 especialistas de igus® readychain®.
Sitios de especialistas para atender sus deseos particulares

Novedades 2021 en readychain®...

... Mejorar su tecnología y reducir los costes. Es nuestro trabajo.

Mejorar su tecnología y reducir los costes: siempre le garantizamos, al menos, una de estas dos ventajas. Esto forma parte de nuestro trabajo y de lo que le ofrecemos desde hace muchos años. Los inmensos retos de la pandemia nos han impulsado a realizar esfuerzos aún mayores.
 
Descubra todas las novedades de readychain® y readycable® 2021, como las cadenas portacables conectada en segundos y los cables SPE confeccionados listos para su uso.
 
Resumen de las novedades 2021 en readychain® y readycable®

Lo hacemos inmediatamente

Suministro de un bastidor readychain® optimizado para el montaje Suministro de una cadena igus® readychain® optimizada para el montaje

Reduzca los tiempos de procesamiento de días a horas

El tiempo de procesamiento del montaje de sistemas de Cadenas Portacables completos es, con frecuencia, de varios días. Reduzca los tiempos de procesamiento a horas con readychains®. Gracias a una pulida logística, igus® entrega en casi todo el mundo sistemas completos en un plazo garantizado dentro de los 10 días.
readychains® - Listas para montar
El estado de suministro de su readychain® es decisivo para su transporte interno y su montaje. Brindar el material de modo que "fluya" es una de nuestras tareas más importantes para su desarrollo. Especialistas en planificación de igus® readychain® les asesoran con mucho gusto a definir las interfaces de los componentes y el diseño de los medios de transporte y montaje combinados.

Conector enchufable para cadenas portacables

Conecte su cadena portacables con UN SOLO conector

Los módulos de conexión pueden tener una o dos capas en función de los cables y la geometría de la cadena portacables a la que acompañan. Esta configuración permite una optimización del cableado acorde a cada aplicación, considerando tanto aspectos funcionales como de diseño.
 
La combinación del sistema con el sistema universal de alivio de tensión de igus permite una fijación segura directamente en la carcasa del conector. Los elementos blandos utilizados envuelven los cables y los sujetan firmemente sin dañarlos. La estructura flexible, que se asemeja visualmente a un panal de abejas, se adapta a diferentes diámetros de cable, lo que proporciona un alivio universal de la tensión.
 
El Module Connect ofrece diversas posibilidades de aplicación, ya sea en el extremo fijo o móvil de la cadena portacables, entre dos cadenas portacables, o para la inserción de cables en cajas de bornes o armarios eléctricos.

Reaccione en forma flexible ante las fluctuaciones en la entrada de pedidos

Utilice las capacidades de fabricación de igus®
Convierta sus problemas capacitivos en nuestra tarea. La fábrica readychain® de igus® compensa sus fluctuaciones de pedidos, con la más moderna tecnología de fabricación y con trabajadores especializados.

Reaccione en forma flexible y aproveche nuestros conocimientos - Plan de producción flexible
Las herramientas especiales empleadas, extensivas al cliente y al proyecto, garantizan una calidad invariable con pequeños costes Todos los trabajadores están preparados tanto para el montaje de readychain®, como para confeccionar los cables. El plan de producción flexible asegura sus plazos de entrega.
Capacidades aún mayores para la confección de cables
Cadena, cable, confección. Encargo del módulo mediante un número de artículo ► Módulo recibido ► Transporte hasta la máquina e instalación "llave en mano"

Reduzca el número de proveedores y encargos en un 75%

Un pedido - una factura - una entrega - un interlocutor
Reduzca los costes de planificación - Lo liberamos de tanto trabajo como sea posible. Nuestros trabajadores especialmente preparados lo ayudan en la implementación, sin dificultades, del proyecto readychain® en cada uno de sus pasos. Inclusive por teléfono, podemos responder muchas de sus consultas y mostrarle todas las ventajas de readychains® para su empresa. En el lugar tomamos nota de todos los datos necesarios para la elaboración de la documentación exacta del proyecto. De este modo llegamos en forma individual a su caso concreto de aplicación.

Cadena - Cable - Garantía

Minimice los tiempos de parada de sus máquinas

Todos los componentes readychain® están sometidos a pruebas de funcionamiento y controles de calidad exhaustivos.
Nuestro equipo de control de calidad comprueba cada sistema readychain® con equipos de prueba especiales antes de ser enviado. Todas las cadenas portacables readychain® y los componentes se testan en el laboratorio de pruebas de igus®. Cada año se llevan a cabo más de 2.000 pruebas de cadenas portacables y cables. Con la garantía igus® para el sistema completo, se garantiza (en función de la aplicación) la seguridad y calidad de la cadena portacables confeccionada. Pregunte por la garantía de igus®. "Cadena - Cable - garantía". igus® cuenta con la conformidad de DIN EN ISO 9001:2015.
Cámara climatizada igus® - Las series de ensayos en las Cadenas Portacables y chainflex® pueden realizarse entre -40°C y +60°C

Reduzca el número de proveedores de sus centros de fabricación internacionales

igus cuenta con 14 fábricas de cadenas alrededor del mundo, produciendo más de 1.600 sistemas confeccionados readychain® cada semana. Con una gama de más de 100.000 componentes de cadena portacables, 4.800 componentes de conectores y más de 1.354 cables especiales chainflex, podemos fabricar su cadena readychain personalizada en un plazo de 3 a 10 días, con disponibilidad en todo el mundo (según la aplicación específica).

Fábricas readychain® en todo el mundo

igus® en todo el mundo


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.