My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

Motores eléctricos drylin® E

Automatización con motores paso a paso, motores de corriente continua y motores EC/BLDC

igus ofrece una amplia gama de motores eléctricos para módulos lineales y sistemas de manipulación. Los motores paso a paso híbridos o los motores de corriente continua se utilizan en módulos lineales de husillo, correa dentada y cremallera.
Los motores eléctricos completan así la gama de automatización de igus. De este modo, pueden configurarse sistemas de manipulación completos junto con módulos lineales.
Motores paso a paso drylin® E para la tecnología de accionamiento

Motores paso a paso

  • Potentes y disponibles en cinco tamaños
  • Motores con conector métrico o cables trenzados
  • Con encoder y freno para una mayor seguridad
  • Propiedad antirrotación mejorada gracias al plano del eje de accionamiento (D-cut)
Más información
Motores de corriente continua drylin E

Motores de corriente continua

  • También disponibles con carcasa protectora
  • Pares de 0,1 a 1,8 Nm
  • Velocidades de hasta 440 r. p. m.
  • Propiedad antirrotación mejorada gracias al plano del eje de accionamiento (D-cut)
Más información
Motor EC drylin E, motor CC sin escobillas

Motores CC sin escobillas

  • Con sensor Hall y encoder
  • Tamaños NEMA: 17, 23 y 34
  • Sin apenas desgaste
  • Velocidades muy altas
  • Más económicos que los servomotores convencionales
Más información
Motor paso a paso drylin E con husillo

Motores paso a paso con husillo

  • Tres tamaños de instalación disponibles con cable trenzado y un par de mantenimiento de 0,1 a 2 Nm
  • Siete tipos de husillos con pasos de 0,8 a 50 mm
  • Máxima precisión 
  • Tuercas para husillo disponibles
  • Posibilidad de instalar el husillo en cualquiera de los laterales siempre y cuando se utilice un motor paso a paso sin encoder
Más información
Motor paso a paso con protección IP68 contra la entrada de agua

Motor paso a paso con protección IP68 contra la entrada de agua

  • Tamaño de instalación: NEMA23/brida de 56 mm
  • Grado de protección de la carcasa del motor: IP68 (10 m)
  • Par de mantenimiento: 1,30 Nm
  • Corriente nominal: 4,20 A
  • Método de conexión al motor: caja de conexiones

 
Descúbralos en la tienda online
Motores de corriente continua drylin E con piñón sinfín

Motor de corriente continua con piñón sinfín

  • Con piñón sinfín
  • Diseño compacto y que ahorra espacio
  • Par de 0,75 Nm a 2,00 Nm
  • Velocidades de hasta 350 r/min
  • Funcionamiento silencioso
  • Encoder rotatorio incluido
Descúbralos en la tienda online

¿Por qué elegir los motores drylin® E?

Motores eléctricos listos para enviar en 24 horas


Su pedido preparado en 24 horas
Grandes existencias de motores eléctricos


Gran stock disponible
Los motores drylin® E tienen una larga vida útil


Larga vida útil del producto
Disponibilidad de productos a largo plazo


La gama de productos está disponible a largo plazo
Sin cantidad mínima de pedido para motores eléctricos

 
Sin pedido mínimo
100 % testados


100% testado

Buscador de productos drylin® E

Para motores eléctricos

Configurador de motores

Encuentre el motor adecuado en pocos pasos

El sistema experto le ayudará a encontrar el motor adecuado para su aplicación con solo unos clics. Solo tiene que introducir los criterios deseados.
Más información

Para actuadores lineales eléctricos

Configurador de módulos lineales

Encuentre el actuador lineal adecuado en pocos pasos

Diseñe el motor eléctrico adecuado de manera rápida y fácil con nuestro sistema lineal en unos pocos pasos.
Más información

Para motores de husillo

Configurador de módulos lineales manuales/motorizados

Encuentre el motor de husillo adecuado en pocos pasos

La solución adecuada en unos pocos clics: introduzca sus requisitos y obtendrá las configuraciones adecuadas.

Más información

Sistema de control de motores drylin® E

Los recorridos, posiciones, velocidades y tiempos de funcionamiento pueden definirse fácilmente con el motor paso a paso D1 mediante un sistema de control basado en web. El controlador dryve D3 para motores CC permite controlar un carro lineal con gran rapidez.
  • Puesta en marcha rápida
  • Interfaz de usuario fácil e intuitiva
  • Compatible con muchos sistemas de control industriales
  • Para todos los módulos lineales drylin®
Más información
Programas de muestra de igus

Programas de muestra para drylin® E

Ahorre tiempo y dinero con los modelos de programas gratuitos (códigos de muestra) de igus®
  • Programas descargables con programa maestro/de control y configuración de dryve
  • Compatibilidad con sistemas de fabricantes industriales (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.,)
  • Compatibilidad con ordenadores de placa única
    (Arduino, Raspberry Pi, Beaglebone)
Ver programas de muestra

Accesorios drylin® E

Reductor drylin® E

Reductores para motores drylin® E

La gama de reductores drylin E convencen gracias a una holgura radial baja, un funcionamiento silencioso, un par de torsión elevado y una eficacia del 96%.
  • Reductores planetarios para motores paso a paso igus® NEMA 23 y 34
  • Par motor incrementado
  • Mayor par de mantenimiento
  • Disponibles en 2 tamaños de instalación
  • Disponibles con 3 y 5 etapas de reducción
Descúbralos en la tienda online

Acoplamientos drylin® E

El acoplamiento conecta el eje de accionamiento al motor y, mediante un elemento central de polímero, transfiere el par de este último. Además, este elemento central sirve para compensar el juego radial y axial del sistema.

  • Con carcasa cuadrada o redonda
  • Un total de 20 versiones disponibles desde almacén
  • Amortiguación de las vibraciones
  • Enclipables
  • Temperatura de funcionamiento: de -30 °C a +100 °C
  • Dureza superficial: 98 Shore A
Descúbralos en la tienda online
Reductor drylin® E



Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.