My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

Logre un ahorro de hasta un 48% en peso.  
Esta es nuestra misión.


Ahorre peso en su aplicación con la ayuda de mejores sistemas de cadena portacables. Pregúntenos por su potencial de ahorro ahora.
 
Reducir los costes y mejorar su tecnología
 
 

Reduzca los costes y mejore su tecnología con sistemas de cadena portacables más ligeros

Es evidente que un menor peso de los componentes móviles es positivo para el rendimiento general de la máquina. Menos peso significa masas más ligeras, una mayor capacidad de llenado y la reducción de la fuerza de accionamiento necesaria, lo que a su vez conduce a menores costes de energía.


▲Mejora tecnológica

Ahorro de un 48% en peso comparado con una cadena portacables de acero similar

La cadena portacables híbrida YE de igus permite lograr un ahorro de peso del 48% en comparación con las cadenas portacables de acero similares disponibles actualmente en el mercado.  Menos peso significa una mayor capacidad de llenado o una mayor longitud autosoportada. Resulta idóneo para plataformas telescópicas, por ejemplo.
 

 
▲Mejora tecnológica

La última generación de cadenas portacables.
Mayor estabilidad estructural y 11% menos peso

La serie E4Q es la última generación de cadenas portacables de igus. Su diseño está inspirado en la naturaleza, concretamente en la forma de los guijarros. Se ha eliminado material de la cadena portacables en lugares en los que no afectaba la estabilidad estructural y el correcto funcionamiento de la cadena portacables. Como resultado, se ha logrado reducir un 11% el peso y aumentar la estabilidad estructural y la altura interior.
 

 
▲Mejora tecnológica

Consiga un 27% de ahorro en peso con las cadenas portacables que presentan prácticamente el mismo tamaño.

La serie E4.1 es la familia de cadenas portacables más robusta y grande de la gama de productos igus. Destaca por sus numerosas e ingeniosas características de diseño, cuyo objetivo principal es asegurar un alto grado de estabilidad estructural y modularidad. Con la serie E4.1L (L de lean, que significa optimizado en español), muchas de estas características ingeniosas se adoptan, pero la serie está diseñada para ser más fácil de instalar y pesar menos.  
 

 
▲Mejora tecnológica

Consiga hasta un 30% de ahorro en peso para robots con los sistemas de suministro de energía más ligeros

Las cadenas portacables triflex R son las cadenas portacables de igus para robots y están destinadas a moverse a lo largo de todos los ejes. Si el llenado de la cadena lo permite, con las cadenas portacables TRLF con sistema de apertura puede lograrse un ahorro de hasta un 30% en peso, lo cual mejorar la respuesta dinámica del robot.
 

 
▲Mejora tecnológica

Reducción de un 64% en peso y más fácil de instalar

Especialmente en el caso de las aplicaciones con cobots, cada gramo extra cuenta.   Las nuevas fijaciones para cobots libres de silicona con una cinta de velcro son considerablemente más ligeras que las sujeciones con una tira metálica y, gracias al Velcro®, no dañan la pintura y son más fáciles de colocar en el robot colaborativo.    
 
Capacidad de respuesta dinámica extremadamente alta

 
▲Mejora tecnológica

Aceleración de hasta 784 m/s²  y velocidades de hasta 22 m/s

No solo es el peso reducido, sino también el diseño simple y robusto y unas tolerancias de fabricación pequeñas de las cadenas portacables lo que les permite alcanzar estas tasas de aceleración.
 
Además, las características de diseño ingeniosas como el diseño de lengüeta y ranura o las uniones muy flexibles son otros factores que resaltan la idoneidad de las cadenas portacables igus para altas velocidades y aceleraciones como en el centro de pruebas de choque que se muestra en la imagen.
 

 
 
▲Mejora tecnológica

Problema: Los componentes pesados reducen la capacidad de carga

La carga juega un papel importante en muchas aplicaciones con ejes inclinados o una función telescópica, ya que puede estar limitada por componentes pesados. En el caso de esta plataforma telescópica, el objetivo es reducir al máximo el peso en la cesta.
 
Sistemas de suministro de energía energéticamente eficientes
 
 

▼Reducción de costes

Reduzca hasta un 57% el consumo energético con cadenas portacables y cables ligeros

¿Qué hay que tener en cuenta en el diseño de una cadena portacables para que el consumo energético sea el mínimo posible? ¿Una cadena puede ser ligera y robusta al mismo tiempo? ¿Cómo conseguir un accionamiento utilizando motores más pequeños? Las nuevas cadenas portacables y cables flexibles chainflex® son idóneos para el ahorro energético en la maquinaria y equipamiento moderno.
 

¿Cómo puedo configurar la cadena portacables más económica
y fiable que cumpla su función?


 
 
 
Los configuradores online de igus permiten configurar la cadena portacables más económica y fiable en unos pocos pasos. Cálculo de la vida útil estimada de la cadena portacables y los cables chainflex.
 


 
Aplicaciones de nuestros clientes:

Suministro de energía fiable y seguro en plataformas telescópicas con cadenas portacables confeccionadas readychain®
El líder del mercado europeo, que produce plataformas telescópicas a medida con diferentes alturas, requiere sistemas de suministro de energía flexibles y ligeros para radios de curvatura y espacios extremadamente reducidos.
Pórticos lineales y pórticos lineales en H
Los pórticos lineales y los pórticos planos en H tienen un papel importante en la manipulación de componentes y en aquellas aplicaciones en las que las máquinas y los procesos están interrelacionados. La gran variedad de cadenas portacables de igus garantiza que siempre haya una cadena para cada aplicación, tanto si es adecuada en términos de peso, espacio para el montaje, separación interior o capacidad de llenado.
Sistema de carga de silla de ruedas
Dos cadenas portacables de igus junto con los cables correspondientes hacen posible un sistema inteligente de carga de silla de ruedas. Las cadenas portacables de igus destacan por su peso ligero, estabilidad estructural y, sobre todo, su funcionamiento extremadamente silencioso.

Sí, las cadenas portacables plásticas pueden reciclarse

Programa de reciclaje de cadenas portacables

De una segunda vida a sus cadenas portacables
independientemente del fabricante mediante el programa de reciclaje chainge de igus
y obtenga material granulado reutilizable.
 
Cómo funciona

Mejora tecnológica. Reducción de costes.


Reduzca el peso de su aplicación con la ayuda de nuestros expertos.



Reduzca los costes y mejore su tecnología con los sistemas de cadena portacables


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.