My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

Sistemas inteligentes de monitorización del estado de los cables de datos, de medición y de bus

Reduzca drásticamente los costes de los tiempos de inactividad de los cables sometidos a grandes esfuerzos con i.Sense CF.D1

El nuevo método de medición, independiente del protocolo, determina las propiedades de transmisión de datos de los cables durante su funcionamiento mediante tecnología de alta frecuencia. Esto elimina la necesidad de utilizar conductores adicionales. La nueva generación puede incluso realizar la monitorización de los cables completamente sin contacto.



Por lo tanto, cualquier indicio de deterioro de las propiedades de transmisión puede tomarse como un indicador de que el cable deberá sustituirse pronto. Esta monitorización inteligente del estado de todo el cable en movimiento, incluidos los conectores, también evita los tiempos de inactividad del equipo. 
Reserve una reunión para una presentación online del producto
Ventajas de las soluciones con smart plastics:
▲ Mejora tecnológica
  • Monitorización inteligente de todo el cable, incluidos los conectores
  • Incremento de la vida útil máxima
  • Integración en los conceptos de Industria 4.0 / IIoT
 
▼ Reducción de costes
  • No se necesitan cables de medición adicionales
  • El diseño sin contacto permite un rápido reequipamiento​
  • Reducción de los costes de mantenimiento gracias a los avisos con antelación

Los componentes del sistema i.Sense CF.D

Introducción de datos - Evaluación de los datos - Visualización de los datos

Sensores CF.D

Sensores

El nuevo método de medición capta las características de transmisión de datos de los cables durante el funcionamiento utilizando altas frecuencias y elimina la necesidad de usar conductores adicionales. Para ello, se coloca un sensor de paso en cada extremo del cable Ethernet que se desea controlar. El sensor es tan pequeño que puede añadirse posteriormente. 
Más información
Unidad de evaluación i.Cee

Módulo de evaluación

Los datos del sensor pueden ser procesados por el módulo i.Cee:plus durante el funcionamiento. De este modo, cualquier deterioro de las propiedades y/o de la velocidad de transmisión del cable de bus puede considerarse un indicador de que pronto habrá que cambiar el cable. Esta monitorización inteligente del estado de todo el cable en movimiento, incluidos los conectores, evita el tiempo de inactividad del equipo. 
Más información
panel i.Cee

Panel de control

El panel de control muestra una visión directa de la vida útil restante de los componentes equipados con smart plastics. El estado actual del sistema inteligente de cadena portacables también se indica mediante un código de colores del semáforo. De este modo, el operador del equipo tiene una imagen clara del estado del sistema y puede planificar los futuros intervalos de mantenimiento de forma predictiva.
Más información

¿Cómo empezar a usar i.Sense CF.D?

Configuración de prueba y documentación

Nuestro nuevo manual de usuario de i.Sense CF.D contiene toda la información necesaria sobre los siguientes aspectos: 
  • Instalación
  • Configuración
  • Puesta en marcha
  • Mantenimiento
  • Gestión de los errores
Referencia del emisor: IS.CF.D.SU.ETHER01.T.01.0.BETA
Referencia del receptor: IS.CF.D.SU.ETHER01.R.01.0.BETA
 
Monitorización del estado de los cables isense cfd 1 El sensor CF.D simplemente se inserta en la conexión de datos al principio y al final.
Monitorización del estado de los cables isense cfd 2 La conexión con el módulo i.Cee en el armario eléctrico permite seguir procesando los datos del estado en cualquier momento.
Monitorización del estado de los cables isense cfd 4 En la segunda generación, el cable se monitoriza sin contacto mediante una antena envuelta.

Monitorización inteligente del estado del cable implementada con éxito

Industria 4.0: smart plastics en uso


Plantas de tratamiento de aguas residuales y servicios públicos |
Grúas portuarias y de contenedores
Transporte y manipulación de materiales a granel


 

Evitar costosos fallos

i.Sense CF.Q en uso «La máquina trabaja con índices de carrera realmente altos en un espacio de instalación relativamente corto, por lo que necesitábamos cables con una gran resistencia a la flexión. También teníamos que encontrar un sistema de aviso predictivo para evitar una posible y costosa avería en esta máquina de alto rendimiento».

Oliver Tausch, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica, GHD Georg Hartmann Maschinenbau GmbH

Aplicaciones de clientes en todo el mundo

Resumen de ejemplos de i.Sense Ya sea en la producción internacional de automóviles, en la industria mundial de grúas o en las plantas regionales de aguas residuales: los sistemas i.Sense EC.P se utilizan con éxito y contribuyen a ahorrar costes de mantenimiento y evitar los tiempos de inactividad de las máquinas.

Ir al resumen de aplicaciones

Otras soluciones inteligentes para la monitorización de los cables

La monitorización de las condiciones (i.Sense) con los cables chainflex® no requiere ningún módulo adicional. El sistema puede utilizarse sin software adicional durante la integración y la conexión en red. En este caso, los cables proporcionan tres tipos de control de estado. 
  • Medición de la fuerza de empuje y tracción del cable (CF.P)
  • Medición de las propiedades eléctricas de los cables (CF.Q)
  • Medición de la calidad de la transmisión (CF.D)

CF.P

CF.P
  • Monitorización de condiciones
  • Mide las fuerzas de tracción que actúan sobre los cables
  • Si hay una falla, el contacto se cierra y se envía una notificación a la máquina

CF.Q

CF.Q
  • Monitorización de las condiciones 
  • Indica si se producen cambios en las propiedades eléctricas
  • En caso de anomalía, se proporciona información por contacto y mensaje

Folleto de los smart plastics

Resumen de la gama completa de productos para la Industria 4.0


Contenido:
  • Monitorización de las condiciones (i.Sense)
  • Productos para la monitorización de condiciones
  • Ejemplos de aplicaciones con monitorización de condiciones
  • Mantenimiento predictivo (i.Cee)
  • Ejemplos de aplicaciones para el mantenimiento predictivo
  • ¿Cómo funciona el flujo de datos en el caso del mantenimiento predictivo?
Descargar folleto

¿Cómo funciona el mantenimiento predictivo de igus?

La integración inteligente de los distintos componentes es esencial para proporcionar una base sólida a los conceptos de mantenimiento predictivo. Este tipo de mantenimiento en igus se ofrece bajo el nombre de «i.Cee».

El elemento central de este concepto es el software i.Cee. En combinación con los sensores de una cadena portacables, un cojinete o un módulo lineal, este software convierte los productos estándar en productos inteligentes. Esta adición le permite determinar la vida útil máxima de su producto igus y el sistema i.Cee también le indica el momento óptimo para el mantenimiento. Los algoritmos adaptan la vida útil y el tiempo de mantenimiento al uso. Con el software que proporcionamos, unos pocos sensores y el nuevo módulo de comunicación i.Cee:plus II, los productos estándar disponibles en el almacén se transforman de inmediato en cadenas portacables o cojinetes inteligentes.

Preguntas frecuentes (FAQs) sobre los smart plastics

Preguntas frecuentes

¿Qué son los smart plastics de igus®? ¿Qué es la Industria 4.0? En el blog de igus encontrará respuestas a las preguntas más frecuentes de nuestros clientes:


i.Sense CF.D: los aspectos más importantes

Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Medición de las propiedades de transmisión durante el funcionamiento utilizando métodos de medición independientes del protocolo​
  • Los pequeños adaptadores de paso se introducen en el cable para su control en ambos extremos
  • Conexión con el módulo i.Cee.plus II a través de USB para obtener información sobre el mantenimiento predictivo
  • Monitorización inteligente de todos los cables en movimiento y sus conectores
     
Reducción de costes

Reducción de costes

  • No se necesitan cables de medición adicionales
  • Su fina estructura permite una rápida incorporación al cambiar el cable
  • Indicador de cambio de cable necesario que permite evitar paradas imprevistas del equipo
     
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • Series de pruebas en curso en el mayor laboratorio de pruebas  del sector para los sistemas dinámicos de transmisión de energía
  • Compruébelo usted mismo en su aplicación para comprobarlo usted mismo: igus ofrece muestras gratuitas en la fase de prueba beta.
     
Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • No se requieren cables adicionales
  • Intervalos de mantenimiento planificables que evitan las intervenciones de emergencia que requieren muchos recursos
     

Planificación de proyectos con smart plastics

Planificación de proyectos Solicite directamente ayuda especializada para soluciones a medida.
Más información

Herramienta de consulta inteligente

Herramienta inteligente Con solo un poco de información sobre su aplicación, puede hacer la selección correcta de los smart plastics necesarios. 
Más información

Whitepaper de los smart plastics

Folleto de los smart plastics Este breve documento técnico le ofrece una visión general de todas las actividades de igus en el ámbito de la Industria 4.0 y el internet de las cosas (IoT). 
Más información



Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.