My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

Cables chainflex® en salas blancas

Las salas blancas son muy exigentes en cuanto a la resistencia a la abrasión de los componentes móviles, ya que la contaminación en estos espacios provoca daños directos a los productos y procesos, lo que acaba derivando en una gran cantidad de costes. Para ello, se definen corrientes de aire dentro de la habitación que eliminan las partículas más pequeñas que un cabello. Al utilizar productos de baja abrasión, es decir, que desprenden pocas partículas, se hace innecesaria la engorrosa y costosa eliminación de partículas.
En igus desarrollamos y probamos nuestros productos de polímeros de alto rendimiento en el laboratorio de salas blancas propio con el mayor cuidado, y para demostrar que nuestros productos son ideales para su uso en salas blancas, hacemos que el Instituto Fraunhofer los someta a más pruebas. Esto permite a igus® ofrecer una amplia gama de productos con la mejor clasificación posible (ISO clase 1).


 

Productos igus para salas blancas

¿En qué consiste una sala blanca?

Salas blancas

¿Qué es una sala blanca?

Una sala blanca es un espacio cerrado en el que la concentración de partículas en suspensión se mantiene lo más baja posible. Las salas blancas se necesitan cuando la producción de ciertos productos debe estar protegida contra partículas transportadas por el aire. Los campos típicos de aplicación son la fabricación de semiconductores, la tecnología médica, la tecnología óptica y láser y la tecnología aeroespacial, entre otras. Los productos de estos sectores podrían contaminarse por las partículas más pequeñas y, por lo tanto, volverse inutilizables. Las salas blancas garantizan una producción sin problemas.

Salas blancas

¿Cómo funciona una sala blanca?

Para mantener una habitación libre de partículas o gérmenes, hay que tomar algunas medidas y controlar continuamente la calidad del aire, así como la temperatura y la humedad. Solo se puede entrar en la sala blanca con la ropa de protección adecuada después de pasar por un túnel desinfección. En la propia sala, las corrientes de aire y los filtros proporcionan aire limpio. 

Salas blancas

¿Qué especificaciones existen para los materiales y máquinas utilizados en salas blancas?

En las salas blancas se plantean grandes exigencias al material y a las máquinas que se utilizan en ella. Hay dos puntos especialmente importantes: 1. El flujo de aire que circula por la sala no debe alterarse y solo puede modificarse ligeramente por el equipo en uso. 2. Las superficies de todos los componentes utilizados deben tener una alta resistencia a la abrasión.

Cables chainflex®

En nuestra gama de productos encontrará 1.084 cables chainflex compatibles con salas blancas y certificados por el Instituto IPA para salas blancas de clase ISO 1 o 2. En igus prestamos especial atención a la optimización de nuestros cables para la flexión alternante y aplicamos materiales de revestimiento altamente resistentes a la abrasión. Además, hacemos declaraciones precisas sobre la durabilidad y garantizamos* la vida útil.
Disponemos de tubos neumáticos y diversos cables certificados según IPA ISO clase 1 y 2 listos para su uso y compatibles con Bosch Rexroth, Festo, Parker, Siemens y muchos otros fabricantes.

* Varias familias de cables chainflex® de igus® han sido certificadas según la norma DIN EN ISO 14644-1 ISO Clase 1 o Clase 2 por el Instituto Fraunhofer IPA (Informes IG1303-640-1 e IG0704-400). Esto corresponde a un total de 1.084 cables diferentes del catálogo chainflex® con material de revestimiento exterior probado, 918 tipos con clase IPA 1 y 166 tipos con clase IPA 2.
E6.1
En la sala blanca se necesitan distintos tipos de cables: de control, de motor, de bus, etc. Todos deben funcionar sin problemas en las condiciones de la sala blanca y cumplir con las especificaciones. He aquí algunos ejemplos:

Productos igus en salas blancas

chainflex® CFCLEAN

CFCLEAN
Las ventajas
  • No hay flexión del sistema debido a los cables con revestimiento rígido 
  • Fuerza elástica baja gracias a la estructura trenzada altamente flexible, a los conductores especiales y a la ausencia de revestimiento exterior
  • Cables chainflex® CFCLEAN adaptados a la aplicación con una reducción de peso de hasta el 21% en comparación con los cables convencionales
  • Aproximadamente un 16% menos de diámetro en comparación con los cables estándar con revestimiento
  • Disponible a partir de 1 m
  • Prototipos de conductores confeccionados en 48-72 horas
  • Permite todas las combinaciones estándar de conductor/sección transversal (datos, bus, control, motor) disponibles en stock, con una garantía de hasta 36 meses*
*Los siguientes cables cuentan con las certificaciones CFCLEAN3.01.05.02 y CAPU.A.06.0. Por el momento no están previstas más pruebas
Más información sobre CFCLEAN

e-skin® flat

e-skin® flat y CFCLEAN: juntos revolucionan la eficacia general de su planta, generan un mayor rendimiento de la línea de producción, ofrecen modularidad y conservan los recursos naturales.
Las ventajas
La principal ventaja de e-skin® flat es su modularidad y su fácil mantenimiento. A diferencia de las soluciones disponibles en el mercado con cables planos definidos con elementos soldados, la cadena portacables e-skin® ofrece un sistema de compartimentos con sistema de apertura. Los cables flexibles chainflex® CFCLEAN (con o sin conectores), las cadenas de refuerzo, los tubos y otros componentes pueden sustituirse o incorporarse en pocos minutos.
  • Gran eficacia en la fase de prototipo
  • Máxima disponibilidad gracias a la sustitución simple de elementos defectuosos
  • Ahorro de recursos, ya que en caso de daños los componentes pueden sustituirse individualmente
Más información sobre e-skin® flat
e-skin flat

Cadena portacables serie E6.1

La nueva generación de cadenas portacables E6.1 entra en el ámbito de las salas blancas. El manejo considerablemente simplificado y la mejor accesibilidad al interior, así como el peso reducido, facilitan mucho la instalación. Naturalmente, la cadena E6.1 está equipada con nuestros cables altamente flexibles que, con su revestimiento exterior resistente a la abrasión, son ideales para aplicaciones en salas blancas.
E6.1
Las ventajas
  • Extremadamente silenciosa gracias al paso corto y al freno del sistema de topes
  • (E61.29.070.055.0 a 1 m/s = 32 dB(A) de acuerdo con el test 4479 de igus)
  • Sin apenas vibraciones
  • Sistema de conexión de bajo desgaste (sin tornillos ni agujeros necesarios)
  • Prácticamente sin efecto poligonal, proporcionando un funcionamiento suave
  • Diseño suave y sin obstáculos para una larga vida útil de los cables y tubos
  • Serie E61.29: travesaños con apertura por presión tanto por la izquierda como por la derecha, desmontables a lo largo de los radios interior y exterior
  • Aprox. un 30% más ligera que el sistema E6
Más información sobre E6.1

Otros productos adecuados para salas blancas

Las aplicaciones utilizadas en la sala blanca pueden ser muy diferentes. Los productos utilizados aquí son los siguientes:

Sistemas lineales

Nuestra gama de sistemas lineales funciona sin lubricación e incluye cuatro modelos certificados para salas blancas de clase ISO 6 a 3.
drylin para aplicaciones en salas blancas

Platos giratorios

Los elementos deslizantes del PRT-04-100, fabricados en iglidur J, minimizan las emisiones de partículas, por lo que pueden utilizarse en aplicaciones de salas blancas.
Más información sobre el plato giratorio PRT-04



Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.