My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

Motores paso a paso drylin® E

Múltiples tipos de motores paso a paso

Todos los motores paso a paso se suministran con un eje de motor aplanado (D-Cut) y ofrecen un alto grado de protección antigiro. igus® ofrece estos motores paso a paso de alto rendimiento en 5 tamaños NEMA, con conectores métricos o con cable. Los motores paso a paso igus® no requieren mantenimiento, son duraderos y pueden equiparse con frenos y encoders.
Proporcionan un funcionamiento fiable a temperaturas comprendidas entre -10 y +50 °C. Entre sus ventajas destacan que son compatibles con los sistemas de control más comunes y permiten el posicionamiento incluso sin encoder. También tienen un alto grado de protección (hasta IP68).
Motor paso a paso drylin E con cable trenzado

Motor paso a paso con cable trenzado

  • Conexión por cable con conector JST
  • Para máquinas/dispositivos con carcasa adicional
  • Apto para entornos limpios
  • Tamaños NEMA 11, 17 y 23
Descúbralos en la tienda online
Motor paso a paso drylin® E con conector

Motor paso a paso con conector métrico

  • Con conector
  • Grado de protección alto (clase IP65)
  • Resistente a la suciedad y al agua
  • Tamaños NEMA: 11, 17, 23 y 34
Descúbralos en la tienda online
Motor paso a paso drylin® E con conector y encoder

Motor paso a paso con conector métrico y encoder

  • Elevada seguridad para la máquina 
  • Test exacto del movimiento lineal
  • Tamaños NEMA 11, 17, 23 y 34
Descúbralos en la tienda online
Motor paso a paso drylin® E con protección IP65 contra chorros de agua

Motor paso a paso con protección IP65

  • Tamaño: NEMA23
  • Grado de protección de la carcasa del motor: IP65
  • Con conector o conector y encoder
Descúbralos en la tienda online
Motor paso a paso drylin® E con protección IP68 frente al agua

Motor paso a paso con protección IP68 contra la entrada de agua

  • Tamaño de instalación: NEMA 23
  • Grado de protección de la carcasa del motor: IP68 (10 m de profundidad)
  • Método de conexión al motor: caja de conexiones
Descúbralos en la tienda online
Motor paso a paso drylin® E con protección IP00 (vacío)

Motor paso a paso con cables trenzados

  • Tamaño de instalación: NEMA 23
  • Grado de protección de la carcasa del motor: IP00 (vacío)
  • Conexión del motor: cables trenzados
Descúbralos en la tienda online

¿Por qué escoger los motores drylin® E?

Motores eléctricos listos para enviar en 24 horas


Su pedido preparado en 24 horas
Grandes existencias de motores eléctricos


Gran stock disponible
Los motores drylin® E tienen una larga vida útil


Larga vida útil del producto
Disponibilidad de productos a largo plazo


La gama de productos está disponible a largo plazo
Sin cantidad mínima de pedido para motores eléctricos


Sin pedido mínimo
100% testados


100% testado

Buscador de productos drylin® E

Para motores eléctricos

Configurador de motores

Encuentre el motor adecuado en pocos pasos

El sistema experto le ayudará a encontrar el motor adecuado para su aplicación con solo unos clics. Solo tiene que introducir los criterios deseados.
Más información

Para actuadores lineales eléctricos

Configurador de módulos lineales

Encuentre el actuador lineal adecuado en pocos pasos

Diseñe el motor eléctrico adecuado de manera rápida y fácil con nuestro sistema lineal en unos pocos pasos.
Más información

Para motores de husillo

Configurador de módulos lineales manuales/motorizados

Encuentre el motor de husillo adecuado en pocos pasos

La solución adecuada en unos pocos clics: introduzca sus requisitos y obtendrá las configuraciones adecuadas.

Más información

Sistema de control de motores drylin® E

Los recorridos, posiciones, velocidades y tiempos de funcionamiento pueden definirse fácilmente con el motor paso a paso D1 mediante un sistema de control basado en web. El controlador dryve D3 para motores CC permite controlar un carro lineal con gran rapidez.
  • Puesta en marcha rápida
  • Interfaz de usuario fácil e intuitiva
  • Compatible con muchos sistemas de control industriales
  • Para todos los módulos lineales drylin®
Más información
Programas de muestra de igus

Programas de muestra para drylin® E

Ahorre tiempo y dinero con los modelos de programas gratuitos (códigos de muestra) de igus®
  • Programas descargables con programa maestro/de control y configuración de dryve
  • Compatibilidad con sistemas de fabricantes industriales (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.,)
  • Compatibilidad con ordenadores de placa única
    (Arduino, Raspberry Pi, Beaglebone)
Ver programas de muestra

Accesorios drylin® E

Reductor drylin® E

Reductores para motores drylin® E

La gama de reductores drylin E convencen gracias a una holgura radial baja, un funcionamiento silencioso, un par de torsión elevado y una eficacia del 96%.
  • Reductores planetarios para motores paso a paso igus® NEMA 23 y 34
  • Par motor incrementado
  • Mayor par de mantenimiento
  • Disponibles en 2 tamaños de instalación
  • Disponibles con 3 y 5 etapas de reducción
Descúbralos en la tienda online

Acoplamientos drylin® E

El acoplamiento conecta el eje de accionamiento al motor y, mediante un elemento central de polímero, transfiere el par de este último. Además, este elemento central sirve para compensar el juego radial y axial del sistema.

  • Con carcasa cuadrada o redonda
  • Un total de 20 versiones disponibles desde almacén
  • Amortiguación de las vibraciones
  • Enclipables
  • Temperatura de funcionamiento: de -30 °C a +100 °C
  • Dureza superficial: 98 Shore A
Descúbralos en la tienda online
Reductor drylin® E



Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.