La producción moderna no es viable sin la digitalización y el intercambio de datos, elementos indispensables en el panorama actual. En este sentido, igus proporciona cables Ethernet de par único (SPE) que garantizan que su intercambio de datos esté preparado para el futuro. Estos cables son capaces de alcanzar velocidades de transmisión de datos de hasta 1 GBit/s sin problemas, y la reducción del número de pares a sólo uno conlleva varias ventajas. Una de ellas es que al ser un 25% más delgados que los cables CAT5e (CFBUS.PUR.045), permiten un importante ahorro de espacio, especialmente crucial para las secuencias de movimientos dinámicos en maquinaria.
Los nuevos conectores industriales de Yamaichi y Weidmüller proporcionan una excelente conexión de apantallamiento, reduciendo considerablemente las interferencias electromagnéticas. igus ofrece cables chainflex por metros con revestimiento exterior de PUR altamente resistente al desgaste y a las muescas. Todos los cables Ethernet de par único (SPE) listos para conectar han sido probados exhaustivamente para garantizar una comunicación segura y fiable.
Referencia | Material de revestimiento exterior | Diámetro exterior (d) en mm | Estructura del cable | Radio de curvatura | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT9471001 | PUR | 5,5 | (2x0,15)C | a petición | |||
CAT9471002 | PUR | 5,5 | (2x0,15)C | a petición | |||
CAT9471003 | PUR | 5,5 | (2x0,15)C | a petición |