Referencia | Tipo de cable | Opción de conexión | Tipo de eje | Número de conductores y sección nominal del conductor | Diámetro exterior | |
---|---|---|---|---|---|---|
[mm²] | [mm] | |||||
MAT904152118 | Profinet RJ-45, conforme a AIDA | Hembra/macho | Cable alargador 7º eje | (4x0,38)C | 7,0 | Solicitar MAT904152118 |
MAT904151684 | Profinet RJ-45, conforme a AIDA | Hembra/hembra | Cable alargador 7º eje | (4x0,38)C | 7,0 | Solicitar MAT904151684 |
MAT904152121 | Profinet RJ-45, conforme a AIDA | Hembra/macho | Cable alargador 1-6 Eje | (2x(2x0,34))C | 8,5 | Solicitar MAT904152121 |
MAT904151687 | Profinet RJ-45, conforme a AIDA | Hembra/hembra | Cable alargador 1-6 Eje | (2x(2x0,34))C | 8,5 | Solicitar MAT904151687 |
MAT904152119 | De potencia, conforme a AIDA | Hembra/macho | Cable alargador 7º eje | 5G2,5 | 10 | Solicitar MAT904152119 |
MAT904151685 | De potencia, conforme a AIDA | Hembra/hembra | Cable alargador 7º eje | 5G2,5 | 10 | Solicitar MAT904151685 |
MAT904152122 | De potencia, conforme a AIDA | Hembra/macho | Cable alargador 1-6 Eje | 5G2,5 | 10 | Solicitar MAT904152122 |
MAT904151688 | De potencia, conforme a AIDA | Hembra/hembra | Cable alargador 1-6 Eje | 5G2,5 | 10 | Solicitar MAT904151688 |
MAT904152120 | De señal, conforme a AIDA | Hembra/macho | Cable alargador 7º eje | 5x(2x0,5))C | 11 | Solicitar MAT904152120 |
MAT904151686 | De señal, conforme a AIDA | Hembra/hembra | Cable alargador 7º eje | 5x(2x0,5))C | 11 | Solicitar MAT904151686 |
MAT904152123 | De señal, conforme a AIDA | Hembra/macho | Cable alargador 1-6 Eje | 5x(2x0,5))C | 11 | Solicitar MAT904152123 |
MAT904151689 | De señal, conforme a AIDA | Hembra/hembra | Cable alargador 1-6 Eje | 5x(2x0,5))C | 11 | Solicitar MAT904151689 |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h