My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

Módulos lineales con correa dentada: versión compacta


Los módulos lineales con correa dentada igus son especialmente adecuados para aplicaciones con largos recorridos y velocidades muy elevadas que requieren una alta precisión de reproducibilidad. Los módulos lineales compactos con correa dentada de igus están disponibles en tres versiones:
 
Gama básica: Esta gama se acciona mediante una guía lineal exenta de lubricación con una correa dentada hecha de neopreno reforzado con fibra de vidrio (negro). El eje de transmisión cuadrado, hecho de acero y con una rueda dentada fabricada en polímero de alto rendimiento, está montado sobre dos rodamientos de bolas. La placa de accionamiento se trata de un cuadrado de acero inoxidable de 6x6 mm. En el envío se incluye un adaptador de plástico de 10 mm de diámetro.
Gama estándar:El módulo lineal exento de lubricación también se acciona con una correa dentada de poliuretano (blanco) reforzada con acero. El eje y el engranaje (de una sola pieza) están hechos de acero endurecido (o acero inoxidable). Los ejes de transmisión están montados sobre dos rodamientos de bolas.
Gama económica (econ):Muchas tareas de posicionamiento requieren guías lineales económicas que se centren únicamente en el ajuste. La serie econ con correa dentada se ha desarrollado para el posicionamiento rápido de pequeñas cargas. Su diseño compacto y su bajo peso gracias al uso de aluminio y polímeros hacen que la versión económica de los módulos lineales de correa dentada sea la alternativa perfecta a las soluciones hechas por uno mismo.

Básica/Estándar

drylin® ZLW-0630 toothed belt axis

The drylin® ZLW-0630 toothed belt axis is the ideal solution for easy adjustment and positioning functions in restricted space conditions.

drylin® ZLW-1080 - wide toothed belt axis

The wide design enhances the expansive product range of toothed belt axes.

drylin® ZLW-1040 toothed belt axis

The toothed belt axis drylin® ZLW-1040 is the ideal solution for many positioning functions. The installation height is only 45 mm.

drylin® ZLW-1660 toothed belt axis

drylin® ZLW-1660 toothed belt axis

Económica


Accesorios técnicos y elementos de control drylin®

  • Accesorios para el posicionamiento manual y el ajuste del formato
  • Opciones de montaje y fijación
  • Motores paso a paso y de CC para accionamiento eléctrico
Ver accesorios
Accesorios para módulos lineales drylin

Alineación del motor con el módulo de correa dentada

La alineación correcta del motor para el módulo lineal

En las instrucciones encontrará la disposición correcta de las conexiones eléctricas, garantizando que la conexión del motor, encoder o freno al módulo lineal de correa dentada se realice de la manera más adecuada.
Establecemos la alineación en grados (observando el motor desde la parte posterior). 
 

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.