Outil de contrôle prêt pour la série grâce à igus
Ce système d'entraînement permet de contrôler la qualité de cordons de soudure. Le système fait appel à une unité linéaire standard drylin SHT pour le mouvement d'un poinçon de flexion. Il est ainsi possible d'effectuer des essais de flexion avec une force maximale de 5.000 N. L'entreprise Munsch Kunststoff-Schweißtechnik GmbH mise sur une solution complète avec entraînement électrique assuré par un motoréducteur.