Resistente a las virutas, el polvo y la suciedad
Sin lubricación ni mantenimiento
Sistemas de cadenas portacables confeccionados y listos para instalar
Instalación rápida
Minimice los tiempos de parada
Montaje fácil
Alta resistencia y solidez
Funcionamiento silencioso
Cables con una vida útil larga
Resistente, silencioso, modular
Montaje rápido
Posibilidad de carreras largas
Larga vida útil
Cables a prueba de fallos
Garantía de 36 meses
Apto para condiciones ambientales extremas
Instalación rápida
Reducción de fallos
Sin cables sobrantes
Sistema «Plug & Play»
100 % libre de lubricación
Resistentes a la corrosión e higiénicos
Resistentes al desgaste
Funcionamiento extremadamente silencioso
Sin lubricación ni mantenimiento
Resistente a la corrosión
Resistentes a la suciedad
Funcionamiento silencioso
Este torno fabricado por HOMAG India procesa las partes de madera, lo que genera una gran cantidad de virutas y polvo. El uso de los cojinetes de fricción iglidur®, que contienen un lubricante sólido, permite que los cojinetes de las máquinas requieran poco mantenimiento yno necesiten lubricarse. Lo que supone un ahorro en los costes y en el tiempo de servicio, a la vez que previene que las virutas y el polvo se enganchen en los cojinetes.