My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

Cojinetes articulados intercambiables igubal®

Los cojinetes de inserción esféricos igubal® son un 180% más ligeros que sus equivalentes metálicos sin perder su robustez. Presentan un coste un 40% menor, un funcionamiento más económico y pueden operar sin necesidad de lubricación, por lo que no requieren mantenimiento
Estos cojinetes están disponibles en diferentes plásticos de alto rendimiento, cada uno con propiedades distintas. También están disponibles en tamaños que van desde la E hasta la K. La tolerancia del diámetro interior corresponde a E10 (el eje debe tener una tolerancia entre h6 y h9). 



Cojinetes de inserción esféricos para cojinetes de pedestal y cojinetes con brida

Gracias a su resistencia a la corrosión y su insensibilidad a la suciedad y el polvo, estos cojinetes pueden prolongar la vida útil de sus aplicaciones. La vida útil es hasta 8 veces superior a la de los rodamientos de bolas, incluso en entornos con suciedad.
Ver en la tienda online



Cojinetes de inserción esféricos en la industria de bebidas y embotellado

Una destacada fábrica de cerveza de alcance internacional ha implementado rodamientos de inserción igubal en sus sistemas de cintas transportadoras. La incorporación exitosa de más de 400 unidades de estos rodamientos ha generado un impacto significativo, con una notable reducción de costes que supera el 60%.
 
Más información



Materiales igus para cojinetes de inserción esféricos


Cojinete de inserción esférico, iglidur J

iglidur® J

Baja absorción de humedad
  • Tamaño: serie E conforme a DIN ISO 12240 
  • Material de la bola esférica: iglidur® J
  • Baja absorción de humedad
Cojinete de inserción esférico, iglidur A350

iglidur® A350

Para la industria alimentaria
  • Tamaño: serie E conforme a DIN ISO 12240 
  • Material de la bola esférica: iglidur® A350
  • Conforme al Reglamento (UE) n.º 10/2011 y a la FDA
Cojinete de inserción esférico, iglidur J3

iglidur® J3

Buena resistencia a los productos químicos
  • Tamaño: serie E conforme a DIN ISO 12240 
  • Material de la bola esférica: iglidur® J3
  • Buena resistencia a los productos químicos
Cojinete de inserción esférico, iglidur J4

iglidur® J4

Material económico
  • Tamaño: serie E conforme a DIN ISO 12240 
  • Material de la bola esférica: iglidur® J4
  • Material económico
Cojinete de inserción esférico, iglidur A180

iglidur® A180

Para entornos mojados
  • Tamaño: serie E conforme a DIN ISO 12240 
  • Material de la bola esférica: iglidur® A180
  • Para entornos mojados
Cojinete de inserción esférico, iglidur ESD

iglidur® ESD

Conductor de la electricidad
  • Tamaño: serie E conforme a DIN ISO 12240 
  • Material de la bola esférica: iglidur® ESD
  • Conductor de la electricidad



Cojinetes de inserción esféricos con carcasa


Cojinete de pedestal de plástico

Cojinete de pedestal de plástico

  • Cojinete de pedestal como alternativa a los cojinetes de UC204 a UC206
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Para cargas pesadas
Cojinete con brida de plástico

Cojinete con brida de plástico

  • Plástico como alternativa a UC204, 206 y 208
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Producto económico
Cojinete de pedestal de hierro

Cojinete de pedestal de hierro

  • UC204 a UC206, UC208 y UC210
  • No necesitan lubricación
  • Muy robusto para cargas elevadas
Cojinete con brida de hierro

Cojinete con brida de hierro

  • UC204 a UC206, UC208 y UC210
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Extremadamente robusto
Cojinete con soporte de plástico

Cojinete con soporte de plástico

  • Tamaño: serie E conforme a DIN ISO 12240
  • Reducción del espacio de montaje necesario
  • Montaje rápido
Cojinete compacto con brida de plástico

Cojinete compacto con brida de plástico

  • Mismas dimensiones que los cojinetes con brida habituales
  • Diseño estructural optimizado
  • Robusto, para altas cargas
Cojinete de pedestal con carcasa de chapa económico

Cojinete de pedestal con carcasa de chapa económico

  • PP204 hasta PP206
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Producto económico
Cojinete con brida de chapa económico

Cojinete con brida de chapa económico

  • PFL204 hasta PFL206
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Producto económico


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.