My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

Equipos de apoyo en tierra libres de lubricación con los motion plastics

Cuando los aviones están en tierra, todo tiene que ir muy rápido. Para garantizar que la rotación pueda llevarse a cabo con la mayor rapidez posible, se ha desarrollado toda una serie de vehículos especiales: los equipos de apoyo en tierra (GSE).
De este modo, se realizan simultáneamente numerosas operaciones como el repostaje, la carga de equipajes, el deshielo y el embarque de pasajeros. Para estos equipos hay muchos retos, sobre todo en términos de flexibilidad (no todos los aviones tienen el mismo tamaño, y los equipos GSE deben poder adaptarse a ello) y de fiabilidad, que debe ser absoluta. Los equipos de GSE deben ser capaces de funcionar de forma fiable tanto si hace sol como si llueve o nieva en el aeropuerto. Cualquier fallo se paga a un alto precio.
 
Clientes de todo el mundo confían en los motion plastics de igus porque son insensibles a la corrosión, resistentes a los productos químicos, totalmente fiables con una vida útil calculable y no requieren mantenimiento.
Vehículos GSE para aviones

Vehículos de deshielo

Vehículo de deshielo con números
Para garantizar la aerodinámica y la seguridad durante el vuelo, las aeronaves deben estar completamente libres de objetos que puedan interferir, lo que incluye el hielo y la nieve en las estaciones frías. Se trata de una tarea compleja y exigente para los humanos y las máquinas, que debe completarse bajo presión de tiempo.
Nuestras cadenas portacables, cables y tecnología de cojinetes han sido probados en condiciones extremas y son idóneos para su uso en brazos telescópicos, rotación de cabinas o boquillas de pulverización. Algunos materiales iglidur también son resistentes a sustancias como el glicol, el ácido fórmico, el queroseno y el Skydrol. 

Cargadores elevadores

Cargador elevador con números
Los cargadores elevadores se utilizan en los aeropuertos para colocar equipajes o grandes contenedores en los aviones. Deben ser capaces de soportar cargas pesadas, condiciones difíciles y ofrecer la opción de regular la altura.
Las cadenas portacables y los cables chainflex son una solución excelente para guiar los cables en el mecanismo de ajuste de altura. Los cojinetes de fricción, las arandelas de plástico y los rodillos dry-tech pueden utilizarse de forma flexible y completamente sin lubricación, incluso con cargas de hasta 200 MPa. Sus características los hacen idóneos para su uso en aplicaciones como mesas y plataformas elevadoras de tijera.

Remolcadores

Remolcador con números
Los remolcadores de aviones o tractores de remolque son vehículos extremadamente potentes que se utilizan para mover los aviones en las pistas o los hangares de mantenimiento. Algunos modelos sujetan la rueda delantera en un mecanismo y levantan el avión.
En este mecanismo de sujeción se utilizan cojinetes de fricción de alta resistencia iglidur, las cadenas portacables sirven para guiar los cables y tubos y los platos giratorios de PRT garantizan la rotación necesaria del asiento en la cabina del conductor.

Camiones de catering

Camión de catering con números
Los camiones de catering se utilizan para retirar los carritos de servicio vacíos del avión y sustituirlos por otros llenos. Los últimos metros entre el camión y el avión se suelen gestionar con una plataforma telescópica.
En este caso, los motion plastics son adecuados para una amplia gama de aplicaciones: cadenas portacables para el guiado de cables en el ajuste de altura y cojinetes lineales drylin y cojinetes de fricción iglidur en la plataforma. Los plásticos técnicos para movimiento resultan muy útiles por su ausencia de lubricación, su robustez ante elevadas cargas en los bordes y su resistencia a productos químicos como el Skydrol, el ácido fórmico o los glicoles
Componentes para plataformas telescópicas

3. Plataforma telescópica


Ambulifts o transelevadores

Ambulift con números
Los ambulifts o transelevadores se utilizan para que las personas con limitaciones físicas puedan subir al avión de forma segura y cómoda. Requieren una serie de movimientos, tanto en la parte delantera, donde los pasajeros entran en el ascensor ambulante, como en la parte trasera, donde suben al avión. Los motion plastics permiten que estos movimientos puedan realizarse de forma totalmente libre de lubricación y automatizada.
Componentes para plataformas telescópicas

2. Plataforma telescópica

Componentes para plataformas telescópicas

3. Ajuste de la plataforma vertical


Ejemplos de aplicaciones de nuestros clientes



Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.