My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

Guiado de cables en el FANUC CRX

igus es socio de equipamiento CRX con FANUC

Desde mayo de 2021, igus se enorgullece de ser socio de equipamiento con FANUC para los robots colaborativos CRX-10iA y CRX-10iA/L. 
Para garantizar un guiado limpio y seguro de los cables y mangueras en los robots CRX, ofrecemos una opción de fijación compatible con las abrazaderas de cobot de igus y una protección adicional con la robusta cadena portacables triflex R. 
Puede elegir entre la cadena TRE abierta, la cadena TRC cerrada y la cadena TRL ligera. Para estos tres modelos, puede escoger entre los tamaños 30 y 40.  
Fanuc CRX

Puntos de fijación a los ejes 1 y 6

Conexión al eje 6

Conexión Fanuc CRX al eje 6 Para instalar la cadena triflex R a la distancia óptima del eje 6, también ofrecemos la abrazadera correspondiente
que se fija al robot con dos tornillos y que también tiene 2 agujeros en el otro extremo para instalar un terminal de montaje (TL.40.01.Z2).

Conexión al eje 1

Fijación del cobot CRX al eje 1 Cada abrazadera del cobot viene con 1 m de cinta de velcro, lo que permite instalarla en el eje 1 del CRX. 
En este caso, el terminal de montaje está montado lateralmente en la abrazadera, lo que garantiza una conexión fiable entre el cobot, la abrazadera, la cinta de velcro, el terminal de montaje y la cadena triflex®. 
Además, la cinta de velcro tiene un revestimiento antideslizante y sin silicona en el interior, lo que aumenta aún más el agarre del robot.  

Instalación de un sistema de suministro de energía triflex R en el FANUC CRX

El montaje del sistema de suministro de energía en el robot CRX es rápido, sencillo y solo requiere unas pocas herramientas (tijeras, llave hexagonal y destornillador). 
 
En el vídeo se instalaron las siguientes piezas: 

Gama de fijaciones para cobots

Cinta de velcro

Fijación estándar
  • 1 soporte de polímero
  • Cinta de velcro de 1 m de longitud
  • La fijación más económica de la gama
  • Sin silicona
  • Máxima libertad para el guiado de los cables

 
Comprar una fijación estándar

Fijación sin peine para alivio de tensión

Fijación para cobot con terminal sin peine de fijación
  • 1 soporte de polímero
  • Cinta de velcro de 1 m de longitud
  • 1 terminal ligero tamaño 30 o 40
  • Para TRE, TRC y TRL tamaños 30 o 40
  • Sin silicona

 
Comprar una fijación sin peine para alivio de tensión

Fijación con peine para alivio de tensión

Fijación para cobot con terminal y peine de fijación
  • 1 soporte de polímero
  • Cinta de velcro de 1 m de longitud
  • 1 terminal ligero tamaño 30 o 40
  • Tamaño 40: disponible con terminal de montaje con peine largo o corto
  • Para TRE, TRC y TRL tamaños 30 o 40
  • Sin silicona
Comprar una fijación con peine para alivio de tensión

Protector de la fijación

Fijación para cobot con protector
  • 1 soporte de polímero
  • Cinta de velcro de 1 m de longitud
  • 1 protector redondo de tamaño 40
  • El protector puede guiar las cadenas TRE, TRC y TRL de tamaño 40
  • Sin silicona

 
 
Comprar una fijación con protector

Fijación de la manguera PMA

Fijaciones para cobots con clip PMA
  • 1 soporte de polímero
  • Cinta de velcro de 1 m de longitud
  • Clip PMA
  • Disponible en 5 tamaños para tubos corrugados con un diámetro de
    Ø 17 mm, Ø 23 mm, Ø 29 mm, Ø 36 mm y Ø 48 mm
  • Sin silicona
Comprar una fijación PMA

la cadena portacables que va con la fijación para cobots

Cadena portacables triflex R

Índice de tamaño 30 o 40


TRC cerrada con 100 % de protección óptica y física para cables y mangueras
⇒ Ir a la tienda TRC  
 
Solo tiene que insertar los cables y mangueras en la cadena portacables desde el exterior
⇒ Ir a la tienda TRE
 
Muy abatible pero también muy fácil de insertar cables y mangueras desde el exterior
⇒ Ir a la tienda TRL

CRX en el configurador

Hemos reunido paquetes terminados para el CRX-10iA y el CRX-10iA/L y los hemos añadido al configurador online. 
Ahora solo tiene que seleccionar:
  • el tipo de fijación
  • el tamaño de la cadena (30 o 40)
  • Versión de la cadena (con sistema de apertura, sin sistema de apertura o ligera)
Ir al configurador

Monitorización inteligente de equipos con el FANUC FIELD system y los smart plastics de igus

Para evaluar los datos de las máquinas y los sistemas, FANUC, un fabricante internacional de robots, ofrece su plataforma abierta de IoT industrial «FIELD system». El sistema utiliza una topología de red local para conectar las máquinas de producción de todos los fabricantes, lo que permite un análisis exhaustivo de los datos de toda la cadena de procesos. Esta infraestructura utiliza aplicaciones de FANUC y de otros proveedores. La aplicación «smart plastics - i.Cee» permite al personal de mantenimiento supervisar el estado de sus componentes smart plastics, como las cadenas portacables y los cables, y planificar por adelantado las tareas de mantenimiento en el sistema FIELD.

Caja de muestras para cobots

¡Pruébelo!

Contenido: 

  • 1 fijación para cobot con terminal y peine
  • Cinta de velcro de 35 cm de longitud
  • 9 travesaños TRC.30.050.0
Pedir una caja de muestras para cobots



Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.