Referencia | Ángulo de rotación |
Interior Ø X1 |
Exterior Ø X2 |
Altura interior hi |
Anchura interior Bi |
Radio de curvatura R mín. |
Radio de curvatura R máx. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBHD30.75.22.180.01.0 | 180 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | a petición | |
TBHD30.75.22.360.01.0 | 360 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | a petición | |
TBHD30.75.22.540.01.0 | 540 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | a petición | |
TBHD30.75.22.720.01.0 | 720 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | a petición | |
TBHD30.75.22.900.01.0 | 900 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | a petición | |
TBHD30.75.22.1080.01.0 | 1080 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | a petición | |
TBHD30.75.22.1260.01.0 | 1260 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | a petición | |
TBHD30.75.22.1440.01.0 | 1440 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | a petición | |
TBHD30.75.22.1800.01.0 | 1800 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | a petición | |
TBHD30.75.22.2520.01.0 | 2520 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | a petición | |
TBHD30.75.22.2880.01.0 | 2880 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | a petición | |
TBHD30.75.22.3240.01.0 | 3240 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | a petición |
Referencia | ||
---|---|---|
TB30.22.2 | a petición | |
TB30.22.2.1 | a petición |
Para instalarlo, basta con abrir el cierre de la cadena, introducir un cable y presionar el separador en el travesaño. A continuación, añada los cables restantes. Los separadores garantizan una clara división interna sin dañar los cables.
Número de pedido | Ángulo de rotación | Ø interior X1 | Ø exterior X2 | Altura interior hi | Anchura interior Bi | Radio de curvatura R mín. | Radio de curvatura R máx. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBHD42.135.30.0360.01.0 | 360 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | a petición | |
TBHD42.135.30.0180.01.0 | 180 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | a petición | |
TBHD42.135.30.0270.01.0 | 270 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | a petición | |
TBHD42.135.30.0540.01.0 | 540 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | a petición | |
TBHD42.135.30.0720.01.0 | 720 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | a petición | |
TBHD42.135.30.0900.01.0 | 900 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | a petición | |
TBHD42.135.30.1080.01.0 | 1080 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | a petición | |
TBHD42.135.30.1260.01.0 | 1260 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | a petición | |
TBHD42.135.30.1440.01.0 | 1440 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | a petición | |
TBHD42.135.30.1620.01.0 | 1620 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | a petición | |
TBHD42.135.30.1800.01.0 | 1800 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | a petición | |
TBHD42.135.30.1980.01.0 | 1980 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | a petición | |
TBHD42.135.30.2160.01.0 | 2160 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | a petición | |
TBHD42.135.30.2340.01.0 | 2340 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | a petición | |
TBHD42.135.30.2520.01.0 | 2520 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | a petición | |
TBHD42.135.30.2700.01.0 | 2700 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | a petición | |
TBHD42.135.30.2880.01.0 | 2880 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | a petición | |
TBHD42.135.30.3060.01.0 | 3060 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | a petición | |
TBHD42.135.30.3240.01.0 | 3240 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | a petición | |
TBHD42.135.30.3420.01.0 | 3420 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | a petición | |
TBHD42.135.30.3600.01.0 | 3600 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | a petición |
Referencia | ||
---|---|---|
TB42.30.2 | a petición |
Para instalarlo, basta con abrir el cierre de la cadena, introducir un cable y presionar el separador en el travesaño. A continuación, añada los cables restantes. Los separadores garantizan una clara división interna sin dañar los cables.