Referencia: | Versión | Long. A [mm] | Long. B [mm] | Long. C [mm] | Long. D [mm] | Long. E [mm] | Tamaño Ø F [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.01 | con peine | 17.8 | 21 | 13.5 | 27 | 84.5 | 6.5 | 27.80 USD | |
TR.40.01.M6 | con peine | 17.8 | 21 | 13.5 | 27 | 84.5 | 6.5 | 27.80 USD | |
TR.50.01 | con peine | 21 | 21 | 13.5 | 27 | 84.5 | 6.5 | 33.49 USD | |
TR.50.01.M6 | con peine | 21 | 21 | 13.5 | 27 | 84.5 | 6.5 | 33.49 USD | |
TR.60.01 | con peine | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 39.21 USD | |
TR.60.01.M8 | con peine | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 39.21 USD | |
TR.65.01 | con peine | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 39.39 USD | |
TR.65.01.M8 | con peine | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 39.39 USD | |
TR.65.200.01 | con peine | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 154.02 USD | |
TR.65.200.01.M8 | con peine | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 154.02 USD | |
TR.70.01 | con peine | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 39.64 USD | |
TR.70.01.M8 | con peine | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 39.64 USD | |
TR.85.01 | con peine | 38 | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 53.22 USD | |
TR.85.01.M8 | con peine | 38 | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 53.22 USD | |
TR.85.240.01 | con peine | 38 | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 61.24 USD | |
TR.85.240.01.M8 | con peine | 38 | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 61.24 USD | |
TR.100.01 | con peine | 38 | 35 | 20 | 40 | 153 | 9 | 53.75 USD | |
TR.100.01.M8 | con peine | 38 | 35 | 20 | 40 | 153 | 9 | 53.75 USD |
Referencia: | Versión | Long. A [mm] | Long. B [mm] | Long. C [mm] | Long. D [mm] | Long. E [mm] | Tamaño Ø F [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.02 | sin peine para alivio de tensión | 21 | 13.5 | 27 | 84.5 | 6.5 | 27.75 USD | ||
TR.40.02.M6 | sin peine para alivio de tensión | 21 | 13.5 | 27 | 84.5 | 6.5 | 27.75 USD | ||
TR.50.02 | sin peine para alivio de tensión | 21 | 13.5 | 27 | 85 | 6.5 | 33.09 USD | ||
TR.50.02.M6 | sin peine para alivio de tensión | 21 | 13.5 | 27 | 85 | 6.5 | 33.09 USD | ||
TR.60.02 | sin peine para alivio de tensión | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 38.46 USD | ||
TR.60.02.M8 | sin peine para alivio de tensión | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 38.46 USD | ||
TR.65.02 | sin peine para alivio de tensión | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 38.71 USD | ||
TR.65.02.M8 | sin peine para alivio de tensión | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 38.71 USD | ||
TR.65.200.02 | sin peine para alivio de tensión | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 81.93 USD | ||
TR.65.200.02.M8 | sin peine para alivio de tensión | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 81.93 USD | ||
TR.70.02 | sin peine para alivio de tensión | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 38.83 USD | ||
TR.70.02.M8 | sin peine para alivio de tensión | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 38.83 USD | ||
TR.85.02 | sin peine para alivio de tensión | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 49.64 USD | ||
TR.85.02.M8 | sin peine para alivio de tensión | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 49.64 USD | ||
TR.85.240.02 | sin peine para alivio de tensión | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 57.10 USD | ||
TR.85.240.02.M8 | sin peine para alivio de tensión | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 57.10 USD | ||
TR.100.02 | sin peine para alivio de tensión | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 50.15 USD | ||
TR.100.02.M8 | sin peine para alivio de tensión | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 50.15 USD | ||
TR.125.02 | sin peine para alivio de tensión | 40 | 0 | 64 | 190 | 9 | 164.93 USD | ||
TR.125.02.M8 | sin peine para alivio de tensión | 40 | 0 | 64 | 190 | 9 | 164.93 USD |
Referencia: | Versión | Long. A [mm] | Long. B [mm] | Long. D [mm] | Long. ØD [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TL.30.01.Z1 | peine corto | 12.5 | 13 | 24 | 4.5 | 6.17 USD | |
TL.40.01.Z1 | Alivio de tensión corto | 12.5 | 14 | 36 | 5.8 | 5.29 USD | |
TL.60.01.Z1 | Peine corto para alivio de tensión | 17 | 20 | 48 | 5.8 | 8.69 USD | |
TL.65.01.Z1 | Peine corto para alivio de tensión | 13.5 | 27 | 64 | 6.5 | 11.82 USD | |
TL.70.01.Z1 | Peine corto | 17.5 | 27 | 64 | 6.5 | 14.97 USD | |
TL.85.01.Z1 | Peine corto | 26.5 | 30 | 64 | 6.5 | 30.42 USD | |
TL.100.01.Z1 | Peine corto para alivio de tensión | 22.5 | 30 | 64 | 6.5 | 21.47 USD |
Referencia: | Versión | Long. A [mm] | Long. B [mm] | Long. D [mm] | Long. ØD [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TL.40.01.Z2 | Alivio de tensión largo | 20 | 14 | 36 | 5.8 | 5.34 USD | |
TL.60.01.Z2 | Peine largo para alivio de tensión | 27 | 20 | 48 | 5.8 | 8.85 USD | |
TL.70.01.Z2 | Peine largo | 27.5 | 27 | 64 | 6.5 | 15.15 USD | |
TL.100.01.Z2 | Peine largo para alivio de tensión | 42.5 | 30 | 64 | 6.5 | 21.90 USD |
Referencia: | Versión | Long. A [mm] | Long. B [mm] | Long. D [mm] | Long. ØD [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TL.30.01.Z0 | sin peine para alivio de tensión | 13 | 24 | 4.5 | 9.00 USD | ||
TL.40.01.Z0 | sin peine para alivio de tensión | 14 | 36 | 5.8 | 5.22 USD | ||
TL.60.01.Z0 | sin peine para alivio de tensión | 20 | 48 | 5.8 | 8.49 USD | ||
TL.65.01.Z0 | sin peine para alivio de tensión | 27 | 64 | 6.5 | 11.54 USD | ||
TL.70.01.Z0 | sin peine para alivio de tensión | 27 | 64 | 6.5 | 14.57 USD | ||
TL.85.01.Z0 | sin peine para alivio de tensión | 30 | 64 | 6.5 | 29.84 USD | ||
TL.100.01.Z0 | sin peine para alivio de tensión | 30 | 64 | 6.5 | 20.76 USD |
Referencia: | Versión | Long. A [mm] | Long. B [mm] | Long. C [mm] | Long. D [mm] | Long. E [mm] | Long. F [mm] | Long. G [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.03 | con peine | 105 | 89 | 47 | 8.4 | 4.1 | 65 | 51.8 | 58.51 USD | |
TR.50.03 | con peine | 105 | 89 | 47 | 8.4 | 4.1 | 65 | 55 | 64.21 USD | |
TR.60.03 | con peine | 152 | 118 | 65 | 10.5 | 5.5 | 87.5 | 73.5 | 77.19 USD | |
TR.65.03 | con peine | 152 | 118 | 65 | 10.5 | 5.5 | 87.5 | 73.5 | 77.39 USD | |
TR.65.200.03 | con peine | 152 | 118 | 65 | 10.5 | 5.5 | 87.5 | 73.5 | 197.51 USD | |
TR.70.03 | con peine | 152 | 118 | 65 | 10.5 | 5.5 | 87.5 | 73.5 | 77.62 USD | |
TR.85.03 | con peine | 179 | 118 | 65 | 10.5 | 5.5 | 87.5 | 88 | 87.62 USD | |
TR.85.240.03 | con peine | 179 | 118 | 65 | 10.5 | 5.5 | 87.5 | 88 | 95.66 USD | |
TR.100.03 | con peine | 179 | 118 | 65 | 10.5 | 5.5 | 87.5 | 88 | 91.75 USD |
Referencia: | Versión | Long. A [mm] | Long. B [mm] | Long. C [mm] | Long. D [mm] | Long. E [mm] | Long. F [mm] | Long. G [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.04 | sin peine para alivio de tensión | 105 | 89 | 47 | 8.4 | 4.1 | 65 | 51.8 | 58.44 USD | |
TR.50.04 | sin peine para alivio de tensión | 105 | 89 | 47 | 8.4 | 4.1 | 65 | 51.8 | 63.81 USD | |
TR.60.04 | sin peine para alivio de tensión | 152 | 118 | 65 | 10.5 | 5.5 | 87.5 | 73.5 | 76.48 USD | |
TR.65.04 | sin peine para alivio de tensión | 152 | 118 | 65 | 10.5 | 5.5 | 87.5 | 73.5 | 76.71 USD | |
TR.65.200.04 | sin peine para alivio de tensión | 152 | 118 | 65 | 10.5 | 5.5 | 87.5 | 139.00 USD | ||
TR.70.04 | sin peine para alivio de tensión | 152 | 118 | 65 | 10.5 | 5.5 | 87.5 | 73.5 | 76.86 USD | |
TR.85.04 | sin peine para alivio de tensión | 179 | 118 | 65 | 10.5 | 5.5 | 87.5 | 0 | 87.65 USD | |
TR.85.240.04 | sin peine para alivio de tensión | 179 | 118 | 65 | 10.5 | 5.5 | 87.5 | 0 | 95.08 USD | |
TR.100.04 | sin peine para alivio de tensión | 179 | 118 | 65 | 10.5 | 5.5 | 87.5 | 88 | 88.15 USD |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h