My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

Condiciones ambientales: igumid G

Los materiales con los que se fabrican las cadenas portacables de igus deben resistir condiciones muy exigentes, tales como presión y tensión de tracción, desgaste, temperaturas extremas y ambientes exteriores. También deben ser resistentes y disponer de una buena elasticidad. El compuesto igumid G de igus satisface estos requisitos, algunos de los cuales son contradictorios. Numerosos ejemplos de aplicación, desde almacenes frigoríficos hasta acerías, lo demuestran. En casos muy específicos, también ofrecemos modificaciones y otros materiales como solución especial.

Inflamabilidad de igumid NB

Todas las cadenas portacables easy chain y las series 14 y F17 están fabricadas con el material retardante de llama igumid NB. Estas cadenas portacables tienen las siguientes clasificaciones retardantes de llama:
 
  • Clasificación UL94 - V2
  • Clasificación VDE 0304 parte 3/5.70 - IIb
  • Inflamabilidad de los materiales DIN 4102 - B2
  • Consulte con igus® la disponibilidad de material de V0

easy chain

easy chain

Económico y fácil de llenar

  • Económico
  • Grado de inflamabilidad UL94-V2
  • Apto para aplicaciones en sala blanca

Serie de cadenas portacables F17

Serie de cadenas portacables F17

Funcionamiento suave

  • Contornos exteriores que repelen la suciedad
  • Terminal de montaje con peine integrado
  • Amplio espacio interior con dimensiones exteriores reducidas

Inflamabilidad de igumid NB V0

La variante de material especial igumid NB V0 con propiedades autoextinguibles ha sido certificada según UL94-V0. El material también ha sido aprobado para su uso en interiores de aeronaves de acuerdo con las Regulaciones Federales de Aviación (FAR) 25.853 y para su uso en la industria ferroviaria de acuerdo con EN 45545 HL3 R22/R23

Inflamabilidad de igumid G

Las características retardantes de llama de igumid G pueden describirse utilizando varias clasificaciones. La mayoría de las cadenas portacables de igus, como los conocidos sistemas de cadena portacables E4.1 y E2/000, se fabrican con igumid G.
 
  • Procedimiento de prueba VDE 0304 partes 3/5.70
  • Probado de acuerdo con la norma UL94 para la inflamabilidad de los materiales plásticos; Clasificación: 94 HB para espesores de 3,2 mm y 1,6 mm.
  • Probado de acuerdo con la norma DIN 4102 para el comportamiento al fuego de los materiales y componentes de construcción; clasificación: clase de materiales B2
  • Para otros requisitos, consulte a igus® sobre soluciones especiales, como materiales con propiedades autoextinguibles (UL94-V2 o UL94-V0).

Cadenas portacables E2/000

Cadenas portacables E2/000

Cadenas portacables de tamaño mediano para cargas medias

  • Sistema robusto de tamaño medio
  • Para recorridos largos de hasta 150 m
  • Instalación fácil

Cadenas portacables E4.1

Cadenas portacables E4.1

Cadenas portacables para casi todo tipo de aplicaciones

  • Alta estabilidad gracias al diseño de lengüeta y ranura
  • Funcionamiento silencioso
  • Montaje rápido

Inflamabilidad de igumid G V0

La variante de material especial igumid G V0 con propiedades autoextinguibles ha sido certificada conforme a UL94-V0. El material también ha sido aprobado para su uso en interiores de aeronaves de acuerdo con las Regulaciones Federales de Aviación (FAR) 25.853 y para su uso en la industria ferroviaria de acuerdo con EN 45545 HL3 R22/R23.
 



Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.