My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

Sistema de cadena portacables modular e-loop®


Para guiar de forma segura y fiable los cables en aplicaciones suspendidas, igus ha desarrollado el e-loop como alternativa a los equipos de perforación, y resulta idóneo para aplicaciones tridimensionales.

El sistema e-loop combina las ventajas de una cadena portacables plástica con las de un cordón de tracción de alta resistencia. Las fuerzas de tracción se transmiten a los terminales y a la estructura mediante el cordón dentro de la cadena, lo que significa que los cables están completamente libres de tensión.

La cadena portacables modular hecha de plásticos de alto rendimiento permite un radio de curvatura definido y resiste perfectamente las vibraciones e impactos.
Ver el kit iSet e-loop

Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Sistema modular de apertura fácil
  • No hay piezas sueltas con el cierre de tornillo opcional
  • Cables o tubos con un diámetro exterior máximo de hasta 76 mm o un radio de curvatura de hasta 500 mm
  • Protección contra los golpes gracias a una estructura exterior robusta hecha de PU
  • Doble protección atornillada de todos los componentes para un funcionamiento fiable
  • Resistente a la suciedad
  • También disponible una versión «drop safe», con una protección adicional mediante bloqueo por tornillo, así como una versión de acero inoxidable.
  • Resistente a las inclemencias meteorológicas
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Mantenimiento fácil
  • Con terminales que permiten una instalación rápida y fácil
  • Todos los componentes son sustituibles individualmente
  • Sistema de distribución interior de dos cámaras que protege los cables
  • Cables a prueba de fallos con 36 meses de garantía
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • Carga operativa permitida del cordón de plástico: 50 kN
  • Resistencia a las vibraciones y a la intemperie probada en el laboratorio
  • Resistente a los impactos y a las roturas
  • La estructura del e-loop es «a prueba de caídas» gracias al doble cierre de tornillo de los componentes
  • Diseño basado en el e-loop standard, que ya ha demostrado su resistencia a la intemperie y a las vibraciones durante más de 150.000 ciclos
  • Protección contra los golpes gracias a una estructura exterior robusta hecha de PU
  • Plazo de entrega desde 6 semanas
Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • Recicle sus cadenas portacables cuando hayan alcanzado el fin de su vida útil como parte del programa de reciclaje chainge de igus, independientemente de su fabricante.
  • igus ha sido un inversor en Mura Technology desde el principio y está contribuyendo al avance del reciclaje químico. De residuos de plástico a petróleo crudo en 20 minutos

Whitepapers


Guiado de cables con e-loop en equipos de perforación vertical

Guiado de cables con e-loop en equipos de perforación vertical Una nueva solución desarrollada como alternativa a los cables de equipos de perforación ofrece una vida útil significativamente mayor en condiciones extremadamente desfavorables.
Descargar ahora

Aplicaciones con el e-loop

Aplicaciones con el e-loop Desarrollado originalmente para un uso muy específico en equipos de perforación profunda, la cadena portacables e-loop también se utilizó en excavadoras de cuchara, equipos de descarga de barcos y construcción de turbinas eólicas en alta mar, por ejemplo, poco después de su comercialización. Este documento técnico pretende aportar ideas describiendo varias aplicaciones.
Descargar ahora

Estructura del e-loop

El interior del e-loop El interior consiste en cuatro piezas inyectadas. Dos de ellas forman el travesaño en el eslabón de la cadena y están fijados mediante tornillos. Al estar atornillados, se encuentran bien sujetos en el cordón de tracción.
Protector externo del e-loop Los protectores externos  hechos de material PU que absorbe los impactos aseguran que la cadena portacables y los cables estén protegidos ante impactos fuertes.
Cordón de tracción del e-loop Los eslabones individuales de la cadena están sujetos al cordón de tracción de alta resistencia. El cordón en sí es de fibra plástica y permite una carga de tracción de 50 kN.
Terminales de montaje del e-loop Los terminales del e-loop son de acero de alta resistencia. El cordón de fibra plástica, que absorbe toda la fuerza de tracción del e-loop, está integrada en ellos.
Montaje de dos eslabones del e-loop
e-loop en la fábrica de igus

Gama de productos e-loop como alternativa a los equipos de perforación

e-loop para sistemas top drive

NOVEDAD: e-loop para sistemas top drive

El nuevo e-loop ELP.TD.300 tiene un diseño de cuatro piezas para sistemas suspendidos top drive. De esta forma, los cables colgantes, que pueden introducirse fácilmente a través de la apertura lateral, están protegidos y se guían con total seguridad. Otras ventajas son un fácil mantenimiento, larga vida útil, sensibilidad a las vibraciones y resistencia a la intemperie.

Dinámica, travesaños en cada eslabón:
ReferenciaInterior ØExterior ØRadio de curvaturaCable ≤ ø 
ELP.TD.300.*230 mm300 mm500 mm75 mm Solicitar
*Disponible en primavera de 2022
e-loop®
220 mm - dinámico, con travesaños en todos los eslabones
ReferenciaInterior ØExterior ØRadio de curvaturaPeso 
ELP.220.01.D150 mm220 mm380 mm≈ 18 kg/m Solicitar

  220 mm - estático, travesaño cada dos eslabones
ReferenciaInterior ØExterior ØRadio de curvaturaPeso 
ELP.220.01.S150 mm220 mm175 mm≈11 kg/m Solicitar

300 mm, dinámico, con travesaños en cada eslabón
ReferenciaInterior ØExterior ØRadio de curvaturaPeso 
ELP.300.01.D230 mm300 mm500 mm≈22 kg/m Solicitar

  300 mm estático, con travesaños cada dos eslabones
ReferenciaInterior ØExterior ØRadio de curvaturaPeso 
ELP.300.01.S230 mm300 mm210 mm≈13 kg/m Solicitar

430 mm, dinámico, con travesaños en cada eslabón
ReferenciaInterior ØExterior ØRadio de curvaturaPeso 
ELP.430.01.D360 mm430 mm625 mm≈32,4 kg/m Solicitar

 

e-loop con ruedas

e-loop con ruedas En el e-loop pueden incorporarse ruedas para, por ejemplo, facilitar el movimiento en suelo. Un ejemplo de aplicación es la generación de energía para barcos en los puertos.

e-loop con módulo de sujeción

e-loop con módulo de sujeción Facilita el transporte y el recorrido del e-loop, por ejemplo, en plantas de generación de energía, y al combinarse con las ruedas simplifica el manejo del sistema.

Prueba de carga y rotura del e-loop

igus® ejecuta pruebas específicas para aplicaciones en su propio laboratorio para un suministro de energía duradero.

Prueba de carga del e-loop
Prueba continua de un sistema e-loop completamente confeccionado con peso de llenado para un sistema top drive de 500 t. La prueba se llevó a cabo al aire libre con todas las influencias ambientales, así como la simulación del viento y las vibraciones.

Resultado: La prueba alcanzó las 40.000 carreras dobles. Las influencias climáticas no afectaron al funcionamiento del e-loop. Los impactos laterales, los golpes o las vibraciones tampoco interfirieron en el funcionamiento del sistema.
Prueba de rotura del e-loop
Descripción de la prueba: el e-loop se arrojó con fuerza sobre una caja fuerte desde una altura de 10 m.

Resultado: La prueba demostró que el e-loop soporta los impactos sin problemas y, por tanto, es resistente a los golpes e irrompible.

Los proyectos más fascinantes con e-loop

El e-loop puede utilizarse en los siguientes sectores:


Preguntas y respuestas sobre e-loop

¿Cómo puedo guiar la energía de forma fiable y segura en las aplicaciones en entornos duros? ¿Qué alternativas hay a los conjuntos de cables de equipos de perforación y cables umbilicales?
Para que los cables con grandes secciones y pesos elevados puedan ser guiados de forma segura en aplicaciones suspendidas, igus ha desarrollado el e-loop como alternativa. Se trata de un sistema de suministro de energía modular de diseño redondeado que puede mover cables con un radio de curvatura definido sin esfuerzo. Los cables se pueden introducir individualmente y sustituirse en caso de mantenimiento. Los eslabones de la cadena también pueden reemplazarse en cualquier momento.

¿Cómo absorbe las fuerzas el e-loop?
El nuevo sistema de cadena portacables de igus está construido alrededor de un cordón de plástico de alta resistencia que absorbe las fuerzas de tracción de los cables. El cordón es de fibra sintética, por lo que es irrompible, resistente a la intemperie, flexible y libre de corrosión.
¿Cómo puedo sustituir los cables en el e-loop?
Descuelgue el e-loop, extiéndalo, afloje los tornillos, sustituya los cables, vuelva a fijar los tornillos y coloque el e-loop de nuevo en su sitio. Eso es todo lo que se necesita en cuanto a mantenimiento gracias a la sencilla estructura modular de la cadena portacables. Por si acaso, siempre hay que disponer de una cadena portacables de recambio para evitar el tiempo de inactividad.

¿Cómo suministra igus el e-loop y cómo se instala?
igus suministra el e-loop tal y como usted lo desee: completamente ensamblado o listo, en una bobina o un palé. El sistema tiene una rosca en el extremo para un montaje adicional. Nuestro experimentado equipo de montaje estará encantado de encargarse de la instalación.
 

¿Cómo se evita la caída de los componentes?
Los eslabones de la cadena están asegurados con tornillos para evitar que ningún componente se caiga.


Instrucciones de montaje de e-loop

Instrucciones de montaje de e-loop

Descubra en estas instrucciones cómo montar el sistema e-loop con y sin cables. 

Quizá también le interese...

Cables TopDrive

Cables TopDrive El conjunto de cables adecuado compuesto por cables de motor, datos e híbridos para su sistema topdrive.

Sistema completo readychain®

Sistemas de cadena portacables confeccionados ¡Todo desde un mismo proveedor! El tiempo de confección se reduce hasta un 95%.

Planificación de proyectos

Planificación de proyectos Soluciones a medida además de la gama de productos del catálogo para aplicaciones especiales 



Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.