Habitualmente, en los robots cartesianos de 2 o 3 ejes, la conexión de los motores eléctricos drylin® E se lleva a cabo fuera del propio robot. Los nuevos actuadores drylin® E para robots cartesianos ofrecen la ventaja de permitir la colocación del motor entre dos ejes lineales. De esta manera, el motor ya no sobresale del sistema y puede ser posicionado en cualquier lugar entre los ejes.
Referencia | Motor | Variante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GD-0001 | 366.93 USD | |||||
GD-0002 | 447.87 USD | |||||
GD-0003 | 593.36 USD | |||||
GD-0004 | 1,060.17 USD | |||||
GD-0005 | 411.51 USD | |||||
GD-0006 | 559.35 USD | |||||
GD-0007 | 732.11 USD | |||||
GD-0008 | 1,117.62 USD | |||||
GD-0009 | 825.80 USD | |||||
GD-0010 | 1,021.23 USD | |||||
GD-0011 | 1,352.36 USD | |||||
GD-0012 | 966.56 USD | |||||
GD-0013 | 1,047.50 USD | |||||
GD-0014 | 1,192.98 USD | |||||
GD-0015 | 1,659.80 USD | |||||
GD-0016 | 966.56 USD | |||||
GD-0017 | 1,047.50 USD | |||||
GD-0018 | 1,192.98 USD | |||||
GD-0019 | 1,659.80 USD | |||||
GD-0020 | 1,011.14 USD | |||||
GD-0021 | 1,158.98 USD | |||||
GD-0022 | 1,331.73 USD | |||||
GD-0023 | 1,717.25 USD | |||||
GD-0024 | 1,011.14 USD | |||||
GD-0025 | 1,158.98 USD | |||||
GD-0026 | 1,331.73 USD | |||||
GD-0027 | 1,717.25 USD | |||||
GD-0028 | 1,291.92 USD | |||||
GD-0029 | 1,487.36 USD | |||||
GD-0030 | 1,818.48 USD | |||||
GD-0031 | 1,291.92 USD | |||||
GD-0032 | 1,487.36 USD | |||||
GD-0033 | 1,818.48 USD |