My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

Cable PROFINET: el líder para las aplicaciones en movimiento

PROFINET es un estándar industrial de Ethernet desarrollado por la organización de usuarios PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. que está basado en una arquitectura abierta. Esta tecnología orientada al futuro está representada en todo el mundo por PROFIBUS y PROFINET International (PI). La gama de cables chainflex® ofrece una amplia variedad de cables PROFINET con nueve tipos de cables, todos ellos desarrollados para aplicaciones en movimiento constante en cadenas portacables.
 

Calculador de vida útil

Calculador de vida útil chainflex Cálculo directo online de la vida útil de Profinet.
Herramienta online

Pruebas de Profinet

muestra Profinet cf Solicite una muestra de cable con conector.
Pedir una muestra

Haga su pedido online

Tienda Profinet CF Si ya sabe qué necesita, solicítelo en la tienda online.
Tienda online


PROFINET con FastConnect y garantía: chainflex CF898.061.FC.


¿Qué es PROFINET y cómo funciona?

Transporte fiable de datos en tiempo real

PROFINET es el acrónimo de Process Field Network (red de campo de procesos) y, como todos los estándares industriales de Ethernet industrial, emplea TCP/IP y otros estándares de tecnología de la información para garantizar un funcionamiento sin problemas en la automatización de la producción y los procesos. Básicamente, Profinet se integra con el estándar de Ethernet Industrial del mismo modo que otros sistemas de bus como Sercos, EtherCat o CC-Link IE. La ventaja de este tipo de red, además de su capacidad de transmisión en tiempo real, es su estructura modular, que permite al usuario elegir la funcionalidad de forma rápida y sencilla. Esto permite configurar el tipo de intercambio cíclico de datos para todos los dispositivos/equipos PROFINET, cumplir los requisitos de velocidad cada vez mayores y establecer numerosas opciones de diagnóstico en tiempo real. Además, una característica clave es la capacidad de integrar directamente otros buses de campo a través de una interfaz PROFINET.

Existen dos tipos de Profinet: PROFINET IO (Input Output) para conectar un dispositivo descentralizado a un controlador, y PROFINET CBA (Component Based Automation). PROFINET CBA se utiliza para la comunicación basada en componentes a través de TCP/IP y la comunicación en tiempo real en diseños de plantas modulares. Por este motivo, las redes PROFINET se denominan a menudo IO-Controllers (controladores) e IO-Devices (dispositivos).
 
Básicos

Aplicación

¿Dónde se utiliza PROFINET IO?

PROFINET IO: sistemas de comunicación industrial y áreas de aplicación

PROFINET IO se utiliza principalmente para el intercambio de datos en la ingeniería mecánica, la tecnología de accionamiento y en el sector de la producción. Este estándar abierto de Ethernet industrial también se encuentra en infraestructuras y edificios industriales.

Hay cables con especificaciones especiales para diferentes áreas de uso y funciones. Al igual que en el caso de PROFIBUS y EtherCAT, los cables suelen utilizarse también en máquinas y equipos para su instalación y cableado fijos, por lo que puede elegirse una variante con un conductor sólido formado por siete hilos.

Sin embargo, para las aplicaciones en movimiento, especialmente en las cadenas portacables, es necesario utilizar cables de bus con conductores de dieciocho hilos. También es necesario utilizar una estructura de cable adecuada a las aplicaciones de las cadenas portacables para que la transmisión de datos de los distintos módulos de bus siga estando garantizada incluso después de años. Por este motivo, los cables PROFINET chainflex® se han hecho especialmente populares para dispositivos y máquinas como robots, máquinas de embalaje, máquinas de producción y máquinas herramienta.
 

¿Qué cable es adecuado para su aplicación Ethernet?

Cables chainflex® para la conexión de varios sistemas de bus de campo

igus® le ofrece una gama de nueve calidades de cable diseñadas para adaptarse a sus requisitos y al entorno de aplicación. Cada serie de cable de bus presenta estructuras y revestimientos de diferentes materiales, como PVC, PUR o TPE. Esta variedad le permite seleccionar el cable que garantice una vida útil óptima en su sistema de automatización, adecuado para cada área de aplicación. Sin embargo, la competencia de igus® no se limita al uso sostenible y flexible de los productos. La empresa también se centra en la rápida instalación de procesos eficientes y ágiles. Confíe en nuestra oferta de mejor relación calidad-precio y no dude en utilizar nuestro comparador de precios para respaldar su elección .

Todos los cables PROFINET forman parte de la gama de cables chainflex®, los cuales se rigen por los mismos rigurosos estándares de calidad, ya sea un cable económico de la serie CF888 o uno diseñado para satisfacer las demandas más altas con radios de curvatura mínimos, como el CFBUS.LB. Por este motivo, igus® ofrece una garantía de funcionamiento de 36 meses para todos sus productos chainflex®, con una vida útil de hasta 10 millones de ciclos para los cables de bus.

Para sistemas de automatización e ingeniería totalmente integrados, igus® también ofrece readycable®, cables confeccionados con conectores de un mismo proveedor. Todos los cables PROFINET pueden suministrarse confeccionados o sin confeccionar. Puede elegir entre una amplia gama de conectores industriales, ya sea conectores estándar M12 inyectados  con codificación D o confeccionados como RJ45 . Todos estos son elementos que le permitirán implementar su solución de Industria 4.0 directamente, dado que Profinet se utiliza de serie en muchos sistemas de control de Siemens, Allen Bradley y Bosch entre otros.
Básicos

Por qué nuestros clientes nos recomiendan

Ejemplos de aplicaciones con chainflex®


Cable de bus

Cables de bus chainflex®

Gama completa de cables con USB, Profibus, CC-Link, etc. para su uso en cadenas portacables.
Garantía

Garantía chainflex®

chainflex® dura. 36 meses de garantía. Todo acerca de la garantía chainflex única en su sector.  
readycable®

Cables confeccionados

Diseñados para su uso en cadenas portacables. Varios tipos de cables con diferentes aprobaciones y certificados de conformidad.
ECS

Cadenas portacables

Cadenas portacables de larga duración: un guiado seguro de los cables gracias a los muchos años de experiencia del fabricante de cadenas portacables igus.


Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.