Elemento de conexión para movimientos rotatorios y oscilantes
Ligera
Muy fácil de montar
Insensible a las vibraciones
Insensible a la suciedad y al polvo
Pernos esféricos de plástico o metal
d1 [mm]: |
|
Referencia | d1 +0,1 -0,1 | d2 | d4 +0,5 -0,5 | l1 +0,2 -0,2 | l2 +0,3 -0,3 | l5 | l6
mín. | h1 +0,4 -0,4 | h2 +0,5 -0,5 | h3 +0,5 -0,5 | a +0,3 -0,3 | b +0,5 -0,5 | e +1,0 -1,0 | S1 | Ángulo de giro máx. | Peso [g] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGRM-05 | 8 | M5 | 12,8 | 9 | 10.2 | 14 | 8.2 | 10.8 | 0.65 | 25.6 | 22 | 28.4 | 11 | 8 | 25° | 2.6 | 3.57 USD | |
WGRM-06 | 10 | M6 | 14,8 | 11 | 12.5 | 16 | 10.5 | 12.3 | 0.7 | 30.9 | 25 | 32.4 | 13 | 9 | 25° | 3.8 | 4.90 USD | |
WGRM-08 | 13 | M8 | 19,3 | 13 | 16.5 | 18 | 13.5 | 16.2 | 1.15 | 39.15 | 30 | 39.7 | 16 | 12 | 25° | 8 | 6.60 USD | |
WGRM-10 | 16 | M10 | 24,0 | 16 | 20 | 20 | 16 | 20 | 1.15 | 47.5 | 35 | 47 | 18 | 14 | 25° | 13.7 | 5.79 USD | |
WGRM-05-MS | 8 | M5 | 9 | 10.2 | 14 | 8.2 | 10.8 | 0.65 | 25.6 | 22 | 28.4 | 11 | 8 | 25° | 2.6 | a petición | ||
WGRM-06-MS | 10 | M6 | 11 | 12.5 | 16 | 10.5 | 12.3 | 0.7 | 30.9 | 25 | 32.4 | 13 | 9 | 25° | 3.8 | a petición | ||
WGRM-08-MS | 13 | M8 | 13 | 16.5 | 18 | 13.5 | 16.2 | 1.15 | 39.15 | 30 | 39.7 | 16 | 12 | 25° | 8 | a petición | ||
WGRM-10-MS | 16 | M10 | 16 | 20 | 20 | 16 | 20 | 1.15 | 47.5 | 35 | 47 | 18 | 14 | 25° | 13.7 | a petición |
Tipo de artículo: |
|
d1 [mm]: |
|
Referencia | d1 +0,1 -0,1 | d2 | d4 +0,5 -0,5 | l1 +0,2 -0,2 | l2 +0,3 -0,3 | l5 | l6
mín. | h1 +0,4 -0,4 | h2 +0,5 -0,5 | h3 +0,5 -0,5 | a +0,3 -0,3 | b +0,5 -0,5 | e +1,0 -1,0 | S1 | Ángulo de giro máx. | Peso [g] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGLM-05 | 8 | M5 | 12,8 | 9 | 10.2 | 14 | 8.2 | 10.8 | 0.65 | 25.6 | 22 | 28.4 | 11 | 8 | 25° | 2.6 | 3.57 USD | |
WGLM-06 | 10 | M6 | 14,8 | 11 | 12.5 | 16 | 10.5 | 12.3 | 0.7 | 30.9 | 25 | 32.4 | 13 | 9 | 25° | 3.8 | 3.97 USD | |
WGLM-08 | 13 | M8 | 19,3 | 13 | 16.5 | 18 | 13.5 | 16.2 | 1.15 | 38.8 | 30 | 39.7 | 16 | 12 | 25° | 8 | 6.60 USD | |
WGLM-10 | 16 | M10 | 24,0 | 16 | 20 | 20 | 16 | 20 | 1.15 | 47 | 35 | 47 | 18 | 14 | 25° | 13.7 | 8.29 USD | |
WGLM-05-MS | 8 | M5 | 9 | 10.2 | 14 | 8.2 | 10.8 | 0.65 | 25.6 | 22 | 28.4 | 11 | 8 | 25° | 2.6 | a petición | ||
WGLM-06-MS | 10 | M6 | 11 | 12.5 | 16 | 10.5 | 12.3 | 0.7 | 30.9 | 25 | 32.4 | 13 | 9 | 25° | 3.8 | a petición | ||
WGLM-08-MS | 13 | M8 | 13 | 16.5 | 18 | 13.5 | 16.2 | 1.15 | 38.8 | 30 | 39.7 | 16 | 12 | 25° | 8 | a petición | ||
WGLM-10-MS | 16 | M10 | 16 | 20 | 20 | 16 | 20 | 1.15 | 47 | 35 | 47 | 18 | 14 | 25° | 13.7 | a petición |
Referencia | axial máx. | axial máx. | Fuerza de tracción axial máx. | en la cabeza |
---|---|---|---|---|
Fuerza de tracción [N] | Fuerza de presión [N} | [N] | [N] | |
(bola) | (bola) | (con perno de plástico) | (con perno de acero) | |
WGRM-05 | 30 | 200 | 100 | 600 |
WGRM-06 | 35 | 300 | 140 | 800 |
WGRM-08 | 250 | 500 | 200 | 1500 |
WGRM-10 | 250 | 900 | 400 | 1900 |
Referencia | axial máx. | axial máx. | Fuerza de tracción axial máx. | en la cabeza |
---|---|---|---|---|
Fuerza de tracción [N] | Fuerza de presión [N} | [N] | [N] | |
(bola) | (bola) | (con perno de plástico) | (con perno de acero) | |
WGRM-05 | 15 | 100 | 50 | 300 |
WGRM-06 | 17,5 | 150 | 70 | 400 |
WGRM-08 | 125 | 250 | 100 | 750 |
WGRM-10 | 125 | 450 | 200 | 950 |