My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

Bienvenido a la página web de los platos giratorios PRT de igus®: ¡su guía de las sorprendentes novedades para 2023!

Aquí encontrará soluciones innovadoras para su aplicación. Una de las últimas novedades es el plato giratorio PRT de diseño higiénico, ideal para entornos sensibles. También nos complace presentar un plato giratorio fabricado totalmente en plástico, compuesto por al menos un 97% de material reciclado, lo que representa una contribución significativa a la sostenibilidad.

Abogamos por el avance tecnológico y la sostenibilidad, siguiendo nuestro principio rector: "Mejorar la tecnología, reducir los costes". Además de los nuevos productos mencionados, también ofrecemos una amplia gama de tamaños especiales y accesorios, como frenos manuales y sistemas de medición digitales, para adaptarnos a sus requisitos individuales.

Obtenga más información sobre los últimos platos giratorios PRT de igus® y descubra cómo nuestras soluciones innovadoras optimizan sus procesos al tiempo que contribuyen a la protección del medio ambiente. 

Mejorar la tecnología, reducir los costes: logre ambos objetivos con los platos giratorios igus®.

Plato giratorio de acero inoxidable con elementos deslizantes A181

PRT-04 con conformidad FDA y (UE) n.º 10/2011

El PRT-04 con anillos de acero inoxidable es adecuado para cargas pesadas gracias a su gran rigidez. Los elementos deslizantes de iglidur® A181 confieren a esta corona giratoria la conformidad con la FDA, lo que la hace adecuada para aplicaciones en sectores como el alimentario y el de envasado.
Más información

PRT-01 con par ajustable

Aumente el par hasta 5 Nm con PRT-01-30-ED

Con el nuevo PRT con par ajustable puede incrementar el par hasta 5 Nm, logrando así un funcionamiento suave y un cierto grado de autobloqueo. Esta innovación toma como base nuestro plato giratorio acreditado PRT-01-30. Además, el kit de construcción es una extensión de la serie 01.
Más información

PRT para salas blancas

Plato giratorio PRT-04-100-CR iglidur® certificado para salas secas

El PRT-04-100-CR iglidur® ha sido desarrollado específicamente para salas blancas. Ofrece las mismas especificaciones técnicas que el PRT-04-100 y, además, presenta menos emisiones de partículas gracias a la cobertura de los anillos exteriores. Con los parámetros de carga 10 kg y velocidad 0,5 m/s, obtenemos un resultado acorde a la Clase 3 y con una estructura con un movimiento de rotación de 180° y 0,1 m/s en la Clase 4. Recientemente también con certificación adicional para salas secas. Probado en salas secas y salas blancas para la clase de pureza del aire 3 (según ISO 14644-1), a una temperatura ambiente de 22 °C, < 1% de humedad (punto de rocío -40 °C). Resultado global: ISO Clase 7.
Más información

Perfil plano con dimensiones personalizadas PRT-04

Diámetros universales para el tipo 04

Con el sistema modular PRT-04, no sólo puede recurrir a la extensa gama de productos estándar, sino también ampliar el diámetro hasta 2.000 mm en función de sus requisitos. Seleccione el diámetro adecuado para su aplicación y aproveche las ventajas de nuestra serie PRT-04 de diseño compacto.
Más información

Plato giratorio con un diámetro interior de 700 mm

Plato giratorio PRT-01-700 con diámetro interior de 700 mm

Nuestro nuevo PRT-01-700 puede soportar cargas estáticas de hasta 32 t y momentos de vuelco de hasta 10.000 Nm. Por tanto, constituye un complemento perfecto para nuestra gama de productos estándar. El plato giratorio se suministra como solución lista para instalar, por lo que puede integrarse directamente en su aplicación. Además, puede utilizarse en cualquier lugar, y gracias al uso de elementos deslizantes sin lubricación es insensible al polvo y la suciedad. La carcasa es de aluminio anodizado ligero. Gracias a su gran rigidez, es idóneo para aplicaciones pesadas. 
Más información

Plato giratorio PRT fabricado con al menos un 97% de regranulado

iglidur® PRT-02-30-ECO: rendimiento sostenible

Nuestros platos giratorios iglidur® PRT-02-30-ECO están hechos principalmente de regranulado. Al fabricarse a partir de materias primas ya procesadas, son especialmente sostenibles. Los materiales iglidur® P4 e iglidur® M260 seleccionados funcionan muy bien juntos y ofrecen una larga vida útil.  
Más información

El plato giratorio para salas blancas conforme con ISO14644-1 Clase 3/4

Platos giratorios iglidur® PRT-04-100-CR para salas blancas

El plato giratorio iglidur® PRT-04-100-CR ha sido especialmente desarrollado para su uso en salas blancas. Ofrece las mismas características técnicas que el modelo PRT-04-100 y, además, cuenta con una cubierta en el anillo exterior para disminuir la emisión de partículas. Así, con los parámetros 10 kg de carga y 0,5 m/s de velocidad, obtenemos un resultado acorde con la Clase 3; y con una configuración con un movimiento giratorio de 180° y 0,1 m/s, de la Clase 4. 
Más información

Plato giratorio optimizado con un nuevo diseño

iglidur® PRT-05-15-PC: ligero y duradero

Nuestro plato giratorio iglidur® PRT-05-15-PC consta de componentes inyectados que pueden fabricarse de forma económica y montarse fácilmente. Su sencillo diseño garantiza un montaje fácil y estable. Los materiales iglidur® M260 y P4 utilizados están fabricados de al menos un 97% de regranulado y ofrecen una combinación de materiales duradera. 
Más información

Elementos deslizantes universales

Elementos deslizantes para platos giratorios a medida

Los elementos deslizantes universales igus alcanzan excelentes coeficientes de fricción y desgaste, incluso con cargas elevadas. Su diseño flexible en forma de Z permite su uso en espacios de diversos tamaños. Las conexiones transversales hacen posible la adaptación a varios diámetros, y su altura es ajustable para cumplir con diversas tolerancias. La simetría estructural de los elementos deslizantes facilita la capacidad para absorber cargas en todas las direcciones mediante un único componente. Además, no requieren lubricación ni mantenimiento, por lo que son perfectamente adecuados para el funcionamiento en seco. 
Más información

Sistema de fijación manual

PRT con freno manual

El bloque de sujeción de aluminio puede acoplar a cualquier punto del anillo exterior. De esta forma, el plato giratorio se puede fijar de forma rápida y sencilla, impidiendo que gire.
Más información

Medición exacta con el sistema de medición digital

PRT con indicador de posición

La medición de ángulos puede utilizarse para registrar ángulos de giro y rotación de -/+ 999 grados. El ángulo se muestra en una pantalla externa con una precisión de 0,1 grados.
Más información

PRT-04 micro con precarga

Platos giratorios iglidur® PRT-04 con precarga

La versión con precarga requiere una mayor fuerza de torsión, lo que resulta en una sensación consistente para la rotación manual. Ideal para tamaños pequeños y para aplicaciones con brazos de palanca; con precarga para espacios de instalación extremadamente pequeños.
Más información

Instalación fácil

Anillo distanciador de aluminio para PRT-04

El práctico anillo distanciador permite fijar el PRT sobre superficies planas muy fácilmente, prescindiendo de la necesidad de realizar rebajes o ranuras para las piezas móviles.
Más información

Para la industria alimentaria y de envasado

Platos giratorios PRT de diseño higiénico

El diseño higiénico del PRT permite el proceso de limpieza CIP (limpieza in situ). Por lo tanto, puede permanecer permanentemente instalado en una aplicación en contacto con alimentos, incluso durante la limpieza.
Más información

Consultas gratuitas

Portátil con la página web de igus

Nuestros especialistas estarán encantados de asesorarle, ya sea por correo electrónico o teléfono. Solo tiene que elegir la opción que prefiera. 

Solicite una oferta sin compromiso

Configurador de platos giratorios PRT

Portátil con la página web de igus

Con solo algunos clics, podrá acceder al configurador de platos giratorios PRT iglidur®, el cual le mostrará los platos giratorios apropiados para su aplicación y calculará su vida útil.

Acceder al configurador

Preguntas frecuentes (FAQ)

FAQ sobre PRT Hemos reunido las preguntas más comunes acerca de nuestros platos giratorios iglidur® PRT para usted.
Ir al FAQ sobre PRT


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.