My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

Solución para cables de robots SCARA

Sistemas de suministro de energía duraderos para robots SCARA

igus® ha desarrollado el e-rib para guiar de forma segura los cables del tubo corrugado. En combinación con los refuerzos en ambos extremos del tubo corrugado, así como las juntas rotatorias, esta solución es idónea para robots SCARA de alta velocidad.
 
El e-rib estabiliza el tubo corrugado para que solo pueda moverse en una dirección. Gracias a los elementos de guiado de los laterales, el e-rib le confiere al tubo corrugado una longitud autosoportada. En aplicaciones ya instaladas, el refuerzo modular e-rib permite mejorar las aplicaciones en unos pocos pasos. El e-rib puede utilizarse independientemente del fabricante del tubo. Por el momento ofrecemos esta solución con una anchura nominal de 29 mm.
Scara

Configure los robots SCARA de forma rápida y sencilla

Scara Seleccione su robot SCARA mediante la lista desplegable o la búsqueda rápida.
Scara A continuación, establezca el extremo fijo de su aplicación.
Scara Le enviaremos una vista detallada y una lista de piezas que podrá pedir directamente, o bien podrá solicitar un presupuesto.

Explicación del sistema en menos de 30 segundos

Matthias Meyer presenta la solución para los cables de robots Scara

  • Sistemas de suministro de energía para robots Scara
  • Adaptable de forma individual para diferentes modelos de Scara
  • Incluye el sistema de suministro de energía desde el eje 1 hasta el husillo de bolas
  • Actualmente, la anchura nominal de la solución para los cables de robots Scara (interior) está disponible en 29 mm
  • Se está trabajando para tener también las anchuras nominales de 23 y 36 mm
  • El suministro de repuestos está garantizado mediante el pedido de piezas individuales
Tienda de soluciones para cables de robots Scara
Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Sistema modular fácil de readaptar
  • Disponible como un sistema confeccionado
  • Diseño personalizado para una rápida adaptación a los diferentes modelos de SCARA
  • Guiado seguro de cables y tubos
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Mantenimiento fácil
  • Funcionamiento de alto rendimiento
  • Todos los componentes son sustituibles individualmente
  • Reducción de los tiempos de parada
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • Un fabricante de automóviles alemán cuenta con 50 robots SCARA de EPSON funcionando de forma continua desde 2016
  • Desde el 20 de agosto de 2020 hasta el 1 de marzo de 2021 , se han llevado a cabo más de 2.500.000 de ciclos de pruebas en el laboratorio de pruebas de igus®
     
Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • Recicle su e-rib cuando haya alcanzado el fin de su vida útil
    como parte del Programa de Reciclaje Chainge de igus. Independientemente del fabricante. Recibirá un vale del Programa de Reciclaje de Chainge

¿Qué hay detrás de la solución para los cables de robots Scara?

Tubo corrugado reforzado dinámicamente

El refuerzo para los sistemas de tubos corrugados existentes. El e-rib se enclipa en el tubo corrugado. Los nuevos tamaños son independientes del fabricante del tubo. e-rib estabiliza el tubo corrugado para que solo pueda flexionarse en una dirección. Gracias a los elementos de guiado de los laterales del e-rib, el tubo corrugado se convierte en un sistema autosoportado.
Inicialmente, ofrecemos una anchura nominal de 29 para los robots Scara. 
 

e-rib_1

Solución para los cables de robots Scara en el laboratorio de pruebas igus

Este vídeo grabado en el laboratorio de pruebas de igus® muestra cómo funciona la solución de cable para robots SCARA.
Los extremos del SCARA montados sobre rodamientos de bolas garantizan una conexión giratoria sin restricciones del tubo corrugado. El e-rib proporciona estabilidad para prevenir la torsión del tubo corrugado. 

Instalación de la solución de cable para robots SCARA

En este video se presentan los tres componentes que constituyen la solución de cable para robots SCARA. La instalación de dichas piezas requiere solo unos minutos y se lleva a cabo con un uso mínimo de herramientas. 

En la tienda online encontrará todos los productos que aparecen en el vídeo:
​​​​​​​Conexión de husillo de bolas
Conexión de terminal fijo (giratorio o con bloqueo)
Pieza de conexión
Comprar ahora

Ejemplo de la estructura de las referencias:
SCARA EPSON G6 553s

La solución para cables de robots Scara consta de 3 elementos que se ajustan o se adaptan al robot Scara en cuestión. 
 
1. Carcasa giratoria del extremo móvil: TR.SCS.29.01.20.94.01.0
 
2. Carcasa giratoria del extremo fijo: TR.SCS.29.02.40.01.0
 
3. Tubo corrugado con e-rib: TR.SCS.29.LLLL.0
Solución para cables de robots SCARA: terminales y tubo

Solución de cable para robots SCARA con conexión de husillo de bolas

Referencia 1 compatible con
listo para enviar en 72 horas TR.CSCS.20.01.16.48.01.1 a petición Añadir a la cesta de la compra
listo para enviar en 72 horas TR.CSCS.20.01.16.97.01.1 a petición Añadir a la cesta de la compra
listo para enviar en 72 horas TR.CSCS.20.01.20.40.01.1 a petición Añadir a la cesta de la compra
listo para enviar en 72 horas TR.CSCS.20.01.20.94.01.1 a petición Añadir a la cesta de la compra
listo para enviar en 72 horas TR.CSCS.20.01.25.35.01.1 a petición Añadir a la cesta de la compra
listo para enviar en 72 horas TR.CSCS.20.01.25.48.01.1 a petición Añadir a la cesta de la compra
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Terminal fijo de la solución para cables de robots SCARA

Referencia 2 giratorio/fijo
listo para enviar en 72 horas TR.CSCS.20.02.40.01.1 a petición Añadir a la cesta de la compra
listo para enviar en 8 semanas TR.CSCS.24.02.40.01.1 a petición Añadir a la cesta de la compra
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Pieza de conexión para la solución para cables de robots SCARA

Referencia 3 Longitud en mm
Más información sobre la pieza seleccionada:
myCatalog myCatalog

Referencia del terminal móvil

SCARA EPSON G6 553s

Terminal móvil de la solución para cables de robots SCARA

Referencia del terminal fijo

SCARA EPSON G6 553s

Terminal fijo de la solución para cables de robots SCARA

Referencia del tubo + e-rib

SCARA EPSON G6 553s

Referencia del tubo para cables de robots SCARA

Ejemplos de aplicaciones

Aplicación e-rib

Refuerzo horizontal

Aplicación e-rib, vertical

Refuerzo vertical


Preguntas y respuestas sobre la solución para cables de robots Scara

¿Qué tamaños están disponibles actualmente?
- Un diámetro interior del tubo de 29 mm
 
¿Cómo absorbe las fuerzas la solución para robots Scara?
- El e-rib le confiere estabilidad al tubo corrugado
- Refuerzo de la conexión final en ambos extremos del sistema
 
¿Todo esto también está disponible como un sistema completo readychain?
- Por favor, contacte con nosotros directamente haciendo clic en el siguiente botón
 
 

 

Solicitar una solución para robots Scara como readychain

Quizá también le interese esto

Cables chainflex

Cables chainflex® Cables fiables con 36 meses de garantía para aplicaciones en movimiento

Sistema completo readychain®

Sistemas de cadena portacables confeccionados ¡Todo desde un mismo proveedor! El tiempo de abastecimiento disminuye hasta un 95 %.

Página principal de robótica

Página principal de robótica Resumen completo de las cadenas portacables con movimientos 3D.
 


listo para enviar en 72 horas
listo para enviar en 8 semanas

Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.