Número de pedido | Número de cables |
Ángulo pivotante |
Ángulo rotatorio |
Peso | Carga máx. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accionamiento incorporado |
Accionamiento opcional |
Estándar (con tope) |
Opcional (*sin tope) |
Estándar (con tope) |
Opcional (*sin tope) |
[gr] | Pivotante [Nm] |
Rotatorio [Nm] |
|
1º Articulación pivotante RL-50-PL1 |
2 | 4 | 180° (±90°) | 210° (±105°) |
- | - | 235 | 12 | - |
2. Articulación rotatoria RL-50-TL1 |
2 | 8 | - | - | 340° (±170°) |
540° (±270°) |
245 | - | 5 |
3º Articulación |
4 | 4 | 180° (±90°) |
210° (±105°) |
340° (±170°) |
540° (±270°) |
345 | 12 | 5 |
4º Articulación |
4 | 4 | 180° (+130°/-50°) |
240° (+135°/-105°) |
340° (±170°) |
540° (±270°) |
345 | 12 | 5 |
5º Articulación de 2 ejes RL-50-003 |
4 | 4 | 180 ° (+180°/0°) |
235° (+180°/-55°) |
340° (±170°) |
540° (±270°) |
400 | 12 | 5 |
6º. Articulación básica RL-90-BL1 |
4 | 8 | 180° (±90°) |
190° (±95°) |
180° (±90°) |
- | 1250 | 20 | 10 |
Manguera neumática (pinza)
2Sistema cuádruple de cables Bowden
3Cable de sensor - articulación 2
4En el tubo se mueven 4 cables libremente
5Sistema individual de cables Bowden para rotación
6En el tubo se mueven 8 cables libremente
Articulación robótica en plástico (PA 2200), montada y con cojinetes (aluminio anodizado duro = estándar)
Cables Dyneema
Barras de aluminio (estándar = 100 mm cada una, longitudes especiales bajo petición)
Sensores de ángulo opcionales (-WS), cable de sensor de 3 m, confeccionado y probado. Niples como elementos de conexión y sin costes adicionales acorde con los requisitos del cliente.
Articulaciones montadas tal y como se indica en la pregunta 7
Cables guiados a través del sistema especial de cables Bowden tal y como se indica en la pregunta 5
Tubos de aluminio para la conexión de articulaciones confeccionados a medida
Placa de montaje en la base del brazo robótico
Cables de sensor guiados(WS opcional), confeccionados y probados de 3 m cada uno. Niples como elementos de conexión y sin costes adicionales acorde con los requisitos del cliente.
Motores paso a paso igus® (cantidad en función de la cantidad de ejes del brazo)
Un reductor planetario para cada motor
Rueda de accionamiento para conectar los cables al accionamiento
Herramienta de tensión para retensar la rueda de accionamiento
Disponibles varios modelos de carcasas para los motores y la base del brazo robótico
Pinzas y otros accesorios (disponibles en igus®)
Sistemas de control
Cables de motor (disponbles en igus®)
4.640 señales / 360° en el caso de movimientos rotacionales del tamaño de la articulación RL-50
(29 pares de polos x 160 señales/pares de polos) ≈ 0,078°
4.960 señales / 360° en el caso de los movimientos pivotantes del tamaño de la articulación RL-50
(31 pares de polos x 160 señales/pares de polos) ≈ 0,073°
9.920 señales / 360° en el caso de todos los movimientos del tamaño de la articulación RL-90 («Base»)
(62 pares de polos x 160 señales/pares de polos) ≈ 0,036
Sensor Hall para moción rotatoria
2Encoder para movimientos rotatorios
3Encoder para movimientos pivotantes
4Sensor Hall para moción rotatoria
Motor paso a paso
2Reductor planetario
3Rueda de accionamiento tensionable