My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

Rodamientos de bolas de plástico

Los rodamientos de bolas xiros de una hilera son rodamientos plásticos de bolas que cumplen la norma DIN 625 y forman parte de la familia de los rodamientos. ¿Qué son los rodamientos de bolas? Un rodamiento de bolas es un componente que se suele utilizar para soportar cargas radiales a una velocidad de rotación generalmente alta. En casos excepcionales, también pueden soportar fuerzas axiales bajas, gracias a los elementos rodantes situados cerca de las ranuras de los rodamientos. Nuestros rodamientos plásticos de bolas sin lubricación ni mantenimiento están compuestos, como otros rodamientos, por cuatro elementos. Sin embargo, los dos anillos, exterior e interior, están disponibles en distintos tipos de plástico para satisfacer una amplia gama de necesidades. La jaula para las bolas también debe elegirse en función del entorno en el que se vaya a utilizar. Los rodamientos de bolas xiros están equipados con bolas de acero inoxidable, vidrio o plástico.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Nuestros materiales para rodamientos de bolas

Rodamientos de bolas xirodur® B180

xirodur B180

  • Vida útil más larga
  • Extensa gama de productos
  • Desgaste reducido
Rodamientos de bolas xirodur® S180

xirodur S180

  • Larga vida útil
  • "xirodur B180 en negro"
  • Para zonas visibles
Rodamientos de bolas xirodur® C160

xirodur C160

  • Excelente resistencia a los agentes químicos
  • Baja absorción de diferentes medios
  • Material económico en comparación con xirodur A500
Rodamientos de bolas xirodur® A500

xirodur A500

  • Nuestro experto en temperatura (alta resistencia)
  • Buena resistencia química
  • Producto especial
Rodamientos de bolas xirodur® D180

xirodur D180

  • Material blando
  • Funcionamiento silencioso
  • Solo apto para cargas pequeñas
Rodamientos de bolas xirodur® F180

xirodur F180

  • Material apto para ESD (antiestático)
  • Permite la eliminación de la carga electrostática no deseada
Comprar rodamientos de bolas online
25 productos en diferentes tamaños disponibles en stock.
► Ir a la tienda online
Piezas especiales xiros de plástico
De la idea a la solución: su rodamiento en la forma, cantidad y material que desee
► Más información
Laboratorio de pruebas para rodamientos de bolas de plástico
Nuestros rodamientos de bolas se someten a pruebas en el mayor laboratorio del sector.
► Más información

Encuentre su rodamiento de bolas que más se adapta a sus necesidades en unos pocos pasos

Con sólo unos detalles sobre su aplicación, nuestra herramienta online le proporcionará una visión general de todos los rodamientos de bolas xiros adecuados. También obtendrá la vida útil del rodamiento de bolas en función de los datos de su aplicación.
Encuentre y pida ahora el rodamiento radial de bolas adecuado
Calculador de vida útil de los rodamientos de bolas xiros®

¿Qué estructura tienen los rodamientos de bolas?

¿Qué estructura tienen los rodamientos de bolas?
1. Anillos interior y exterior

La idoneidad de un rodamiento de bolas xiros conforme a DIN 625 está determinada especialmente por los materiales de los dos anillos, que están fabricados con plásticos optimizados tribológicamente para maximizar la vida útil y minimizar los coeficientes de fricción. Existen varios materiales entre los que elegir, los cuales se diferencian en la temperatura máxima de funcionamiento, la resistencia a los productos químicos y el precio.2. La jaula

El material de la jaula del rodamiento también debe adaptarse a la aplicación. Estos materiales también son muy diferentes en cuanto a resistencia química y temperatura. En la amplia gama de rodamientos xiros, las jaulas están completamente adaptadas a los materiales de los anillos interior y exterior.

3. Las bolas

Los materiales de las bolas muestran una mayor diversidad. Además del acero inoxidable, se utilizan materiales como vidrio o plástico. Esto por sí solo supone una gran diferencia de peso que, a su vez, repercute en la suavidad del funcionamiento, el peso total y la resistencia a los agentes químicos. Las bolas de acero inoxidable ofrecen una opción económica y resistente a sustancias químicas, aunque tienen un peso mayor. Por otro lado, las bolas de vidrio son ideales cuando se requiera un material libre de metales, además de ser altamente resistentes a los productos químicos y tener un peso moderado. Por último, las bolas de plástico presentan ventajas decisivas en términos de peso y funcionamiento silencioso durante su uso. Dependiendo del tipo de plástico utilizado, las bolas de plástico también pueden tener una excelente resistencia química.
  • ES: Acero inoxidable (1.4401)
  • GL: vidrio (vidrio sódico-cálcico)
  • PAI: plástico
  • POM: poliacetal
Otros tipos:
  • Rodillos convexos aplicables directamente en un perfil
  • Rodillos con ranura, por ejemplo, para el guiado de cables
  • Rodamientos axiales de bolas y platos giratorios para la absorción de fuerzas axiales
  • Rodamientos multieje para movimientos lineales y radiales
  • Rodamientos con valona, por ejemplo, para su montaje en los extremos de rodillos transportadores
  • Rodamientos de bolas de doble hilera para la absorción de grandes fuerzas

¿Dónde se utilizan los rodamientos de bolas?


Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.