My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

iglidur® UW - Datos de material

Tabla del material

Características generales Unidad iglidur® UW Método de prueba
Densidad g/cm³ 1,52
Color: negro
Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. % del peso 0,2 DIN 53495
Absorción máx. de agua3) % del peso 0,8
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, frente acero μ 0,15–0,35
Valor pv, máx. (seco) MPa x m/s 0,11

Características mecánicas
Módulo E de elasticidad MPa 9.600 DIN 53457
Resistencia a la flexión a 20°C MPa 90 DIN 53452
Resistencia a la compresión MPa 70
Presión superficial máxima permitida (20°C) MPa 40
Dureza D shore 78 DIN 53505

Propiedades físicas y térmicas
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo °C +90
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo °C +110
Temperatura de servicio mín. °C -50
Conductibilidad térmica W/m x K 0,60 ASTM C 177
Coeficiente de dilatación térmica (a 23°C) K-1 x 10-5 6 DIN 53752

Propiedades eléctricas2)
Resistencia específica Ωcm < 105 DIN IEC 93
Resistencia superficial Ω < 105 DIN 53482
2) En determinadas circunstancias, la buena conductibilidad de este plástico puede favorecer la formación de corrosión en cuerpos metálicos en contacto.
3) En relación con la aplicación del material en contacto directo con agua, se debe señalar que en todos los resultados en condiciones de laboratorio se ganó agua desionizada (desmineralizada). Por este motivo, recomendamos realizar ensayos específicos para la aplicación en condiciones reales de uso.




Figura 01: Valores PV permitidos para los cojinetes iglidur® UW con 1 mm de espesor de pared siendo instalados en una carcasa de acero y funcionando en seco contra una barra de acero a 20°C, .

X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Presión [MPa]

 
iglidur® UW ha sido desarrollado para ser usado en aplicaciones debajo del agua en las que la temperatura máxima esté muy por debajo de los +100°C. Si las temperaturas de servicio son superiores a estos límites, los Cojinetes de deslizamiento iglidur® UW500 son una alternativa. Aunque el iglidur® UW ha sido diseñado para aplicaciones en líquidos, este material es también apropiado para el funcionamiento en seco. Esto es muy importante para las aplicaciones que funcionan tanto en seco como con líquidos. Estas aplicaciones son frecuentes en la práctica. Las propiedades de los Cojinetes iglidur® UW descritas en este capítulo se refieren a un funcionamiento en seco. De lo contrario, será explícitamente indicado.

Fig. 02: Presión superficial máxima permitida en función de la temperatura (50 MPa a +20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Presión [MPa]
Fig. 03: Deformación bajo cargas y temperaturas

X = Presión [MPa]
Y = Deformación [%]

Características mecánicas

La máxima carga superficial recomendada representa un coeficiente mecánico del material. Por ello, no se pueden sacar conclusiones respecto a la tribología del mismo. Conforme aumenta la temperatura, la resistencia a la compresión de los cojinetes antifricción iglidur® UW disminuye. La fig. 02 explica esta relación.
La fig. 03 muestra la deformación elástica de iglidur® UW bajo cargas radiales. Aun bajo la carga superficial máxima permitida de 40 MPa, la deformación es inferior al 1%.

Maximale Gleitgeschwindigkeit

m/s rotacional Oscilante Lineal
permanente 0,5 0,4 2
a corto plazo 1,5 1,1 3
Tabla 02: Velocidades de deslizamiento máximas

Velocidades de deslizamiento permitidas

El cojinete iglidur® UW es también excelente para su uso en ambas operaciones secas y húmedas, así como con alta velocidad. Mediante una lubricación hidrodinámica, tal como se puede dar en una aplicación en inmersión con altas velocidades, se pueden alcanzar velocidades de deslizamiento por encima de los 2 m/s.

Los cojinetes para bajo el agua iglidur® UW pueden ser sometidos a velocidades de 1.5 m/s en tiempos breves en funcionamiento en seco.

iglidur® UW Temperatura de servicio
mínima - 50 °C
máx. a largo plazo + 90 °C
máx. a corto plazo + 110 °C
Fijado axial + 80 °C
Tabla 03: Límites de temperatura para los casquillos deslizantes iglidur® UW

Temperaturas

Como se mencionó, los cojinetes de deslizamiento iglidur® UW son necesarios para el uso en rangos de temperatura bajos. Durante el funcionamiento bajo el agua el medio normalmente disipa calor, por lo cual aquí es muy importante la temperatura del líquido. En temperaturas mayores a +80 °C es necesaria una protección adicional.

Fig. 04: Coeficientes de fricción dependiendo de la velocidad superficial, p = 0,75 MPa

X = Velocidad de deslizamiento [m/s]
Y = Coeficiente de fricción μ
Fig. 05: Coeficientes de fricción dependiendo de la carga, v = 0,01 m/s

X = Presión [MPa]
Y = Coeficiente de fricción μ

Fricción y desgaste

Los acabados superficiales de los ejes no debe ser extremadamente suave a fin de evitar un efecto de adherencia y los aumentos que impliquen en el coeficiente de fricción. Si tiene preguntas respecto a la rugosidad del eje en aplicaciones acuáticas, por favor póngase en contacto con nosotros.

Reibwerte für iglidur® UW gegen Stahl
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

iglidur® UW en seco Grasa Aceite Agua
Coeficientes de fricción µ 0,15 - 0,35 0,09 0,04 0,04

Tabla 04: Coeficientes de fricción de los casquillos iglidur® UW con ejes de acero
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Desgaste, aplicación giratoria con diferentes tabla 06: Desgaste con movimientos rotatorios y diferentes materiales de eje, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Material de eje
Y = Desgaste [μm/km]
 
A = aluminio anodizado endurecido.
B = acero automático
C = Cf53
D = Cf53 cromado duro
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiales de los ejes

Las figs. 06 y 07 muestran un extracto de los resultados de las pruebas con cojinetes de deslizamiento iglidur® UW en combinación con diversos materiales de ejes. Para cargas bajas con rotación, las combinaciones con los aceros inoxidables x90 y V2A logran los mejores valores de desgaste. Las condiciones cambian con cargas cada vez mayores. Tenga en cuenta que el desgaste aumenta considerablemente con cargas > 5 MPa.
Desgaste en aplicaciones oscilantes y giratorias Tabla 07: Desgaste en aplicaciones con movimientos oscilantes y de rotación con Cf53 como función de la carga.
 
Y = Desgaste [μm/km]
 
A= Cf53
B= cromado duro
C= V2A
D= St37
 
rosa= pivotante/oscilante
azul= rotacional

Medio Resistencia
Alcohol +
Hidrocarburos +
Grasas, aceites, sin aditivos +
Combustible +
Ácidos diluidos De 0 a -
Ácidos fuertes -
Lejías diluidas +
Lejías fuertes + a 0
+ resistente      0 parcialmente resistente      - no resistente
Todos los datos, a temperatura ambiente [+20 °C]
Tabla 05: Resistencia a las sustancias químicas de iglidur® UW


Propiedades eléctricas

Resistencia específica < 105 Ωcm
Resistencia superficial < 105 Ω

Resistencia a sustancias químicas

Los cojinetes de fricción iglidur® UW son resistentes a lejías diluidas y ácidos muy débiles así como a disolventes y a todo tipo de lubricantes.

Radiaciones radioactivas

Los cojinetes de deslizamiento iglidur® UW son resistentes a la radiación hasta una intensidad de 3 x 102 Gy.

Resistencia a la luz ultravioleta

Los Cojinetes iglidur® UW resisten a la influencia de los rayos ultravioletas.

Vacío

La aplicación en vacío es posible únicamente de modo limitado. Por lo cual, sólo los Cojinetes iglidur® UW secos pueden ser testados en vacío.

Propiedades eléctricas

Los Cojinetes de deslizamiento iglidur® UW son eléctricamente conductores.

Absorción de humedad máxima
a +23 °C/50 % h.a Porcentaje de peso 0,2%
Absorción máx. de agua Porcentaje de peso 0,8%

Tabla 06: Absorción de humedad de los cojinetes iglidur® UW
Influencia de la absorción de humedad Imagen 10: influencia de la absorción de humedad
 
X = absorción de humedad [peso.-%]
Y = reducción ø interior [%]

Absorción de agua

La absorción de humedad de los cojinetes de deslizamiento iglidur® UW es de aprox. 0.2% a temperatura ambiente normal. El límite de saturación en el agua es de 0,8%. Estos valores son tan bajos, que a menos que se trate de un caso extremo, no es necesario tomar en consideración la expansión debida a la absorción de agua.

Wichtige Toleranzen für iglidur® UW-Gleitlager nach ISO 3547-1 nach dem Einpressen

Diámetro interior
d1 [mm]
Eje h9
[mm]
iglidur® UW
E10 [mm]
Alojamiento H7
[mm]
hasta 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 bis 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 bis 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tabla 07: Tolerancias importantes conforme a la norma ISO 3547-1 tras el montaje a presión

Tolerancias de instalación

Los cojinetes de fricción UW iglidur® son cojinetes estándar para ejes con tolerancias h (h9 es la tolerancia mínima recomendada).
 
Los cojinetes están diseñados para introducirse a presión en un alojamiento con tolerancia H7. Después de haber sido montado en el alojamiento, el diámetro interior se ajusta automáticamente para tener la tolerancia E10. En algunos tamaños, la tolerancia depende del espesor de la pared del casquillo, por lo que los datos de esta tabla pueden no coincidir (Consulte nuestro programa de suministros)


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.