My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

iglidur® Q - Datos de material

Tabla del material

Características generales Unidad iglidur® Q Método de prueba
Densidad g/cm³ 1,40
Color: negro
Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. % del peso 0,9 DIN 53495
Absorción máx. de agua % del peso 4,9
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, frente acero µ 0,05 - 0,15
Valor pv, máx. (seco) MPa x m/s 0,55

Características mecánicas
Módulo E de elasticidad MPa 4.500 DIN 53457
Resistencia a la flexión a 20°C MPa 120 DIN 53452
Resistencia a la compresión MPa 89
Presión superficial máxima permitida (20°C) MPa 100
Dureza D shore 83 DIN 53505

Propiedades físicas y térmicas
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo °C +135
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo °C +155
Temperatura de servicio mín. °C -40
Conductibilidad térmica [W/m x K] 0,23 ASTM C 177
Coeficiente de dilatación térmica (a 23°C) [K-1 x 10-5] 5 DIN 53752

Propiedades eléctricas
Resistencia específica Ωcm > 1015 DIN IEC 93
Resistencia superficial Ω > 1012 DIN 53482
Tabla 01: Características del material




Figura 01: Valores PV permitidos para cojinetes de fricción iglidur® Q con 1 mm de espesor de pared funcionando en seco contra una barra de acero, a 20°C y fijado en una carcasa de acero.

X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Presión[MPa]

 
Los Cojinetes de deslizamiento iglidur® Q han sido diseñados especialmente para las cargas extremas. Dentro de los materiales iglidur®, los Cojinetes iglidur® Q ofrecen, de lejos, la mejor resistencia al desgaste con cargas altas. A partir de una carga radial de 25 MPa, los resultados son incluso mejores que con los Cojinetes hechos del material iglidur® W300 altamente resistente a la abrasión. Su material compuesto a base de lubricantes sólidos especiales, garantiza un funcionamiento en seco libre de mantenimiento bajo cualquier carga.

Fig. 02: Presión superficial máxima permitida en función de la temperatura (100 MPa a +20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Presión [MPa]
Fig. 03: Deformación bajo cargas y temperaturas

X = Presión [MPa]
Y = Deformación [%]

Características mecánicas

La máxima carga superficial recomendada representa un coeficiente mecánico del material. Por ello, no se pueden sacar conclusiones respecto a la tribología del mismo. Conforme aumenta la temperatura, la resistencia a la compresión de los cojinetes autolubricados iglidur® Q disminuye. La fig. 02 explica esta relación.
El iglidur® Q es un material que se utiliza cuando los altos valores p x v se alcanzan mediante altas cargas. La fig. 03 muestra la deformación elástica del casquillo iglidur® Q bajo cargas radiales. Bajo la carga superficial máxima permitida de 100 MPa, la deformación a temperatura ambiente es inferior al 3%.

Velocidad de deslizamiento máxima

m/s rotacional Oscilante Lineal
permanente 1 0,7 5
a corto plazo 2 1,4 6
Tabla 02: Velocidades de deslizamiento máximas

Velocidades de deslizamiento permitidas

Bajo cargas radiales extremas, los cojinetes de deslizamiento iglidur® Q pueden lograr los valores p x v más altos posibles con cojinetes de deslizamiento iglidur® en funcionamiento en seco. Aunque los cojinetes de deslizamiento iglidur® Q presentan las mayores ventajas con grandes cargas y bajas velocidades, también pueden lograrse altas velocidades de deslizamiento gracias a los excelentes coeficientes de fricción de este cojinete. Los valores indicados en la tabla 02 muestran las velocidades a las que la temperatura aumenta hasta el máximo permitido a causa de la fricción.

Límites de temperatura

iglidur® Q Temperatura de servicio
mínima - 40 °C
máx. a largo plazo + 135 °C
máx. a corto plazo + 155 °C
Fijado axial + 50 °C
Tabla 03: Límites de temperatura para el casquillo iglidur® Q

Temperaturas

Los cojinetes de deslizamiento de iglidur® Q mantienen su excelente resistencia al desgaste incluso a altas temperaturas. En temperaturas mayores a +50 °C es necesaria una protección adicional. También debe tenerse en cuenta que el coeficiente de fricción aumenta mucho a partir de aprox. +100 °C, dependiendo de la temperatura.

Fig. 04: Coeficientes de fricción dependiendo de la velocidad superficial, p = 0,75 MPa

X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Coeficiente de fricción μ

Fricción y desgaste

Muchos Cojinetes que funcionan en seco muestran coeficientes de fricción que disminuyen conforme aumentan las cargas. En este sentido, iglidur® Q supera a la mayoría de los cojinetes de deslizamiento iglidur®: bajo cargas elevadas, el material ofrece excelentes coeficientes de fricción (fig. 04 y 05).

Reibwerte für iglidur® Q gegen Stahl
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

iglidur® Q en seco Grasa Aceite Agua
Coeficientes de fricción µ 0,05 - 0,15 0,09 0,04 0,04

Tabla 04: Coeficientes de fricción para iglidur® Q contra acero
(Ra = 1 μm, 50 HRC)
Coeficientes de fricción Fig. 05: Coeficientes de fricción dependiendo de la carga, v = 0,01 m/s

X = Presión [MPa]
Y = Coeficiente de fricción μ

Información de desgaste tabla 06: Desgaste con movimientos rotatorios y diferentes materiales de eje, p = 30 MPa, v = 0,01 m/s
 
X = Material del eje
Y = Desgaste [μm/km]
 
A = C45
B = St52
C = St52 nitrurado gaseoso
D = St52 carbonitrurado en baño de sales
E = St52 galvanizado
F = 16MnCr5 galvanizado amarillo
G = 20MnV6, sin templar, cromado duro
H = 38MnV S6, templado, cromado duro

Materiales de los ejes

La fig. 06 muestra un extracto de los resultados de las pruebas con cojinetes de deslizamiento iglidur® Q en combinación con diversos materiales de ejes. A partir de 30 MPa se evidencian las fortalezas de los materiales de alta resistencia iglidur®. Aquí sobresale iglidur® Q. Otros materiales de alta resistencia como iglidur® Q2 e iglidur® TX1 están mucho más adelante en cuanto al desgaste, recién en cargas más altas. En iglidur® Q es llamativo el buen desgaste que presenta en muchos materiales de eje diferentes.
Información de desgaste Tabla 07: Desgaste en aplicaciones con movimientos oscilantes y de rotación con Cf53 como función de la carga.
 
X = Presión [MPa]
Y = Desgaste [μm/km]
 
A= de rotación
B= oscilante.

Medio Resistencia
Alcohol + a 0
Hidrocarburos +
Grasas, aceites, sin aditivos +
Combustible +
Ácidos diluidos De 0 a -
Ácidos fuertes -
Lejías diluidas +
Lejías fuertes 0
+ resistente      0 parcialmente resistente      - no resistente
Todos los datos, a temperatura ambiente [+20 °C]
Tabla 05: Resistencia a las sustancias químicas de iglidur® Q


Propiedades eléctricas

Resistencia volumétrica especifica > 1015 Ωcm
Resistencia superficial > 1012 Ω

Resistencia a sustancias químicas

Los cojinetes de deslizamiento iglidur® Q ofrecen una muy buena resistencia a sustancias químicas. Poseen una excelente resistencia a disolventes orgánicos, combustibles, aceites y grasas. El material resiste sólo parcialmente a ácidos y a lejías débiles.

Radiaciones radioactivas

Los cojinetes de deslizamiento iglidur® Q son resistentes a la radiación hasta una intensidad de 3 x 102 Gy.

Resistencia a la luz ultravioleta

Las propiedades tribológicas de los Cojinetes de deslizamiento iglidur® Q no se modifican bajo el efecto de las influencias climáticas. Sin embargo, se produce una leve fragilización del material.

Vacío

Con una aplicación en vacío, el posible contenido de humedad puede emanar en forma de gas. Por este motivo, la aplicación en vacío es posible solo con Cojinetes iglidur® Q secos.

Propiedades eléctricas

Los Cojinetes de deslizamiento iglidur® Q son aislantes a la electricidad.

Absorción de humedad máxima
a +23 °C/50 % h.a Porcentaje de peso 0,9%
Absorción máx. de agua Porcentaje de peso 4,9%

Tabla 06: Absorción de humedad de los cojinetes de fricción iglidur® Q
Influencia de la absorción de humedad Imagen 10: influencia de la absorción de humedad
 
X = absorción de humedad [peso.-%]
Y = reducción ø interior [%]

Absorción de agua

La absorción de humedad de los cojinetes de deslizamiento iglidur® Q es de aprox. 0.9% en condiciones climatológicas normales. El límite de saturación en el agua es de 4,9%. Esto debe ser tomado en consideración, según las condiciones de aplicación.

Wichtige Toleranzen für iglidur® Q-Gleitlager nach ISO 3547-1 nach dem Einpressen

Diámetro interior
d1 [mm]
Eje h9
[mm]
iglidur® Q
E10 [mm]
Alojamiento H7
[mm]
hasta 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 bis 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 bis 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tabla 07: Tolerancias importantes para los cojinetes iglidur® Q según ISO 3547-1 tras su fijación a presión

Tolerancias de instalación

Los casquillos iglidur® Q son cojinetes estándar para ejes con tolerancias h (h9 es la tolerancia mínima recomendada).
 
Los cojinetes están diseñados para introducirse a presión en un alojamiento con tolerancia H7. Después de haber sido montado en el alojamiento, el diámetro interior se ajusta automáticamente para tener la tolerancia E10. En determinadas medidas, la tolerancia difiere dependiendo del grosor de la pared (véase la línea de productos).


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.