My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

iglidur® P - Datos de material

Tabla del material

Características generales Unidad iglidur® P Método de prueba
Densidad g/cm³ 1,58
Color: negro
Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. % del peso 0,2 DIN 53495
Absorción máx. de agua % del peso 0,4
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, frente acero µ 0,06 - 0,21
Valor pv, máx. (seco) MPa x m/s 0,39

Características mecánicas
Módulo E de elasticidad MPa 5.300 DIN 53457
Resistencia a la flexión a 20°C MPa 120 DIN 53452
Resistencia a la compresión MPa 66
Presión superficial máxima permitida (20°C) MPa 50
Dureza D shore 75 DIN 53505

Propiedades físicas y térmicas
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo °C +130
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo °C +200
Temperatura de servicio mín. °C -40
Conductibilidad térmica [W/m x K] 0,25 ASTM C 177
Coeficiente de dilatación térmica (a +23°C) [K-1 x 10-5] 4 DIN 53752

Propiedades eléctricas
Resistencia específica Ωcm > 1013 DIN IEC 93
Resistencia superficial Ω > 1012 DIN 53482
Tabla 01: Características del material




Figura 01: Valores PV permitidos para los cojinetes iglidur® P con 1 mm de espesor de pared funcionando en seco contra una barra de acero, a 20°C y siendo instalado en una carcasa de acero.

X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Presión [MPa]

 
Con los Cojinetes iglidur® P, el cliente tiene a disposición un Cojinete económico libre de mantenimiento. En comparación con iglidur® G, los Cojinetes iglidur® P son más apropiados para las rotaciones y las cargas altas.

Fig. 02: Presión superficial máxima permitida en función de la temperatura (50 MPa a +20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Presión [MPa]
Fig. 03: Deformación bajo cargas y temperaturas

X = Presión [MPa]
Y = Deformación [%]

Características mecánicas

La máxima carga superficial recomendada representa un coeficiente mecánico del material. Por ello, no se pueden sacar conclusiones respecto a la tribología del mismo. Con el aumento de las temperaturas disminuye la resistencia a la compresión de los cojinetes iglidur® P. La fig. 02 explica esta relación.
La fig. 03 muestra la deformación elástica del casquillo de deslizamiento iglidur® P bajo cargas radiales. Bajo la carga superficial máxima permitida de 50 MPa, la deformación es inferior al 4%.

Velocidad de deslizamiento máxima

m/s rotacional Oscilante Lineal
permanente 1 0,7 3
a corto plazo 2 1,4 4
Tabla 02: Velocidades de deslizamiento máximas

Velocidades de deslizamiento permitidas

Los cojinetes de deslizamiento de iglidur® P no requieren mantenimiento y han sido desarrollados para velocidades de deslizamiento bajas y medias. Los valores máximos indicados en la tabla 02 se alcanzan únicamente con presión superficial muy baja. La velocidad máxima indicada es aquella en la que, a través de la fricción, la temperatura puede aumentar hasta alcanzar la permitida en forma constante.

iglidur® P Temperatura de trabajo
mínima -40°C
máx. a largo plazo +130°C
máx. a corto plazo +200°C
Fijado axial +90°C
Tabla 03: Límites de temperatura

Temperaturas

Aún con una temperatura de servicio máxima de +130°C a largo plazo, el casquillo iglidur® P no alcanza exactamente los mismos valores que el iglidur® G. Las temperaturas a nivel del sistema influyen también sobre el desgaste del cojinete Un aumento de la temperatura significa un mayor desgaste.

Fig. 04: Coeficientes de fricción dependiendo de la velocidad superficial, p = 0,75 MPa

X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Coeficiente de fricción μ
Fig. 05: Coeficientes de fricción dependiendo de la carga, v = 0,01 m/s

X = Presión [MPa]
Y = Coeficiente de fricción μ

Fricción y desgaste

El coeficiente de fricción, como la resistencia al desgaste, disminuye con una carga creciente (fig. 04 y 05). Los cojinetes de deslizamiento iglidur® P logran un coeficiente de fricción mínimo en los ejes con una rugosidad de 0,1 a 0,2 μm. Tanto los ejes lisos como los rugosos producen un aumento de la fricción.

Reibwerte für iglidur® P gegen Stahl
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

iglidur® P en seco Grasa Aceite Agua
Coeficientes de fricción µ 0,06 - 0,21 0,09 0,04 0,04

Tabla 04: Coeficientes de fricción de iglidur® P con ejes de acero
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Desgaste, aplicación giratoria con diferentes materiales de eje tabla 06: Desgaste con movimientos rotatorios y diferentes materiales de eje, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Material de eje
Y = Desgaste [μm/km]
 

A = aluminio anodizado endurecido
B = acero mecanizado
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiales de los ejes

La fig. 06 muestra un extracto de los resultados de las pruebas con cojinetes de deslizamiento iglidur® P en combinación con diversos materiales de ejes. En aplicaciones de movimientos rotatorios, el desgaste del iglidur® P es muy bajo con ejes Cf53 y ejes St37. Por el contrario, los cojinetes se desgastan más en el área inferior de la carga principalmente con ejes de cromado duro que con otros materiales de eje. Por ejemplo, con una carga de 2 MPa el material Cf53 es seis veces superior al V2A. En cambio, con movimientos pivotantes, el eje "blando" St37 es mucho más desfavorable que los materiales de eje templados o que los ejes V2A.
Desgaste en aplicaciones pivotantes y giratorias tabla 07: Desgaste, en función de la carga, con movimientos de rotación y pivotación, con ejes de acero Cf53,
 
X = Presión [MPa]
Y = Desgaste [μm/km]
 
A= Cf53, rotacional
B= Cf53, pivotante




Medio Resistencia
Alcohol +
Hidrocarburos -
Grasas, aceites, sin aditivos +
Combustible +
Ácidos diluidos 0
Ácidos fuertes -
Lejías diluidas -
Lejías fuertes -
+ resistente      0 condicionalmente resistente      - no resistente
 
Todos los datos, a temperatura ambiente [+20 °C]
Tabla 05: Resistencia a las sustancias químicas de iglidur® P

Resistencia a sustancias químicas

Los cojinetes iglidur® P resisten muy bien las sustancias químicas. Resisten a la mayoría de los lubricantes. iglidur® P no es atacado por la mayoría de los ácidos débiles ya sean tanto orgánicos como inorgánicos.

Radiaciones radioactivas

Los Cojinetes de deslizamiento iglidur® P son condicionalmente utilizables bajo radioactividad. Son resistentes a la radiación hasta una intensidad de 5 x 10² Gy.

Resistencia a la luz ultravioleta

Los cojinetes iglidur® P tienen buena resistencia a los rayos UV.
 

Vacío

En vacío, la humedad que contienen los Cojinetes de deslizamiento iglidur® P se evapora. La aplicación en vacío es posible sólo de forma limitada.

Propiedades eléctricas

Los cojinetes de deslizamiento iglidur® P son aislantes a la electricidad.
Resistencia específica > 1013 Ωcm
Resistencia superficial > 1012 Ω

Absorción de humedad máxima  
A +23 °C/50 % r. F. 0,2 peso%
Absorción de agua máxima 0,4 peso%
Tabla 06: absorción de humedad
Influencia de la absorción de humedad Imagen 10: influencia de la absorción de humedad
 
X = absorción de humedad [peso.-%]
Y = reducción ø interior [%]

Absorción de agua

La absorción de humedad de los cojinetes de deslizamiento iglidur® P es de aprox. 0.2% bajo condiciones climáticas normales. El límite de saturación en el agua es de 0,4%. Esta poca absorción de humedad se sitúa claramente por debajo de los valores del iglidur® G.

Wichtige Toleranzen für iglidur® P-Gleitlager nach ISO 3547-1 nach dem Einpressen

Diámetro interior
d1 [mm]
Eje h9
[mm]
iglidur® P
E10 [mm]
Alojamiento H7
[mm]
hasta 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 bis 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 bis 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tabla 07: Tolerancias importantes conforme a la norma ISO 3547-1 tras el montaje a presión

Tolerancias de instalación

Los cojinetes de fricción iglidur® P son cojinetes estándar para ejes con tolerancias h (h9 es la tolerancia mínima recomendada). Los cojinetes están diseñados para introducirse a presión en un alojamiento con tolerancia H7. Después de haber sido montado en el alojamiento, el diámetro interior se ajusta automáticamente para tener la tolerancia E10. En algunos tamaños, la tolerancia depende del espesor de la pared del casquillo, por lo que los datos de esta tabla pueden no coincidir (Consulte nuestro programa de suministros)



Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.