My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

iglidur® - Presión

X = temperatura [°C]
Y= presión superficial [MPa]
iglidur presion X = temperatura [°C]
Y= presión superficial [MPa]

Las fig. 02 y 03: Presión superficial máxima recomendada en función de la temperatura
iglidur cojinetes presion X = Presión [MPa]
Y = Desgaste [μm/km]

Fig. 04: Desgaste de los Cojinetes iglidur® con cargas medias y altas

Presión superficial

La carga en un cojinete de deslizamiento se expresa por la presión superficial (p) en MPa (correspondiente a N/mm 2 ) Para ello, se divide la carga radial por la superficie proyectada del Cojinete.

Cojinete radial: p = F/d1 * b1

Para cojinetes axiales, la carga se obtiene de modo correspondiente.

Cojinete axial: p = F/(d22 - d12) * π/4

con
F Presión en N
d1 Diámetro interior del cojinete en mm
b1 Longitud del cojinete en mm
d2 Diámetro exterior del cojinete en mm

Presión superficial máx. permitida

Un valor de comparativa entre los materiales iglidur® es la presión superficial estática media permitida [p] a +20 °C. Los cojinetes iglidur® se diferencian entre sí con mucha claridad en este punto. El valor característico [p] da el límite de carga de un casquillo de fricción. El cojinete de forma continua puede tolerar esta carga sin ningún tipo de daño. El valor indicado se aplica para operaciones estáticas; sólo en casos de una velocidad muy lenta de hasta 0,01 m/s se permite esta carga en funcionamiento. Las cargas superiores a las declaradas son posibles si el período de aplicación es corto. Si tiene cualquier consulta, no dude en llamarnos.

Presión y temperatura

la figuras 02 y 03 muestran la máxima presión superficial recomendada de los cojinetes iglidur ® considerando la temperatura.

Con el aumento de temperatura, este valor disminuye constantemente. Haga uso de las posibilidades que ofrece la predictibilidad de los cojinetes iglidur® para prever tales efectos con anterioridad o determine las temperaturas efectivas mediante ensayos.

Presión y velocidad

Con la disminución de la carga radial, el cojinete puede aumentar la velocidad superficial permitida. El producto se puede entender como una medida para el calentamiento del cojinete en relación con la carga [p] y la velocidad [V]. Esta conexión se ve claramente con el diagrama PV que se puede encontrar para cada material iglidur® al comienzo de cada sección.

Fig. 05-07: Desgaste de los cojinetes de deslizamiento iglidur® con cargas reducidas

Presión y desgaste

La carga de los Cojinetes influye también en su desgaste. El siguiente diagrama muestra el desgaste de los cojinetes iglidur®. Note que para cada carga existe un cojinete óptimo. El desgaste se expresa como el coeficiente de desgaste [m/km].

Presión y coeficiente de fricción

Cuanto mayor es la carga, menor es el coeficiente de fricción del Cojinete de deslizamiento. En la relación tienen también importancia el material y la superficie del eje.


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.