My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

iglidur® J - Datos de material

Tabla del material

Características generales Unidad iglidur® J Método de prueba
Densidad g/cm³ 1,49
Color: amarillo
Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. % del peso 0,3 DIN 53495
Absorción máx. de agua % del peso 1,3
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, frente acero µ 0,06 - 0,18
Valor pv, máx. (seco) MPa x m/s 0,34

Características mecánicas
Módulo E de elasticidad MPa 2.400 DIN 53457
Resistencia a la flexión a 20°C MPa 73 DIN 53452
Resistencia a la compresión MPa 60
Presión superficial máxima permitida (20°C) MPa 35
Dureza D shore 74 DIN 53505

Propiedades físicas y térmicas
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo °C +90
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo °C +120
Temperatura de servicio mín. °C -50
Conductibilidad térmica [W/m x K] 0,25 ASTM C 177
Coeficiente de dilatación térmica (a 23°C) [K-1 x 10-5] 10 DIN 53752

Propiedades eléctricas
Resistencia específica Ωcm > 1013 DIN IEC 93
Resistencia superficial Ω > 1012 DIN 53482
Tabla 01: Características del material




tabla 01: Los valores PV permitidos para los cojinetes iglidur® J a 20°C con un espesor de pared de 1mm, en funcionamiento en seco, instalados en una carcasa de acero y contra una barra de acero.

X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Presión [MPa]

 
Los cojinetes de deslizamiento iglidur® J se caracterizan sobretodo por unos coeficientes de fricción muy reducidos en funcionamiento en seco así como por una poca tendencia hacia el efecto stick-slip. (tendencia a que un movimiento de deslizamiento sea intermitente o a sacudidas)

Fig. 02: Presión superficial máxima permitida en función de la temperatura (35 MPa a +20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Presión [MPa]
Fig. 03: Deformación bajo cargas y temperaturas

X = Presión [MPa]
Y = Deformación [%]

Características mecánicas

Conforme aumenta la temperatura, la resistencia a la compresión de los cojinetes iglidur® J disminuye. La tabla 02 presenta de forma clara esta relación. Si sometemos a la aplicación a una temperatura permitida de+90℃de forma prolongada, la presión superficial permitida aún resiste los 20 Mpa. La máxima carga superficial recomendada representa un coeficiente mecánico del material. Por ello, no se pueden sacar conclusiones respecto a la tribología del mismo.

 

 

 
Con una carga superficial máxima permitida de 35 MPa, los Cojinetes de deslizamiento iglidur® J no son adecuados para cargas extremas. La fig. 03 muestra la deformación elástica de los cojinetes iglidur® J bajo cargas radiales.

Velocidad de deslizamiento máxima

m/s de rotación Oscilante Lineal
Permanente 1,5 1,1 8
A corto plazo 3 2,1 10

Tabla 02: Velocidades de deslizamiento máximas

Velocidades de deslizamiento permitidas

Los coeficientes de fricción bajos y la escasa inclinación a tirones de los cojinetes de fricción iglidur® J son especialmente importantes en velocidades muy bajas. Pero iglidur® J se puede utilizar para velocidades altas de más de 1 m/s también. En los dos casos, la fricción estática es muy reducida y tirones son casi inexistentes. Los valores máximos alcanzados en la tabla 02 solamente se pueden alcanzar con cargas de presión escasas. En las velocidades indicadas se puede llegar a un ascenso de la temperatura, incluso hasta el límite permanentemente permitido, debido a la fricción. En la práctica y en base a la interacción de diferentes influyentes, estos valores límite no se pueden alcanzar siempre.

iglidur® J Temperatura de servicio
mínima - 50 °C
máx. a largo plazo + 90 °C
máx. a corto plazo + 120 °C
Fijado axial + 60 °C

Tabla 03: Límites de temperatura para iglidur® K

Temperaturas

Los Cojinetes de deslizamiento iglidur® J pueden ser utilizados entre -50°C y +90°C; la temperatura máxima permitida a corto plazo es de 120°C. Por encima de los +80 °C el desgaste aumenta en forma extrema. En temperaturas mayores a +60 °C es necesaria una protección adicional.

iglidur® J en seco Grasa Aceite Agua
Coeficientes de fricción µ 0,06 - 0,18 0,09 0,04 0,04

Tabla 04: Coeficientes de fricción iglidur® G con ejes de acero (Ra = 1 µm, 50 HRC)

Fricción y desgaste

Como la resistencia al desgaste, con la carga también cambia el coeficiente de fricción μ (fig. 04 y 05).
Fig. 04: Coeficientes de fricción dependiendo de la velocidad superficial, p = 0,75 MPa

X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Coeficiente de fricción μ
Fig. 05: Coeficientes de fricción dependiendo de la carga, v = 0,01 m/s

X = Presión [MPa]
Y = Coeficiente de fricción μ

Desgaste, aplicación giratoria con diferentes materiales de eje tabla 06: Desgaste con movimientos rotatorios y diferentes materiales de eje, p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
 
X = Material del eje
Y = Desgaste [μm/km]
 
A = Aluminio anodizado duro
B = Corte libre
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiales de los ejes

La fricción y el desgaste también dependen en gran medida de la rugosidad del eje. El coeficiente de fricción del emparejamiento aumenta también a medida que aumenta la rugosidad del eje. Lo más apropiado es una superficie rectificada con una rugosidad media de Ra = 0,1 a 0,3 μm. Las figs. 06 y 07 muestran un extracto de los resultados de las pruebas con cojinetes de deslizamiento iglidur® J en combinación con diversos materiales de ejes. En comparación con la mayoría de los materiales iglidur®, el desgaste de los cojinetes de deslizamiento iglidur® J es muy baja con las cargas bajas y con todos los materiales de eje ensayados. Incluso con cargas crecientes en un rango de hasta 5 MPa, la resistencia al desgaste de los cojinetes de deslizamiento iglidur® J es excelente. En caso de que los resultados del material que ha previsto para su eje no se encuentren entre los aquí presentados, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Desgaste en aplicaciones pivotantes y giratorias Gráfico 07: desgaste en aplicaciones oscilantes y rotatorias con diferentes materiales de eje, p = 2 MPa
 
Y = desgaste [μm/km]
 
A= Cf53
B= cromado duro
C= V2A
D= St37
 
Azul= rotatorio
fucsia= oscilante

Medio Resistencia
Alcohol +
Hidrocarburos +
Grasas, aceites, sin aditivos +
Combustible +
Ácidos diluidos De 0 a -
Ácidos fuertes -
Lejías diluidas +
Lejías fuertes + a 0
+ resistente      0 condicionalmente resistente      - no resistente
 
Todos los datos, a temperatura ambiente [+20 °C]
Tabla 05: Resistencia a las sustancias químicas de iglidur® J

Wichtige Toleranzen für iglidur® J-Gleitlager nach ISO 3547-1 nach dem Einpressen





Propiedades eléctricas Los cojinetes de deslizamiento iglidur® J son aislantes de la electricidad.
Resistencia específica > 1013 Ωcm
Resistencia superficial > 1012 Ω

Otras propiedades

Resistencia a sustancias químicas
Los Cojinetes iglidur® J son resistentes a lejías diluidas y a ácidos muy débiles así como a combustibles y a todo tipo de lubricantes. La reducida absorción de humedad permite su aplicación en un ambiente mojado o húmedo. Los Cojinetes de deslizamiento iglidur® J son resistentes a los productos de limpieza utilizados frecuentemente en la industria alimenticia.
 

Radiactividad Los cojinetes de deslizamiento iglidur® J son resistentes a la radiación hasta una intensidad de 3 • 102 Gy.
 

Resistencia a la luz ultravioleta (UV)Los Cojinetes iglidur® J se descoloran bajo la influencia de los rayos ultravioletas. No obstante, las propiedades del material no cambian.
 

vacíoEn vacío, los cojinetes de deslizamiento iglidur® J se desgasifican. Por este motivo, solo los cojinetes secos son aptos para el vacío.

Absorción de humedad máxima
a +23 °C/50 % h.a Porcentaje de peso 0,3%
Absorción máx. de agua Porcentaje de peso 1,3%

Tabla 06: Absorción de humedad de los cojinetes iglidur® J

Influencia de la absorción de humedad Imagen 10: influencia de la absorción de humedad
 
X = absorción de humedad [peso.-%]
Y = reducción ø interior [%]

Absorción de agua

La absorción de humedad de los cojinetes de deslizamiento iglidur® J es de aprox. 0.3% en condiciones climáticas normales. El límite de saturación en el agua es de 1,3%. Estos valores son tan bajos, que a menos que se trate de un caso extremo, no es necesario tomar en consideración la expansión debida a la absorción de agua.

Diámetro interior
d1 [mm]
Eje h9
[mm]
iglidur® J
E10 [mm]
Alojamiento H7
[mm]
hasta 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 bis 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 bis 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tabla 07: Tolerancias importantes para los cojinetes iglidur® J según ISO 3547-1 tras su montaje a presión

Tolerancias de instalación

Los casquillos iglidur® J son cojinetes estándar para ejes con tolerancias h (h9 es la tolerancia mínima recomendada). Los cojinetes están diseñados para introducirse a presión en un alojamiento con tolerancia H7. Después de haber sido montado en el alojamiento, el diámetro interior se ajusta automáticamente para tener la tolerancia E10. En determinadas medidas, la tolerancia difiere dependiendo del grosor de la pared (véase la línea de productos).


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.