My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

iglidur® AB - datos de material

Tabla de materiales

Propiedades generales Unidad iglidur® AB Método de prueba
Densidad g/cm³ 1,11 DIN EN ISO 1183-1
Color Amarillo
Absorción de humedad máxima con 23°C/50% r. F. Peso % 0,8 ISO 175
Absorción de agua máxima Peso % 1,6 ISO 62
Coeficiente de fricción deslizante, dinámico, contra acero µ 0,18 - 0,31
Coeficiente pv, máx. (seco) MPa x m/s 0,25

Propiedades mecánicas
E-módulo flexible MPa 1.850 DIN EN ISO 178
Resistencia a la flexión a 20°C MPa 50 DIN EN ISO 178
Resistencia a la presión MPa 40
Presión sobre superficie máx. recomendada (20°C) MPa 25
Dureza Shore D 70 DIN 53505

Propiedades físicas y térmicas
Temperatura de aplicación superior por tiempo prolongado °C +70
Temperatura de aplicación superior por tiempo corto °C +140
Temperatura de aplicación inferior °C -40
Capacidad de conductividad térmica [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Coeficiente de expansión por calor (a +23°C) [K-1 x 10-5] 10 DIN 53752

Propiedades eléctricas
Resistencia vertical específica Ωcm > 1012 DIN IEC 93
Resistencia superficial Ω > 1012 DIN 53482
Tabla 01: datos de material

Coeficientes pv permitidos para iglidur® W300
 

Gráfico 01: coeficientes pv permitidos para rodamientos deslizantes iglidur® AB con 1 mm de grosor de pared en carrera seca contra un eje de acero, a +20 °C, montado en una carcasa de acero.
 
X = velocidad de deslizamiento [m/s]
Y = carga [MPa]

 
iglidur® AB ha sido desarrollado especialmente para aplicaciones en áreas con altas exigencias higiénicas En aplicaciones de este tipo, frecuentemente se trata de rotatorios ejecutados manualmente (puertas, mobiliario médico, etc). El material reduce la exposición bacteriana en el hueco del rodamiento pero no representa - como ocurre con todos los materiales "antibacterianos" - un sustituto para las medidas higiénicas correspondientes.

Gráfico 02 Gráfico 02: presión sobre superficie máxima recomendada en dependencia de la temperatura (60 MPa a +20 °C)
 
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
Gráfico 03: deformación Gráfico 03: deformación bajo carga y temperaturas
 
X = carga [MPa]
Y = deformación [%]

Propiedades mecánicas

Con temperaturas ascendentes, la resistencia a la presión de los rodamientos deslizantes iglidur® AB disminuye. La presión sobre superficie máx. recomendada representa una característica mecánica del material. No se pueden sacar conclusiones para la tribología de ello

 

 

 
El gráfico 03 muestra la deformación elástica de iglidur® AB con cargas radiales. Una posible deformación plástica depende, entre otros, de la duración de la influencia.

Velocidad de deslizamiento máxima

m/s Rotatorio Oscilante Linear
Duradero 0,7 0,5 1,0
Por tiempo corto 1,0 0,7 1,8

Tabla 03: velocidad de deslizamiento máxima

Velocidades de deslizamiento permitidas

iglidur® AB es predominantemente adecuado para velocidades de deslizamiento lentas en carrera seca y los coeficientes límite indicados en la tabla 03 se pueden alcanzar solamente con carga de presión muy escasa. En las velocidades indicadas se puede llegar a un ascenso de la temperatura, incluso hasta el límite permanentemente permitido, debido a la fricción. En la práctica y en base a la interacción de diferentes influyentes, estos valores límite no se pueden alcanzar siempre.

Temperaturas

Las temperaturas reinantes en el sistema de rodamientos tienen influencia en el desgaste del rodamiento también. Con temperaturas ascendentes, el desgaste aumenta y a partir de una temperatura de +60 °C, la influencia es especialmente clara. Con temperaturas de más de +50 °C, una protección adicional es necesaria.

iglidur® AB Seco Grasa Aceite Agua
Coeficientes de fricción µ 0,11 - 0,21 0,09 0,04 0,04

Tabla 04: coeficientes de fricción contra acero (Ra = 1 µm, 50 HRC)

Fricción y desgaste

El coeficiente de fricción y resistencia al desgaste dependen de los parámetros de aplicación (gráfico 04 y 05).
Gráfico 04 Gráfico 04: coeficientes de fricción en dependencia de la velocidad de deslizamiento, p = 0,75 MPa, eje cilíndrico de Cf53
 
X = velocidad de deslizamiento [m/s]
Y = coeficiente de fricción μ
Gráfico 05 Gráfico 05: coeficiente de fricción en dependencia de la carga, v=0,01 m/s
 
X = carga [MPa]
Y = coeficiente de fricción μ

Desgaste con diferentes materiales de eje Gráfico 06: Desgaste, rotatorio con diferentes materiales de eje, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = material de eje
Y = desgaste [μm/km]
 
A = aluminio, anodizado duro
B = acero de decoletaje
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiales de los ejes

Fricción y desgaste dependen en gran medida del socio contrapuesto también. Ejes cilíndricos demasiado deslizantes aumentan tanto el coeficiente de fricción como el desgaste de los rodamientos también. El gráfico 06 muestra un extracto de los resultados de pruebas con diferentes materiales de eje. En la rotación con una carga de 1 MPa, el desgaste está muy similar en todos los ejes cilíndricos. Solamente los ejes de aluminio anodizado duro llevan a un desgaste notablemente más alto. El ratio de desgaste en oscilación y rotación con el estrés en ascenso está situado muy estrechamente el uno del otro con parámetros por lo demás idénticos, como muestra el gráfico 07.
Desgaste en aplicaciones oscilantes y rotatorias. Gráfico 07: desgaste en aplicaciones oscilantes y rotatorioscon material de eje Cf53 en dependencia de la carga.
 
X = carga [MPa]
Y = desgaste [μm/km]
 
A = rotatorio
B = oscilante

Medio Resistencia
Alcoholes + hasta 0
Hidrocarburos +
Grasas, aceites, sin aditivos +
Combustible +
Ácidos diluidos 0 hasta -
Ácidos fuertes -
Bases diluidas +
Bases fuertes 0
+ estable      0 estabilidad condicionada      - inestable
todas las indicaciones a temperatura ambiente [+20 °C] tabla 05: resistencia a los químicos de iglidur® W300


Propiedades eléctricas

Resistencia vertical específica > 1013 Ωcm
Resistencia superficial > 1012 Ω

Radiaciones radioactivas

Cojinetes de fricción de iglidur® AB son estables a la radiación de hasta una intensidad de radiación de 3 · 102 Gy.

Resistencia a UV

Cojinetes de fricción iglidur® AB cambian de color bajo la influencia de radiación UV. La Dureza, firmeza a la presión y la resistencia al desgaste del material no cambian, sin embargo

Vacío

Eventualmente, al usar en el vacío la humedad existente puede evaporarse. El uso en el vacío solamente es posible para rodamientos secos.

Absorción de humedad máxima
A +23 °C/50 % r. F. 0,2 peso%
Absorción de agua máxima 0,4 peso%

Tabla 06: absorción de humedad
Influencia de la absorción de humedad Imagen 10: influencia de la absorción de humedad
 
X = absorción de humedad [peso.-%]
Y = reducción ø interior [%]

Absorción de humedad

La absorción de humedad de rodamientos deslizantes iglidur® AB en clima normal es de 0,8 peso-% aproximadamente. El punto de saciedad en el agua está por 1,6 peso%.

Diámetro
d1 [mm]
Eje cilíndrico h9
[mm]
iglidur® AB
E10 [mm]
Carcasa H7
[mm]
Hasta 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030

Tabla 07: tolerancias importantes según ISO 3547-1 después del montaje a presión

Tolerancias de montaje

Rodamientos deslizantes iglidur® AB son rodamientos estándar para ejes cilíndricos con tolerancias h (recomendado mínimo h9). Los rodamientos están hechos para el montaje a presión en una placa tolerante de H7 Después del montaje en una placa con dimensión nominal, el diámetro interior de los rodamientos con tolerancia E10 resulta por sí solo. En comparación a la tolerancia de montaje,. el diámetro interior cambia dependiendo de la absorción de humedad. Con medidas determinadas, la tolerancia varía de esta en dependencia del grosor de pared (ver programa de suministro)


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.