My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

iglidur® H - Datos de material

Tabla del material

Características generales Unidad iglidur® H - contacto con líquidos Método de prueba
Densidad g/cm³ 1,71
Color: gris
Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. % del peso 0,1 DIN 53495
Absorción máx. de agua % del peso 0,3
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, frente acero µ 0,07 - 0,2
Valor pv, máx. (seco) MPa x m/s 1,37

Características mecánicas
Módulo E de elasticidad MPa 12.500 DIN 53457
Resistencia a la flexión a 20°C MPa 175 DIN 53452
Resistencia a la compresión MPa 81
Presión superficial máxima permitida (20°C) MPa 90
Dureza D shore 87 DIN 53505

Propiedades físicas y térmicas
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo °C +200
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo °C +240
Temperatura de servicio mín. °C -40
Conductibilidad térmica [W/m x K] 0,6 ASTM C 177
Coeficiente de dilatación térmica (a 23°C) [K-1 x 10-5] 4 DIN 53752

Propiedades eléctricas1)
Resistencia específica Ωcm < 105 DIN IEC 93
Resistencia superficial Ω < 102 DIN 53482
1) La conductibidad de electricidad de este material puede, en algunos casos, favorecer la corrosión de objetos metálicos con los cuales estaría en contacto.
Tabla 01: Características del material

Valores pv H
 

Figura 01: Valores PV permitidos para cojinetes de fricción iglidur® H con 1mm de espesor de pared, instaladso en una carcasa de acero y en funcionamiento en seco contra una barra de acero a +20°C.
 
X = velocidad de deslizamiento [m/s]
Y = carga [MPa]

 
iglidur® H es un material termoplástico reforzado mediante fibras y diseñado especialmente para aplicaciones bajo el agua o para zonas muy húmedas. Los Cojinetes de deslizamiento iglidur® H pueden ser utilizados completamente sin lubricantes; en zonas húmedas; el medio del entorno puede servir de lubricante adicional.

Fig. 02: Presión superficial máxima permitida en función de la temperatura (90 MPa a +20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Presión [MPa]
Fig. 03: Deformación bajo cargas y temperaturas

X = Presión [MPa]
Y = Deformación [%]

Características mecánicas

La máxima carga superficial recomendada representa un coeficiente mecánico del material. Por ello, no se pueden sacar conclusiones respecto a la tribología del mismo. Con un aumento de las temperaturas, la resistencia a la compresión de los casquillos iglidur® disminuye. La fig. 02 explica esta relación.
 
La fig. 03 muestra la deformación elástica de iglidur® H bajo cargas radiales. Bajo cargas superficiales máximas permitidas de 90 MPa, la deformación es de ca. 2.5%.

Velocidad de deslizamiento máxima

m/s rotacional Oscilante Lineal
permanente 1 0,7 3
a corto plazo 1,5 1,1 4
Tabla 02: Velocidades de deslizamiento máximas

Velocidades de deslizamiento permitidas

La velocidad superficial máxima permitida depende de si, aumenta o no, la temperatura donde esta montado el cojinete. En funcionamiento en seco, iglidur® H es adecuado para aplicaciones con velocidades superficiales máximas de 1 m/s (en rotación) y de 4 m/s (con movimientos lineales). Los movimientos lineales permiten velocidades superficiales mayores, puesto que se dispone de una zona mayor a lo largo del eje par el enfriamiento del casquillo.

iglidur® H Temperatura de servicio
mínima - 40 °C
máx. a largo plazo + 200 °C
máx. a corto plazo + 240 °C
Fijado axial + 120 °C
Tabla 03: Límites de temperatura para iglidur® H

Temperaturas

Con un aumento de las temperaturas, la resistencia a la compresión de los casquillos iglidur® disminuye. La fig. 02 explica esta relación.
 
Las temperaturas en el sistema también influyen en el desgaste del cojinete de fricción. En temperaturas mayores a +120 °C es necesaria una protección adicional.

Fig. 04: Coeficientes de fricción dependiendo de la velocidad superficial, p = 0,75 MPa

X = Velocidad de deslizamiento [m/s]
Y = Coeficiente de fricción μ
Fig. 05: Coeficientes de fricción dependiendo de la carga, v = 0,01 m/s

X = Presión [MPa]
Y = Coeficiente de fricción μ

Fricción y desgaste

El coeficiente de fricción y la resistencia al desgaste se modifican a medida que la carga aumenta.
Es interesante notar que el coeficiente de fricción µ se reduce levemente cuando la velocidad superficial aumenta mientras la carga permanece constante (v. fig. 04 y 05).

Reibwerte für iglidur® H gegen Stahl
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

iglidur® H en seco Grasa Aceite Agua
Coeficientes de fricción µ 0,07 - 0,2 0,09 0,04 0,04

Tabla 04: Coeficientes de fricción de iglidur® H con ejes de acero (Ra = 1 µm, 50 HRC)

Fig. 06: Desgaste, aplicación giratoria con diferentes tabla 06: Desgaste con movimientos rotatorios y diferentes materiales de eje, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Material del eje
Y = Desgaste [μm/km]
 
A = aluminio anodizado endurecido
B = acero mecanizado
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiales de los ejes

Las figs. 06 y 07 muestran los resultados de las pruebas con cojinetes de deslizamiento de iglidur® H en combinación con diversos materiales de ejes.
 
Con diferentes materiales de ejes, los casquillos de deslizamiento iglidur® H tienen un comportamiento completamente diferente según sean los movimientos rotatorios u pivotantes. Si con movimientos rotatorios los ejes de acero Cf53 y St37 ofrecen los mejores coeficientes de fricción, es con el eje de inox V2A que se ofrecen los mejores resultados con movimientos pivotantes. Por el contrario, los eje cromados duros son ventajosos con los cojinetes iglidur® H únicamente para cargas muy bajas.
Fig. 07: Desgaste en aplicaciones pivotantes y giratorias Fig. 07: Desgaste con movimientos pivotantes y rotacionales con diferentes materiales de ejes, p = 2 Mpa
 
Y = Desgaste [μm/km]
 
A= Cf53
B= cromado duro
C= V2A
D= St37
 
Azul = rotativo
Rosa = oscilante

Medio Resistencia
Alcohol +
Hidrocarburos +
Grasas, aceites, sin aditivos +
Combustible +
Ácidos diluidos + a 0
Ácidos fuertes de + a -
Lejías diluidas +
Lejías fuertes +
+ resistente      0 parcialmente resistente      - no resistente
Todos los datos, a temperatura ambiente [+20 °C]
Tabla 05: Resistencia a las sustancias químicas de iglidur® H


Propiedades eléctricas

Resistencia específica < 105 Ωcm
Resistencia superficial < 102 Ω
Los cojinetes de deslizamiento iglidur® H son aislantes de la electricidad.

Resistencia a sustancias químicas

Los cojinetes iglidur® H resisten bien las sustancias químicas. Es por ello, que incluso las sustancias químicas agresivas pueden servir de lubricante.

Los cojinetes de deslizamiento iglidur® H no resisten a ácidos calientes y oxidantes.

Radiaciones radioactivas

iglidur® H resiste tanto a la radiación neutrónica como a la radiación gamma sin pérdidas apreciables en sus excelentes propiedades mecánicas. Los Cojinetes de deslizamiento iglidur® H son resistentes a la radiación hasta una intensidad de 3 x 10² Gy.

Resistencia a la luz ultravioleta

Los Cojinetes de deslizamiento iglidur® H son sólo condicionalmente resistentes a las radiaciones ultravioletas. Bajo el influjo de la intemperie, la superficie del iglidur® H se vuelve rugosa y la resistencia a la compresión del material se reduce.

Vacío

Con una aplicación en el vacío, hay que tomar en consideración que los componentes de agua - aún si son pocos- emanan en forma de gas.

Propiedades eléctricas

Los Cojinetes iglidur® H son eléctricamente conductores.

Absorción de humedad máxima
a +23 °C/50 % h.a Porcentaje de peso 0,1%
Absorción máx. de agua Porcentaje de peso 0,3%
Tabla 06: Absorción de humedad de los cojinetes iglidur® H
Influencia de la absorción de humedad Imagen 10: influencia de la absorción de humedad
 
X = absorción de humedad [peso.-%]
Y = reducción ø interior [%]

Absorción de agua

La absorción de humedad de los casquillos de deslizamiento iglidur® H es de aprox. 0.1% en condiciones climáticas normales. El límite de saturación en el agua es de 0,3%. iglidur® H no se hincha y por ello es muy adecuado para su aplicación en zonas húmedas.

Wichtige Toleranzen für iglidur® H-Gleitlager nach ISO 3547-1 nach dem Einpressen

Diámetro interior
d1 [mm]
Eje h9
[mm]
iglidur® H
F10 [mm]
Alojamiento H7
[mm]
hasta 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tabla 07: Tolerancias de los casquillos iglidur® G según ISO 3547-1 tras su montaje a presión

Tolerancias de instalación

Los cojinetes iglidur® H son cojinetes estándar para ejes con tolerancias h (h9 es la tolerancia mínima recomendada). Los cojinetes están diseñados para introducirse a presión en un alojamiento con tolerancia H7. Después de haber sido montado en la carcasa, el diámetro interior se ajusta automáticamente para tener la tolerancia F10. En algunos tamaños, la tolerancia depende del espesor de la pared del casquillo, por lo que los datos de esta tabla pueden no coincidir (Consulte nuestro programa de suministros)


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.