My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

iglidur® GLW - Datos de material

Tabla del material

Características generales Unidad iglidur® GLW Método de prueba
Densidad g/cm³ 1,36
Color: negro
Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. % del peso 1,3 DIN 53495
Absorción máx. de agua % del peso 5,5
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, frente acero µ 0,1 - 0,24
Valor pv, máx. (seco) MPa x m/s 0,3

Características mecánicas
Módulo E de elasticidad MPa 7.700 DIN 53457
Resistencia a la flexión a 20°C MPa 235 DIN 53452
Resistencia a la compresión MPa 74
Presión superficial máxima permitida (20°C) MPa 80
Dureza D shore 78 DIN 53505

Propiedades físicas y térmicas
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo °C +100
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo °C +160
Temperatura de servicio mín. °C -40
Conductibilidad térmica [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Coeficiente de dilatación térmica (a 23°C) [K-1 x 10-5] 17 DIN 53752

Propiedades eléctricas
Resistencia específica Ωcm > 1011 DIN IEC 93
Resistencia superficial Ω > 1011 DIN 53482
Tabla 01: Características del material




Figura 01: Valores PV permitidos para los cojinetes de deslizamiento iglidur® GLW con 1 mm de espesor de pared, funcionando en seco contra una barra de acero, a 20°C, y estando instalado en una carcasa de acero

X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Presión[MPa]

 
Con los cojinetes de fricción iglidur® GLW podemos ofrecer a nuestros clientes una alternativa a los casquillos iglidur® G para grandes cantidades. Con características similares a los casquillos iglidur® G, los cojinetes iglidur® GLW son recomendados principalmente para cargas estáticas. Para aplicaciones en las que es posible prescindir de las propiedades dinámicas de los cojinetes autolubricados iglidur® G, los casquillos iglidur® GLW representan una alternativa muy económica.

Fig. 02: Presión superficial máxima permitida en función de la temperatura (80 MPa a +20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Presión [MPa]
Fig. 03: Deformación bajo carga y temperaturas

X = Presión [MPa]
Y = Deformación [%]

Características mecánicas

La máxima carga superficial recomendada representa un coeficiente mecánico del material. Por ello, no se pueden sacar conclusiones respecto a la tribología del mismo. Con el aumento de la temperatura disminuye la resistencia a la compresión de los cojinetes iglidur® GLW. La fig. 02 explica esta relación.
La fig. 03 muestra la deformación elástica del casquillo iglidur® GLW bajo cargas radiales. Bajo la carga superficial máxima permitida de 70 MPa, la deformación a temperatura ambiente es inferior al 3%. Bajo esta carga, la deformación plástica puede considerarse despreciable. Por supuesto, esto depende también de la durada del tiempo de actuación.

Velocidad de deslizamiento máxima

m/s rotacional Oscilante Lineal
permanente 0,8 0,6 2,5
a corto plazo 1 0,7 3

Tabla 02: Velocidades de deslizamiento máximas

Velocidades de deslizamiento permitidas

iglidur® GLW ha sido diseñado para las velocidades de deslizamiento entre bajas y medias. En un funcionamineto continuo, las velocidades máximas permitidas son de 0.8 m/s (en rotación) y de 2.5 m/s (en movimiento lineal). También en este caso, los valores máximos establecidos en la Tabla 02 se alcanza sólo con cargas de presión mínima y rara vez se logra en la práctica, ya que la temperatura se eleva por encima del valor máximo permitido.

iglidur® GLW Temperatura de servicio
mínima - 40 °C
máx. a largo plazo + 100 °C
máx. a corto plazo + 160 °C
Fijado axial + 80 °C

Tabla 03: Límites de temperatura para iglidur® GLW

Temperaturas

La temperatura ambiente influye en gran medida las propiedades de los cojinetes de deslizamiento. La Fig. 02 aclara esta conexión. El desgaste de los casquillos también aumenta con el aumento de las temperaturas en el sistema de cojinetes. En temperaturas mayores a +80 °C es necesaria una protección adicional.

Fig. 04: Coeficientes de fricción dependiendo de la velocidad superficial, p = 0,75 MPa

X = Velocidad de deslizamiento [m/s]
Y = Coeficiente de fricción μ

Fricción y desgaste

El coeficiente de fricción μ, como la resistencia al desgaste, cambia con una carga creciente (fig. 04 y 05).
Fig. 05: Coeficientes de fricción dependiendo de la carga, v = 0,01 m/s

X = Presión [MPa]
Y = Coeficiente de fricción μ
iglidur® GLW en seco Grasa Aceite Agua
Coeficientes de fricción µ 0,10 - 0,24 0,09 0,04 0,04

Tabla 04: Coeficientes de fricción de iglidur® GLW con ejes de acero
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Desgaste, aplicación giratoria con diferentes tabla 06: Desgaste con movimientos rotatorios y diferentes materiales de eje, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Material de eje
Y = Desgaste [μm/km]
 
A = aluminio anodizado endurecido
B = Corte libre
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiales de los ejes

La fricción y el desgaste dependen en gran medida del eje. Los ejes demasiado lisos no sólo aumentan el coeficiente de fricción si no que también el desgaste del casquillo. Los mejores resultados se obtienen con superficies pulidas de rugosidad media Ra entre 0.1 y 0.2 µm. (tabla 06) La tabla 06 muestra un extracto de los resultados obtenidos en tests con cojinetes de deslizamiento iglidur® GLW en combinación con ejes de diversos materiales. En caso de que los resultados del material que ha previsto para su eje no se encuentren entre los aquí presentados, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Medio Resistencia
Alcohol + a 0
Hidrocarburos +
Grasas, aceites, sin aditivos +
Combustible +
Ácidos diluidos 0 a -
Ácidos fuertes -
Lejías diluidas +
Lejías fuertes 0
+ resistente      0 condicionalmente resistente      - no resistente

Todos los datos han sido obtenidos a temperatura ambiente [+20°C] Tabla 05: Resistencia a sustancias químicas de iglidur® GLW


Propiedades eléctricas

Resistencia volumétrica especifica > 1011 Ωcm
Resistencia superficial > 1011 Ω

Resistencia a sustancias químicas

Los cojinetes iglidur® GLW resisten muy bien a las sustancias químicas. Resisten a la mayoría de los lubricantes. Los casquillos iglidur® GLW no son atacados por la mayoría de los ácidos débiles orgánicos e inorgánicos.

Radiaciones radioactivas

Los Cojinetes de deslizamiento iglidur® GLW son resistentes a la radiación hasta una intensidad de 3 x 10² Gy.

Resistencia a la luz ultravioleta

Los Cojinetes iglidur® GLW son permanentemente resistentes a la radiación ultravioleta.

Vacío

En vacío, los Cojinetes iglidur® GLW emanan gases. La aplicación en vacío debe ser testada previamente.

Propiedades eléctricas

Los cojinetes de deslizamiento iglidur® GLW son aislantes a la electricidad.

Absorción de humedad máxima
a +23 °C/50 % h.a Porcentaje de peso 1,3%
Absorción máx. de agua Porcentaje de peso 5,5%

Tabla 06: Absorción de humedad
Influencia de la absorción de humedad Imagen 10: influencia de la absorción de humedad
 
X = absorción de humedad [peso.-%]
Y = reducción ø interior [%]

Absorción de agua

La absorción de humedad de los cojinetes de deslizamiento iglidur® GLW es de aprox. 1.3% en condiciones de clima normal. El límite de saturación en el agua es de 5,5%. Esto debe ser tomado en consideración, según las condiciones de aplicación.

Wichtige Toleranzen für iglidur® GLW-Gleitlager nach ISO 3547-1 nach dem Einpressen

Diámetro interior
d1 [mm]
Eje h9
[mm]
iglidur® GLW
E10 [mm]
Alojamiento H7
[mm]
hasta 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 bis 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 bis 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tabla 07: Tolerancias importantes conforme a la norma ISO 3547 - 1 tras el montaje a presión

Tolerancias de instalación

Los cojinetes GLW iglidur® son cojinetes estándar para ejes con tolerancias h (h9 es la tolerancia mínima recomendada). Los cojinetes están diseñados para introducirse a presión en un alojamiento con tolerancia H7. Después de haber sido montado en el alojamiento, el diámetro interior se ajusta automáticamente para tener la tolerancia E10. En determinadas medidas, la tolerancia difiere dependiendo del grosor de la pared (véase la línea de productos).

Programa de suministro

Los Cojinetes iglidur® GLW son fabricados en función de los pedidos. Para aplicaciones con un gran número de piezas, pida los Cojinetes iglidur® GLW como alternativa a los de iglidur® G.


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.