My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

iglidur® F - Datos de material

Tabla del material

Características generales Unidad iglidur® F - aplicaciones ESD Método de prueba
Densidad g/cm³ 1,25
Color: negro
Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. % del peso 1,8 DIN 53495
Absorción máx. de agua % del peso 8,4
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, frente acero µ 0,1 - 0,39
Valor pv, máx. (seco) MPa x m/s 0,34

Características mecánicas
Módulo E de elasticidad MPa 11.600 DIN 53457
Resistencia a la flexión a 20°C MPa 260 DIN 53452
Resistencia a la compresión MPa 98
Presión superficial máxima permitida (20°C) MPa 105
Dureza D shore 84 DIN 53505

Propiedades físicas y térmicas
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo °C +140
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo °C +180
Temperatura de servicio mín. °C -40
Conductibilidad térmica [W/m x K] 0,65 ASTM C 177
Coeficiente de dilatación térmica (a 23°C) [K-1 x 10-5] 12 DIN 53752

Propiedades eléctricas
Resistencia específica Ωcm < 103 DIN IEC 93
Resistencia superficial Ω < 102 DIN 53482
Tabla 01: Características del material




Figura 01: Valores PV permitidos para los cojinetes de fricción iglidur® F con 1 mm de espesor de pared, funcionamiento en seco contra una barra de acero a 20°C e instalados en una carcasa de acero.

X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Presión [MPa]

 
Cuando se trata de de la conductividad eléctrica de los Cojinetes, especialmente en aplicaciones en las que no deben producirse cargas electrostáticas, iglidur® F es el material ideal. Además, los Cojinetes de iglidur® F son muy resistentes a la compresión. A temperatura ambiente, pueden soportar cargas estáticas de hasta 100 MPa.

tabla 02: Presión superficial máxima permitida en función de la temperatura (105 MPa a +20 °C)
 
X = Temperatura [°C]
Y = Presión [MPa]
Fig. 03: Deformación bajo cargas y temperaturas

X = Presión [MPa]
Y = Deformación [%]

Características mecánicas

La máxima carga superficial recomendada representa un coeficiente mecánico del material. Por ello, no se pueden sacar conclusiones respecto a la tribología del mismo. Conforme aumenta la temperatura, la resistencia a la compresión de los cojinetes iglidur® F disminuye. La tabla 02 presenta de forma clara esta relación. Si sometemos a la aplicación a una temperatura permitida de+140℃de forma prolongada, la presión superficial permitida aún resiste los 50 Mpa.
 
La fig. 03 muestra la deformación elástica del iglidur® F bajo cargas radiales. Aun bajo la carga superficial máxima permitida de 105 MPa, la deformación es inferior al 3,0%. La deformación plástica es despreciable hasta esta carga de presión. Sin embargo, el tiempo de influjo debe tenerse en cuenta.

Velocidad de deslizamiento máxima

m/s rotacional Oscilante Lineal
permanente 0,8 0,6 3
a corto plazo 1,5 1,1 6
Tabla 02: Velocidades de deslizamiento máximas

Velocidades de deslizamiento permitidas

Las velocidades superficiales máximas permitidas dependen del tiempo de aplicación y del tipo de movimiento. Las rotaciones prolongadas son las que más fatigan los cojinetes de deslizamiento. La velocidad máxima de los casquillos iglidur® F es de 0.8 m/s. En principio, los valores máximos indicados en la tabla 02 pueden alcanzarse únicamente con cargas mínimas. En la práctica, debido a un efecto recíproco de interacciones, a menudo no resulta posible alcanzar estos valores límite.

iglidur® F - aplicaciones ESD Temperatura de trabajo
mínima - 40 °C
máx. a largo plazo + 140 °C
máx. a corto plazo + 180 °C
Fijado axial + 105 °C
Tabla 03: Límites de temperatura para iglidur® F

Temperaturas

La temperatura ambiente influye mucho en las propiedades de los cojinetes de deslizamiento. Con temperaturas ascendentes, la resistencia a la compresión de los cojinetes de deslizamiento iglidur® F se reduce. El desgaste también aumenta. En temperaturas mayores a +105 °C es necesaria una protección adicional.

Fig. 04: Coeficientes de fricción dependiendo de la velocidad superficial, p = 0,75 MPa

X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Coeficiente de fricción μ
Fig. 05: Coeficientes de fricción dependiendo de la carga, v = 0,01 m/s

X = Presión [MPa]
Y = Coeficiente de fricción μ

Fricción y desgaste

Los coeficientes de fricción, funcionando en seco, de los cojinetes iglidur® F no son tan favorables como los de otros materiales iglidur®. Por supuesto, todos los casquillos de deslizamiento iglidur® pueden engrasarse sin reparos y, comparando entre sí diversos cojinetes iglidur® engrasados, los cojinetes de fricción iglidur® F logran excelentes resultados.

Reibwerte für iglidur® F gegen Stahl
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

iglidur® F en seco Grasa Aceite Agua
Coeficientes de fricción µ 0,1 - 0,39 0,09 0,04 0,04

Tabla 04: Coeficientes de fricción iglidur® F con ejes de acero (Ra = 1 µm, 50 HRC)

Desgaste, aplicación giratoria con diferentes materiales de eje tabla 06: Desgaste con movimientos rotatorios y diferentes materiales de eje, p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
 
X = Material del eje
Y = Desgaste [μm/km]
 
A = aluminio anodizado endurecido
B = acero mecanizado
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiales de los ejes

Las figs. 06 y 07 muestran un extracto de los resultados de las pruebas con cojinetes de deslizamiento iglidur® F en combinación con diversos materiales de ejes. En el margen inferior de cargas, el eje cromado duro se destaca como el mejor emparejamiento para los Cojinetes iglidur® F en aplicaciones rotativas.
Desgaste en aplicaciones oscilantes y giratorias Fig. 07: Desgaste en aplicaciones oscilantes y giratorias con diferentes materiales de eje, p = 2 MPa
 
Y = Desgaste [μm/km]
 
A= Cf53
B= cromado duro
C= V2A
D= St37
 
azul= rotativo
rosa= oscilante

Medio Resistencia
Alcohol + a 0
Hidrocarburos +
Grasas, aceites, sin aditivos +
Combustible +
Ácidos diluidos De 0 a -
Ácidos fuertes -
Lejías diluidas +
Lejías fuertes + a 0
+ resistente      0 parcialmente resistente      - no resistente
Todos los datos, a temperatura ambiente [+20 °C]
Tabla 05: Resistencia a las sustancias químicas de iglidur® F


Propiedades eléctricas

Resistencia volumétrica especifica < 103 Ωcm
Resistencia superficial < 102 Ω

Resistencia a sustancias químicas

Los cojinetes de fricción iglidur® F resisten muy bien las sustancias químicas. Conviene remarcar la alta resistencia a lubricantes, incluso a altas temperaturas (alrededor de +120°C). Es por ello, que los cojinetes de deslizamiento iglidur® F son particularmente adecuados para aplicaciones que, quizás debido a otros elementos constructivos, tienen que funcionar con lubricación. iglidur® F no es atacado por la mayoría de los ácidos débiles orgánicos e inorgánicos

Radiaciones radioactivas

Los cojinetes de deslizamiento iglidur® F son resistentes a la radiación hasta una intensidad de 3 x 10 2Gy.

Resistencia a la luz ultravioleta

Los Cojinetes de iglidur® F son permanentemente resistentes a la radiación ultravioleta.

Vacío

Con una aplicación en vacío, el posible contenido de humedad puede emanar en forma de gas. Por este motivo, la aplicación en vacío es posible solo con Cojinetes iglidur® F secos.

Propiedades eléctricas

Los cojinetes de deslizamiento iglidur® F son conductores de electricidad.

Absorción de humedad máxima
a +23 °C/50 % h.a Porcentaje de peso 1,8%
Absorción máx. de agua Porcentaje de peso 8,4%
Tabla 06: Absorción de humedad del material iglidur® F
Influencia de la absorción de humedad Imagen 10: influencia de la absorción de humedad
 
X = absorción de humedad [peso.-%]
Y = reducción ø interior [%]

Absorción de agua

La absorción de humedad de los cojinetes iglidur® F es de aprox.1.8 % en condiciones climáticas normales. El límite de saturación en el agua es de 8,4%. Esto debe ser tomado en consideración, según las condiciones de aplicación.

Wichtige Toleranzen für iglidur® F-Gleitlager nach ISO 3547-1 nach dem Einpressen

Diámetro interior
d1 [mm]
Eje h9
[mm]
iglidur® F
D11 [mm]
Alojamiento H7
[mm]
hasta 3 0 - 0,025 +0,020 +0,080 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,030 +0,105 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,040 +0,130 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,050 +0,160 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,065 +0,195 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,080 +0,240 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,100 +0,290 0 +0,030

Tabla 07: Tolerancias importantes para los cojinetes iglidur® F según ISO 3547-1 tras su montaje a presión

Tolerancias de instalación

Los casquillos de fricción iglidur® F son cojinetes estándar para ejes con tolerancias h (h9 es la tolerancia mínima recomendada). Los cojinetes están diseñados para introducirse a presión en un alojamiento con tolerancia H7. Después de haber sido montado en el agujero, el diámetro interior se ajusta automáticamente para tener la tolerancia D11. En determinadas medidas, la tolerancia difiere dependiendo del grosor de la pared (véase la línea de productos).


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.