My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

iglidur® B - Datos de material

Tabla del material

Características generales Unidad iglidur® B Método de prueba
Densidad g/cm³ 1,15
Color: gris
Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. % del peso 1,0 DIN 53495
Absorción máx. de agua % del peso 6,3
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, frente acero μ 0,18–0,28
Valor pv, máx. (seco) MPa x m/s 0,15

Características mecánicas
Módulo E de elasticidad MPa 1.800 DIN 53457
Resistencia a la flexión a 20°C MPa 55 DIN 53452
Resistencia a la compresión MPa 20
Presión superficial máxima permitida (20°C) MPa 40
Dureza D shore 69 DIN 53505

Propiedades físicas y térmicas
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo °C +100
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo °C +130
Temperatura de servicio mín. °C -40
Conductibilidad térmica W/m x K 0,24 ASTM C 177
Coeficiente de dilatación térmica (a 23°C) K-1 x 10-5 12 DIN 53752

Propiedades eléctricas
Resistencia específica Ωcm > 1010 DIN IEC 93
Resistencia superficial Ω > 109 DIN 53482
Tabla 01: Características del material




Figura 01: Valores PV permitidos para cojinetes iglidur® B con 1 mm de espesor de pared, instalados en una carcasa de acero y funcionando en seco contra una barra de acero, a 20°C.

X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Presión [MPa]
Por una parte la resistencia a la compresión de los cojinetes autolubricados iglidur® B es reducida, pero por otra, representa una propiedad importante del cojinete. Este tipo de cojinete se utiliza donde se requiere una amortiguación de las vibraciones y del ruido.

Fig. 02: Presión superficial máxima permitida en función de la temperatura (40 MPa a +20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Presión [MPa]
Fig. 03: Deformación bajo cargas y temperaturas

X = Presión [MPa]
Y = Deformación [%]

Características mecánicas

La máxima carga superficial recomendada representa un coeficiente mecánico del material. Por ello, no se pueden sacar conclusiones respecto a la tribología del mismo. Con el aumento de las temperaturas disminuye la resistencia a la compresión de los cojinetes antifricción iglidur® B. La fig. 02 explica esta relación.
La deformación con 40 MPa a temperatura ambiente es de 5,3% (fig. 03).

Velocidad de deslizamiento máxima

m/s rotacional Oscilante Lineal
permanente 0,7 0,5 2
a corto plazo 1 0,7 3
Tabla 02: Velocidades de deslizamiento máximas

Velocidades de deslizamiento permitidas

Los cojinetes de fricción iglidur® B pueden usarse de manera continua en movimientos rotacionales de hasta 0,7 m/s. El calor producto por la fricción limita la velocidad.

Debido a las interacciones, los valores máximos especificados a menudo no se logra en la práctica.

iglidur® B Temperatura de servicio
mínima - 40 °C
máx. a largo plazo + 100 °C
máx. a corto plazo + 130 °C
Fijado axial + 50 °C
Tabla 03: Límites de temperatura para los casquillos de deslizamiento iglidur® B

Temperaturas

La temperatura de aplicación de los Cojinetes iglidur® B se limita a 100°C. A partir de los 50°C, los Cojinetes muy blandos tendrían además que ser fijados mecánicamente para evitar el riesgo que el Cojinete se resbale fuera de la perforación.. La resistencia al desgaste se reduce sobreproporcionalmente a partir de los 70°C.


Fig. 04: Coeficientes de fricción dependiendo de la velocidad superficial, p = 0,75 MPa

X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Coeficiente de fricción μ
Fig. 05: Coeficientes de fricción dependiendo de la carga, v = 0,01 m/s

X = Presión [MPa]
Y = Coeficiente de fricción μ

Fricción y desgaste

Los coeficientes de fricción aumentan ligeramente con la velocidad y disminuien con la carga. Las rugosidades del eje entre 0,4 y 0,6 Ra son ideales. Mientras la carga del cojinete no sea demasiado alta, las tasa de desgaste logradas serán buenas. Un aumento de la carga provoca un aumento desproporcionado de la abrasión.
 

Reibwerte für iglidur® B gegen Stahl
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

iglidur® B en seco Grasa Aceite Agua
Coeficientes de fricción µ 0,18 - 0,28 0,09 0,04 0,04

Tabla 04: Coeficientes de fricción de iglidur® B con ejes de acero
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Detalles de desgaste tabla 06: Desgaste con movimientos rotatorios y diferentes materiales de eje, p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
 
X = Material del eje
Y = Desgaste [μm/km]
 
A = aluminio anodizado endurecido
B = acero mecanizado
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiales de los ejes

La influencia del material del eje no es muy grande en lo referente a la resistencia al desgaste.
 
Las fig. 06 y 07 explican el hecho que los datos de desgaste obtenidos con materiales de ejes diferentes son similares. Si se requiere un servicio particularmente prolongado, el Cojinete no debe ser sometido a altas cargas.
Información de desgaste Fig. 07: Desgaste en aplicaciones pivotantes y rotativas con Cf53 dependiendo de la carga.
 
X = Presión [MPa]
Y = Desgaste [μm/km]
 
A = rotacional
B = Pivotante

Medio Resistencia
Alcohol + a 0
Hidrocarburos -
Grasas, aceites, sin aditivos -
Combustible -
Ácidos diluidos 0 a -
Ácidos fuertes -
Lejías diluidas -
Lejías fuertes -
+ resistente      0 relativamente resistente      - no resistente
Todos los datos han sido obtenidos a temperatura ambiente [+20°C] Tabla 05: Resistencia a sustancias químicas de iglidur® B


Propiedades eléctricas

Resistencia volumétrica especifica > 1010 Ωcm
Resistencia superficial > 109 Ω

Resistencia a sustancias químicas

Los cojinetes deslizantes iglidur® B no son muy resistentes a las sustancias químicas. Si se trata de resistir a sustancias químicas, otros materiales iglidur® con propiedades más adecuadas están a su disposición.

Radiaciones radioactivas

Los cojinetes de deslizamiento iglidur® B son resistentes a la radiación hasta una intensidad de 3 x 102 Gy.

Resistencia a la luz ultravioleta

Los Cojinetes iglidur® B no resisten a la influencia de los rayos ultravioletas.

Vacío

La aplicación en vacío es posible de modo limitado. Por lo cual, sólo los Cojinetes iglidur® B secos pueden ser testados en vacío.

Propiedades eléctricas

Los Cojinetes de deslizamiento iglidur® B son aislantes a la electricidad.


Absorción de humedad máxima
A +23 °C/50 % r. F. 1,0 peso%
Absorción de agua máxima 6,3 peso%

Tabla 06: absorción de humedad de iglidur® B
Influencia de la absorción de humedad Imagen 10: influencia de la absorción de humedad
 
X = absorción de humedad [peso.-%]
Y = reducción ø interior [%]

Absorción de agua

La absorción de humedad es relativamente alta y se debe considerar en la selección y el diseño.

Wichtige Toleranzen für iglidur® B-Gleitlager nach ISO 3547-1 nach dem Einpressen

Diámetro interior
d1 [mm]
Eje h9
[mm]
iglidur® B
D11 [mm]
Alojamiento H7
[mm]
hasta 3 0 - 0,025 +0,020 +0,080 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,030 +0,105 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,040 +0,130 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,050 +0,160 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,065 +0,195 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,080 +0,240 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,100 +0,290 0 +0,030

Tabla 07: Tolerancias importantes para los cojinetes iglidur® B según ISO 3547-1 tras introducción a presión

Tolerancias de instalación

Los cojinetes de fricción B iglidur® son cojinetes estándar para ejes con tolerancias h (h9 es la tolerancia mínima recomendada).
 
Los cojinetes están diseñados para introducirse a presión en un alojamiento con tolerancia H7. Después de haber sido montado en el agujero, el diámetro interior se ajusta automáticamente para tener la tolerancia D11. En algunos tamaños, la tolerancia depende del espesor de la pared del casquillo, por lo que los datos de esta tabla pueden no coincidir (Consulte nuestro programa de suministros)


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.