La cadena portacables híbrida YE es la combinación óptima de polímero ligero y acero resistente para garantizar la integridad estructural en recorridos largos autosoportados. Se desarrolló con el propósito de satisfacer los criterios establecidos por la maquinaria de construcción y los equipos de elevación. Estos criterios incluían la capacidad de proporcionar una longitud máxima autosoportada, a la vez que se mantenían dimensiones compactas y un peso mínimo. Sin embargo, las cadenas portacables fabricadas íntegramente de acero presentan la desventaja de unos costes de instalación y un peso significativamente elevados. El sistema YE combina la resistencia de los elementos de acero con la ligereza y flexibilidad de los componentes plásticos. Además, se prescinde del uso de tornillos, remaches o pernos, los cuales podrían aflojarse debido a las vibraciones.
Con una carga adicional de 5 kg/m, la serie YEHD.112 puede recorrer un máximo de 7,6 m, frente a los 4,5 m de la serie E4.112. Respecto a recorridos autosoportados, la YE.56 puede desplazarse hasta 5,5 m, y la E4.56, hasta 3,4 m. La YE.42 puede alcanzar los 4,6 m y la E4.42, los 2,4 m.