My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

Novedades en sistemas lineales drylin®


Mesa lineal drylin® W en diseño higiénico: sustituya los sistemas de recirculación de bolas

WK-10-30-HD-STUDY
El nuevo estudio de diseño higiénico consiste en un sistema de guiado lineal con componentes conformes a la FDA y al reglamento (UE) n.º 10/2011. Presenta las mismas dimensiones que los sistemas lineales con recirculación de bolas y proporciona una gran facilidad de limpieza.

Carro lineal drylin® W de fácil sustitución para sistemas en acero inoxidable

 

    WW-T15-ES2
    Los carros lineales drylin® W simplifican la sustitución de los sistemas de recirculación de bolas por sistemas de guiado lineal en aplicaciones donde se requieren componentes de acero inoxidable.

    Protecciones de raíles drylin® W

     

      Protecciones de raíles drylin® W
      Ahora las protecciones para raíles drylin® W también están disponibles para todos los raíles dobles drylin® W de tamaño 10.

      Raíl doble de acero inoxidable drylin® W libre de corrosión

       

        WS-10-30
        Ámbitos en los que las normativas legales exigen acero inoxidable, así como resistencia a la corrosión y a los productos químicos.

        Carro lineal drylin® T TW-12 Performance con sistema de bloqueo directo en el carro

         

          TW-12 con bloqueo manual

          Carro lineal drylin® T en cuatro tamaños con freno manual integrado. El ajuste de la holgura se realiza directamente en el carro.

          • Larga vida útil gracias a los elementos deslizantes fabricados en iglidur® J200
          • Sistema listo para instalar
          • Testado. drylin® TW-12-15: 2 raíles, 2 carros con cojinete fijo/flotante, 75 N de carga, accionamiento/centro de gravedad en el centro, recorrido sin necesidad de sustitución de cojinetes: 35.000 km.
          • No requiere lubricación adicional
          • Vida útil calculable online

          Mesa lineal serie 6 de drylin W: para espacios de instalación reducidos y nuevas opciones de diseño

           

            WK-06-20: la serie 6 es pequeña, pero muy versátil

            Los usuarios pueden elegir entre sistemas de guiado lineal listos para instalar y diferentes componentes.
             

            El sistema lineal drylin® W permite poner en práctica ideas y desarrollar productos innovadores. Déjese inspirar por drylin® W.

            Mesa lineal mini con precarga drylin® T

             

              TW-14-12-PL_on_TS-04-1 carro lineal mini con precarga

              Extrema facilidad de uso y mayor libertad de diseño. Ahora también con precarga. 

              • Carro lineal con precarga
              • Coeficiente de fricción mejorado hasta un 40% gracias a iglidur® E3
              • Hasta un 30 % más de libertad de diseño gracias a la regla 3:1
              • 100% libre de mantenimiento gracias a los componentes autolubricantes 

              Mesa lineal precargada drylin® N: prácticamente invisible

               

                Carro lineal drylin N NWV21-27-35-P05-AR

                Mesa lineal precargada de perfil extremadamente plano, raíles negros y carro lineal para un ajuste preciso. 

                • Mesa lineal precargada de perfil extremadamente plano, raíles negros y carro lineal para un ajuste preciso. 
                • Ajuste controlado gracias a la precarga individual
                • Compatible con muchos sistemas: carros cortos y largos con orificio pasante o roscado
                • Fuerzas de desplazamiento medias y fuerzas de retención garantizadas probadas en el laboratorio igus®
                • Diseño compacto y ligero con poca inercia

                Sistema experto para guías lineales drylin®: consulte, calcule y haga su pedido

                 

                  Sistema experto para guías lineales drylin® DLX

                  Sistema experto para guías lineales drylin® 

                  Encuentre la solución adecuada para su aplicación: Seleccione la posición de instalación, introduzca los parámetros de la aplicación, seleccione el sistema y realice el pedido.


                  Carro lineal drylin® econ para raíl curvo: innovador y de rápida amortización

                   

                    Carro lineal WWBP-06-30-06 para raíl curvo
                    La solución más económica que funciona es la mejor. Esta afirmación describe de forma breve y precisa la serie drylin® econ, una serie básica lista para instalar para tareas sencillas de posicionamiento y ajuste. Es muy eficaz en su funcionamiento y económica para una rápida amortización.

                    Gama de productos drylin® econ de serie, con bola de bloqueo o con precarga de muelle

                     

                      WWP-10-30-06
                      El primer carro fabricado íntegramente de plástico para el tamaño 1030 del sistema lineal drylin® W. Instalación extremadamente sencilla gracias a la forma monobloque.

                      Elemento deslizante de bajas emisiones de CO₂

                       

                        Elemento deslizante de bajas emisiones de CO₂ J4UMO-01-20 CO2

                        Elementos deslizantes drylin® R fabricados con iglidur® J4 con un alto contenido de material reciclado y una reducción de la huella de CO2 del 60% 

                        • Para ejes redondos drylin® R con diámetros de 12-40 mm y guías lineales drylin® W con diámetros de 10-25 mm


                        Cojinetes drylin® R en ejes de madera

                         

                          drylin R en ejes de madera
                          Hemos realizado diversas pruebas sobre el coeficiente de fricción y el índice de desgaste de nuestros materiales. Los cojinetes de fricción y los elementos deslizantes fabricados con los materiales iglidur® J y J4 se probaron en diferentes ejes de madera y se compararon con ejes metálicos.

                          Guías telescópicas drylin® NT para altas cargas

                           

                            Guías telescópicas drylin® NT para altas cargas

                            Extracción de cargas de hasta 25 kg

                            • Guía telescópica de alta resistencia drylin® NT 
                            • Soporta cargas de hasta 25 kg y cuenta con un recubrimiento de iglidur® IC-05 que permite la extensión sin necesidad de lubricantes 
                            • Extensión telescópica de hasta 1.000 mm en el ámbito de aplicación, hasta 80 °C  
                            • Guía telescópica con un ajuste infinito de 100-1.000 mm

                            Guía telescópica drylin NT-35-P con precarga y sin vibraciones

                            Guía telescópica drylin NT-35-P con precarga

                            La nueva generación de guías telescópicas NT-35-P con precarga y funcionamiento suave.

                            • Guía telescópica sin vibraciones gracias al mecanismo de precarga del muelle  


                            Carro de fijación fuerte drylin® WW-HKX

                             

                              WW-16-60-15-HKX

                              La posición del carro lineal puede asegurarse con una palanca. Una banda de elastómero mantiene el carro en su sitio.

                              • Carro lineal premontado con palanca manual integrada
                              • Manipulación segura con diseño de palanca antideslizante
                              • La banda de elastómero protege la superficie del carril lineal

                              Carro lineal con fijación tipo clip y función de bloqueo

                               

                                Carros lineales de tipo clip con función de bloqueo
                                • Este carro lineal con clip combina el práctico mecanismo de montaje y desmontaje con una función de sujeción 
                                • La sujeción del carro lineal lo protege contra vibraciones y movimientos no deseados  
                                • Almacenamiento externo seguro de equipos valiosos​ 
                                • Este producto se desarrolló a partir de las peticiones de los clientes. ¿Tiene sugerencias e ideas para este componente? Contacte con nosotros. 
                                • Todos los componentes son reciclables 

                                Tapa para rieles drylin® W

                                 

                                  WSZ-101201-KIT

                                  Protege el carro y cubre con un diseño elegante los extremos gracias a las tapas para rieles WSR-10-120 drylin® W.

                                  • Elegante protección de los extremos del raíl
                                  • Más seguridad gracias a las robustas tapas de protección
                                  • Sujeción segura con ajuste a presión

                                  Patines con cojinetes con ruedas

                                   

                                    WJRM-51

                                    La nueva generación de patines con ruedas hace que mover cargas sea todavía más fácil. El diseño en tándem con dos ruedas ofrece el doble de capacidad de carga que los patines con una sola rueda.

                                    • Distribución uniforme de la carga gracias al sistema de ruedas guía con patines pivotantes
                                    • El doble de capacidad de carga que un patín de una rueda
                                    • Patines con ruedas en tándem listos para el montaje, adecuados para rieles de perfil drylin® W con eje individual WS-10/WS-16/WS-20



                                    Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

                                    igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.