INA: KUVE -B • KWVE-B • KWE-B • KWSE / KUSE
Bosch Rexroth: FNS • FLS • SNS • SLSS • NH • SLH • FNN • SNN
THK: SHS-C/LC • HSR-A/LA • HSR-B/LB/BM
HIWIN: HGW-CC • QHW-CC • RGW-CC • RGW-HC
ROLLON: MRS • MRS-L
IKO: MRS • MRS-L
Rodriguez: BRH-A • BRH-AL • MSR-E • MSR-LE
Romani: HRC-FN
Propiedades | Características de los cojinetes de fricción igus® | Características de los rodamientos de bolas | Datos técnicos de los cojinetes de fricción igus® | Datos técnicos de los rodamientos de bolas | Especialmente destacado para las industrias siguientes: |
---|---|---|---|---|---|
Precisión | + | +++ | 0,02 - 0,15 mm | 0,001 - 0,01 mm | Máquinas herramienta, sistemas CNC, fabricación de electrónica |
Completamente libre de lubricación | +++ | + | Medicina, empaquetado, alimentos, salas blancas, bienes de consumo | ||
Sin mantenimiento | +++ | + | Diferentes ramas industriales | ||
Peso ligero | +++ | + | Aluminio aprox. 2,7 g/cm³ Plástico de polímero aprox. 1,5 g/cm³ | Acero aprox. 7,8 g/cm³ | Manipulación de materiales, automatización y aparatos de laboratorio |
Capacidad de respuesta a altas dinámicas (poco peso) | +++ | + | Empaquetado, manipulado de materiales, automatización | ||
Capacidad de respuesta a altas dinámicas (mucho peso) | + | +++ | Empaquetado, manipulado de materiales, automatización | ||
Variación de la longitud de la carrera | +++ | ++ | Tecnología de cámaras, textil | ||
Coeficiente de fricción | + | +++ | 0,15 - 0,3 µ | 0,001 - 0,05 µ | Ajustes manuales, movimientos pivotantes |
Resistencia a la suciedad | +++ | + | Empaquetado, equipos de pintura, sector textil, papel y piedra | ||
Amortiguación de ruido ¹ | +++ | ++ | 45-60 dB | 60 dB | Medicina, aparatos de laboratorio, muebles |
Ventaja en costes | +++ | ++ | Diferentes ramas industriales | ||
Protección contra la corrosión | ++ | + | Sistemas de llenado, sector químico y alimentario | ||
Magnetismo | + | +++ | Plástico, aluminio | Acero | Medicina, instrumentos de inspección |
Resistentes a los agentes químicos | +++ | + | 1.4751 + iglidur® X | 1.4112 | Medicina, alimentos, galvanización, sistemas de llenado |
Compatibilidad de módulos | +++ | + | Maquinaria de construcción, automatización de líneas de montaje | ||
Funcionamiento silencioso sin ninguna vibración | +++ | ++ | Tecnología de cámaras, inspección, medicina, impresoras 3D | ||
Ideal para carreras cortas | +++ | + | Textil y manipulación de materiales | ||
Montaje fácil y sustitución rápida | +++ | + | Maquinaria de construcción, automatización de líneas de montaje | ||
Rigidez | + | +++ | Máquinas herramienta, sistemas CNC, fabricación de electrónica | ||
Recorridos largos de más de 10 m | ++ | + | Tecnologia de cámaras, manipulación de materiales, logística | ||
Resistentes a las temperaturas extremas | +++ | + | hasta 250 °C | Productos químicos | |
Funcionamiento suave | + | +++ | Ajustes manuales | ||
Aceleración máxima ² | +++ | ++ | 50 m/s² | 15 m/s² | Automatización, manipulación de materiales |
Velocidad máxima ² | +++ | + | 30 m/s | 5 - 10m/s | Automatización, manipulación de materiales |