Increased flexibility for format adjustments: counter rotating drylin® lead screws
Counter spindles
reverse
Lead screws with right-hand and left-hand thread
offer further leeway for design and reduce the
costs several times, since no second lead screw
adjustment including the second drive is required.
The entire length up to a few millimetres at the centre
of the lead screw can be used as a stroke. Matching
lubrication-free nuts with right-hand or left-hand thread
are also available from stock.
*l3 = lenghts right thread | l2 = lenghts left thread
listo para enviar en 24 horas
listo para enviar en 4 semanas
Plazos de entrega bajo demanda
Las cookies son importantes para el buen funcionamiento de la página web. En igus® utilizamos cookies para almacenar información y mejorar su experiencia mientras navega por nuestro sitio web. Entre otras cosas, esto nos permite proporcionarle una cuenta de usuario segura, recopilar información estadística para mejorar la funcionalidad de nuestra página web y ajustar el contenido de esta de acuerdo con sus necesidades. Haga clic en «Política de privacidad y protección de datos» para leer una descripción detallada de los tipos de cookies que utilizamos y las opciones de exclusión posibles.